反射裝置、纖維及光學系統
反射裝置、纖維及光學系統

優質的配件系統,適用光學應用

本公司的光學應用配件包括圓形及方形的反射裝置以及反射膜。此外,可取得塑膠纖維及玻璃纖維以及光圈、透鏡、濾鏡及偏向鏡。

即便應用方案的要求高,光學配件系統亦可合格地使用在巴魯夫感測器上並支援不同的規格的。

重要優勢

  • 優質且彈性
  • 安裝容易
  • 相容性

產品家族

  • 反射裝置及反射膜

    反射裝置精準且經久耐用

    適用各種環境之正確的反射器:我們圓形及方形的反射裝置以及反射膜耐熱且具有化學品耐受性。適合紅光、白光、紅外線及雷射應用。

    巴魯夫的反射裝置及反射膜與本公司的光電式感測器合作,能發揮其最佳功能性。 本公司備有各種不同的尺寸和固定工具,您可依照客製化應用需求選擇。

    特點

    • 精準且經久耐用
    • 以黏接或使用螺絲的方式簡易地固定
    • 不同的結構設計
    • 優質材質
    • 均質光學特質
    反射裝置及反射膜
  • 光學系統:光圈、濾鏡、透鏡、偏轉器

    巴魯夫的感測器及纖維具有經久耐用的光學系統

    本公司的光圈、透鏡和偏轉器適用於不同的光學以及超音波感測器及應用。光學系統精巧且經久耐用,並以安裝簡易見長。

    有不同的尺寸樣式及規格,如塑膠材料、鋁板及不鏽鋼等,供您選擇。

    特點

    • 專為巴魯夫感測器及纖維而設計並經過測試
    • 各種長度及直徑,適用不同的焦點
    • 精確並具有均質光學特質
    • 優質材料且處理精準
  • 塑膠纖維

    塑膠光纖,適用光學應用

    本公司精巧、高彈性且經久耐用的塑膠纖維解決方案以精確及快速見長。具有按鍵及單向規格。備有直角或彎角光輸出口和可彎曲光學頭等規格不同的尾段(M2、M3、M4、M5、M6、5 × 4 公釐到 23 × 55 公釐等方形結構),供您選擇。

     

    塑膠纖維耐溫且具化學耐受性。此外,即便安裝條件嚴苛,也能發揮其安裝簡便的特性。

    特點

    • 專為巴魯夫光導裝置 BFB 6K、18KF、73K 及 75K 而設計且經過測試
    • 各種長度及直徑
    • 抗踩踏且耐油
    • 高功能儲備
    • 處理精準且具有均質光學特質
    • 可同軸配置纖維
    • 支援由顧客自定規格的塑膠纖維光學系統
    塑膠纖維
  • 玻璃纖維

    玻璃光纖,適用光學應用

    本公司精巧、彈性且經久耐用的玻璃纖維解決方案以精確及快速見長。具有按鍵及單向規格。尾段備有直徑 2 至 8 公釐以及直型或彎型等規格,供您選擇。

    玻璃纖維耐溫高達 250 °C,且具有化學穩定性。此外,即便安裝條件嚴苛,也能發揮其安裝簡便的特性。

    特點

    • 專為巴魯夫 BFB M18M- 及 BOS 30M- 而設計且經過測試
    • 外皮材質不同,諸如聚胺酯、波紋金屬管及矽質
    • 各種長度及直徑
    • 抗踩踏且耐油
    • 高功能儲備
    • 優質材料且處理精準
    • 均質光學特質
    玻璃纖維