Rohkabel
Rohkabel

品質經得住考驗,且最適合工業層級使用

巴魯夫批量生產線路時的原線材品質經得起考驗。原線材的產品組合包括不同材質且具備不同的橫截面。

如此一來,能確保您找到適合您應用的正確線路,並在任何情況下取得堅固耐用且適合工業應用的解決方案。此外,本公司的各種電纜線路長度可自由客製調整,加以利用即可提升使用彈性並且因而受惠。

重要優勢

  • 我們批量生產的線路品質經得起考驗
  • 支援不同的材質及橫截面
  • 堅固耐用且適合工業應用
  • 線路長度可自由客製調整

產品家族

  • 適合客製化要求的原線材

    高溫下仍保持高耐用性

    巴魯夫經久耐用的原線材具備特別廣泛的產品組合,能合乎個別要求。本公司的裸線非常適用於焊接方面的應用,因為線材本身可經受高溫,短時間內甚至可經受最高 800 °C。即使是飛濺的火星及金屬噴鍍亦不會有所損壞。由於其耐用特性,因此可長時間使用,即便經過機械式磨損以及碰撞仍可長時間運用。

    特點

    • 特別廣泛的產品組合
    • 非常適用於焊接方面的應用
    • 經久耐用的抗高溫(短暫升溫至 800 °C)
    • 保護免受機械、火星飛濺及金屬噴鍍、機械式磨損以及碰撞的影響
    適合客製化要求的原線材
  • 被動式分配器的原線材

    已根據 M12 分配器調整

    巴魯夫提供多種被動分配器的 PUR 及 PVS 原線材產品組合。其中,混合式電纜具有不同的規格以及原線材具備不同的幹線數。適用於 M12 尺寸的被動分配器。

    特點

    • PUR 及 PVS 電纜
    • 不同的線數
    • 適用 M12 分配器
    • 廣泛的產品組合
    • 可彈性使用
    被動式分配器的原線材
  • 感測器的線路

    廣泛的產品組合,能提供適用的接孔

    巴魯夫提供多種 PUR 及 PVC 線路的產品組合。特別針對美國市場提供 TPE 線路。本公司所有感測器線路皆備有 3、4 及 5 芯規格,且由特優質材質加工製成。

    特點

    • 3、4 及 5 線
    • PUR、PVC 及 TPE
    • 優質材質
    • 廣泛的產品組合
    • 可彈性使用
    感測器的線路