Verbindungsleitungen
Verbindungsleitungen

利用經久耐用的線路即可安全又可靠地傳輸

利用我們經久耐用的連接導線即可無時無刻可靠地且安全地傳輸訊號、數據及效能。我們提供眾多選項,確保您的產業應用連接正確。

電纜類型及插拔連接器各不相同,您可從中選擇。

重要優勢

  • 適合您特殊應用的正確連接
  • 不同的電纜類型,不同的插拔連接器
  • 可靠地傳輸訊號、數據及效能
  • 堅固耐用且適合工業應用

產品家族

  • 現場總線連接導線

    經認證的匯流排線路,可連接在市面上一般的現場匯流排系統上

    巴魯夫提供您經過認證的現場總線連接導線,適用於連接所有一般的現場總線系統:專業總線、專業網路、裝置網路、乙太網、CC-Link。為確保最大程度的靈活性,本公司提供塑膠射出和量產生產的直頭與彎頭插頭。各種電纜外皮材質以及牽引鏈適用的規格,讓本公司全方位的程序更加完滿。

    特點

    • 總線線路經過認證
    • 適用所有市面一般的現場總線系統
    • 注塑包覆且採批量生產的插頭
    • 直頭及彎頭插頭
    • 不同的電纜護皮材質
    • 適用牽引鍊的規格
    現場總線連接導線
  • 適合客製化要求的雙頭連接線

    可經受高溫和嚴苛的環境條件

    本公司的連接導線具備廣泛的產品組合,能確保您根據客製化要求找到適合的產品。本公司的雙頭連接線能承受機械式磨損以及碰撞,短時間內甚至可經受最高 800 °C。高溫、火星飛濺及金屬噴鍍等狀況,例如在焊接應用時,亦不造成問題。

    特點

    • 最適合運用於焊接應用
    • 亦能可靠地耐受高溫(短時間內甚至可經受最高 800 °C°)、飛濺的火星及金屬噴鍍
    • 堅固耐機械式、磨損及碰撞的影響
    • 經過鍍膜處理的套接螺帽
    • 特殊插頭材質
    • 廣泛的產品組合
    適合客製化要求的雙頭連接線
  • 適用食品工業的雙頭連接線

    高品質連接線路,理想地適用於食品工業

    本公司的食品工業級雙頭連接線非常符合食品和飲料產業的高要求。 因為這些連接線經過密集的測試、因應最高要求而優化處理,且已根據本公司應用於食品工業的感測器和系統適配調整。

    特點

    • 是專為應用在食品和飲料產業的完美設計
    • 支援直頭及彎頭插頭
    • 有各種不同的電纜外皮材質可供選擇
    • 標稱 IP69K 的防護等級
    • 不鏽鋼螺母
    • 滿足高度衛生要求
    適用食品工業的雙頭連接線
  • 被動式分配器的雙頭連接線

    線路經久耐用,具備不同的規格

    本公司被動式分配器的 PUR 及 PVC 雙頭連接線已根據 8、12 或 19 孔規格的 M12 及 M23 插頭優化適配。其備有彎頭和直頭規格 – 且皆耐衝擊且耐震,由優質材質加工所製,符合 IP67 防護等級。

    特點

    • 8、12、19 孔
    • PUR 及 PVC
    • 彎頭及直頭規格
    • 耐衝擊且耐震
    • 優質材質
    • 防護等級 IP67
    • 廣泛的產品組合,可彈性使用
  • 雙頭電源連接線

    7/8 吋及推拉式介面的額外電源

    本公司的電源連接導線具備廣泛的產品組合,包括 7/8 吋及推拉式介面線路。備有 3、4 和 5 芯規格、PUR、PVC 和 TPE 線路以及彎頭和直頭規格。

    巴魯夫的所有電源連接導線皆耐衝擊且耐震,由優質材質製成,且符合 IP67 防護等級。

    特點

    • 適用 7/8 吋及推拉式介面
    • 3、4 或 5 幹線
    • 支援 PUR、PVC 及 TPE 的線路
    • 有直頭及彎頭規格可供選購
    • 耐衝擊且耐震
    • 優質材質
    • 防護等級 IP67
    • 廣泛的產品組合,可彈性使用
    雙頭電源連接線
  • 適用專業網路推拉式模組的連接導線

    保證極大的傳輸頻寬及有效長度範圍

    本公司適用於全新推拉式規格之專業網路模組的雙頭連接線可確保快速和簡易的安裝。本公司備有銅電纜和光纖電纜,以進行數據傳輸。

    本公司適用於專業網路配置模組的所有雙頭連接線皆以其極大的傳輸頻寬和有效長度範圍見長。因此,從電源供應到數據傳輸等數據密集的應用情況,都能得到最佳化。

    特點

    • 傳輸頻寬大
    • 長度有效距離長
    • 耐衝擊且耐震
    • 防護等級 IP67
    • 快速且簡便地安裝
    適用專業網路推拉式模組的連接導線
  • 感測器的雙頭連接線

    線路經久耐用,具備不同的規格

    本公司適用於感測器的 PUR、PVC 及 TPE 雙頭連接線是專為 M5、M8 及 M12 插頭而設計。可選擇以下規格:3、4、5 及 8 芯電纜,配備或未配備 LED,彎頭及直頭規格。

    這些所有的雙頭連接線皆耐衝擊且耐震,由優質材質製成,具備亮度高的 LED 燈,且符合 IP67 的防護等級(可選配 IP68)。

    特點

    • 可選購彎頭以及直頭規格
    • 耐衝擊且耐震
    • 優質材質
    • LED 燈亮度高
    • 具有配備與不配備 LED 的版本
    • 標稱 IP67 防護等級,可選配標稱 IP68 的防護等級
    • 廣泛的產品組合,可彈性使用
    感測器的雙頭連接線
  • 閥門插頭雙頭連接線

    利用可快速安裝的堅固線路進行安全的連接

    巴魯夫提供全方位的閥門插頭雙頭連接線產品組合,其配備不同的保護電路。您絕對可從中找到適合您應用的正確解決方案。結構分為 A、B 及 C 型,皆可分別選擇 M12 或 M8 插頭。

    巴魯夫的閥門插頭雙頭連接線耐衝擊且耐震,由優質材質製成,具備亮度高的 LED 燈,且可利用中央螺栓快速安裝。

    特點

    • 不同的保護電路
    • 德國工業標準(DIN)及工業規範
    • 不同的結構設計
    • 耐衝擊且耐震
    • 優質材質
    • LED 燈亮度高
    • 廣泛的產品組合
    • 藉由中心螺栓能快速地安裝
    • 集成式密封唇
    閥門插頭雙頭連接線