被動分配器
被動分配器

艱困條件下亦能多工運作

巴魯夫的被動分配器連接感測器及配備控制系統的作動器。其非常適用於惡劣條件,特別是使用冷卻劑及潤滑劑時。其全澆注機體提供高度的防護等級及卓越的耐衝擊且耐震功效。

這些介面因其設計可完美地與所有設備和機台連接,金屬材質的螺栓可確保插拔連接器的精準適配。

所有分配器可靈活地安裝在所有標準側面及基板上:其固定孔開設於中間。透過附加的側面固定孔亦可從側面安裝被動式介面。清楚可見的 LED 燈讓安裝更具彈性。

重要優勢

  • 簡便地連接
  • 空間需求低
  • 耐振動和衝擊
  • 堅固耐用且適合工業應用
  • 因嵌入金屬螺栓而對介質反應穩定
  • 彈性的固定方式
  • 因嵌入金屬螺栓使插拔連接器具有高度的搭配精密度

M12 埠插頭接口

  • M23 插頭連接具有 12 孔及 19 孔
  • 每一埠具有一個或二個訊號的規格
  • PNP、NPN 具有 4 腳及 8 腳規格以及未配備 LED 燈的規格

M12 埠電纜連接

  • 不同的電纜長度
  • 每一埠具有一個或二個訊號的規格
  • 4 腳及 8 腳規格
  • 具有 PNP 以及 NPN 感測器規格,具有未配備 LED 燈的規格

M12 埠帽蓋連接

  • 透過插頭排連接
  • 可利用橋接分離感測系統及作動器電源電壓的電位
  • 每一埠具有一個或二個訊號的規格
  • 4 腳及 8 腳規格
  • PNP 感測器的規格

M8 埠電纜連接

  • 不同的電纜長度
  • 每一埠具有一個或二個訊號的規格
  • 4、6、8、10 腳規格
  • 具有 PNP 以及 NPN 感測器規格,具有未配備 LED 燈的規格
  • 透過側面或正面安裝的固定孔即可彈性地安裝

M8 埠插頭接口

  • M12 插頭連接具有 8 孔及 12 孔
  • 每一埠具有一個或二個訊號的規格
  • 4、6、8、10 腳規格
  • 具有 PNP 以及 NPN 感測器規格,具有未配備 LED 燈的規格
  • 透過側面或正面安裝的固定孔即可彈性地安裝