Anschlussleitungen
Anschlussleitungen

單頭連接線具備大量選項,適用各種產業

本公司的單頭連接線具備包羅萬象的方案適用各種產業,確保您的應用連接正確。並藉以無時無刻可靠地傳輸訊號、數據及效能。

此外,在選擇合適的單頭連接線時,不同的電纜類型及不同的插拔連接器可增進使用彈性。

重要優勢

  • 大量選項適用各種產業
  • 不同的電纜類型,不同的插拔連接器
  • 堅固耐用且適合工業應用

產品家族

  • 適合客製化要求的單頭連接線

    高溫下保持高性能

    本公司提供的單頭連接線包羅萬象,保證合乎各產業的客製化要求。單頭連接線具備含鍍膜的套接螺帽,而特殊的插頭材質在短暫地溫升至 800 °C 以內的情況下可保持原況。亦適合運用在惡劣的工業環境中,例如:焊接應用。即便火星飛濺、金屬噴鍍、機械磨損及碰撞,線路的機械保護機制亦能使連接安全性得到保障。

    特點

    • 適用於高溫作業(短暫升溫至 800 °C)
    • 保護免受機械、火星飛濺及金屬噴鍍的影響
    • 經過鍍膜處理的套接螺帽
    • 特殊插頭材質
    • 廣泛的產品組合
    適合客製化要求的單頭連接線
  • 適用食品工業的單頭連接線

    高品質單頭連接線 – 已優化處理,適用於食品工業

    本公司適用於食品工業的單頭連接線是專為食品和飲料產業的要求量身特製的。因為這些連接線經過密集的測試、因應最高要求而優化處理,且已根據本公司該處所使用的感測器和系統適配調整。

    特點

    • 是專為應用在食品和飲料產業的完美設計
    • 直頭及彎頭插頭
    • 支援不同的電纜護皮材質
    • PUR 的電纜品質經得住考驗
    • 防護等級 IP69K
    • 不鏽鋼螺母
    • 滿足高度衛生要求
    適用食品工業的單頭連接線
  • 被動式分配器的單頭連接線

    由於產品組合眾多,符合高度的應用靈活度

    巴魯夫提供適用於 M12 及 M23 規格之被動式分配器的單頭連接線。支援 8、12 或 19 孔規格,配備 PUR 或 PVC 電纜,無論是彎頭或直頭。所有線路皆耐衝擊且耐震,符合 IP67 的防護等級,並由優質材質製成。

    特點

    • 耐衝擊且耐震
    • 優質材質
    • 防護等級 IP67
    • 廣泛的產品組合,可彈性使用
    被動式分配器的單頭連接線
  • 單頭電源連接線

    適用專業網路模組的 7/8 吋電源線路

    巴魯夫所提供 7/8 吋電源連接線具有廣泛的產品組合,適用推拉式連接。您可從 3、4 及 5 芯電纜,PUR、PVC 或 TPE 材質,配備彎頭或直頭等規格中選擇所需線路。

    所有單頭電源連接線皆耐衝擊且耐震,符合 IP67 防護等級,由優質材質製成,並可彈性使用。

    特點

    • 耐衝擊且耐震
    • 優質材質
    • 防護等級 IP67
    • 廣泛的產品組合,可彈性使用
    單頭電源連接線
  • 適用專業網路推拉式模組的插拔連接器

    以極大的傳輸頻寬和極大的有效長度範圍,達到優化數據傳輸的目的

    本公司適用於全新推拉式規格之專業網路模組的單頭連接線可快速且輕鬆地安裝 – 無論是銅電纜或光纖電纜。

    提供的所有單頭連接線皆具備極大的傳輸頻寬及極大的有效長度範圍而備受肯定。因此,從電源供應到數據傳輸等數據密集的應用情況,都能得到最佳化。

    特點

    • 傳輸頻寬大
    • 長度有效距離長
    • 耐衝擊且耐震
    • 防護等級 IP67
    • 快速且簡便地安裝
    適用專業網路推拉式模組的插拔連接器
  • 感測器的單頭連接線

    用於連接感測器的產品組合廣泛且能彈性使用

    本公司感測器專用的單頭連接線是專為 M5、M8 及 M12 插頭而設計,且適用於 3、4、5 及 8 芯電纜。本公司的產品組合廣泛,可搭配 PUR、PVC、TPE,配備或不配備 LED,搭配彎頭或直頭,使用時具有高度彈性。

    所有適用於感測器的單頭連接線皆耐衝擊且耐震,由優質材質製成,具備亮度高的 LED 燈,且符合 IP67 的防護等級(可選配 IP68)。

    特點

    • 支援 PUR、PVC 及 TPE 的電纜
    • 具有配備與不配備 LED 的規格
    • 可選購彎頭以及直頭規格
    • 配備套管及插頭
    • 耐衝擊且耐震
    • 優質材質
    • LED 燈亮度高
    • 標稱 IP67 防護等級,可選配標稱 IP68 的防護等級
    • 廣泛的產品組合,可彈性使用
    感測器的單頭連接線
  • 閥門插頭單頭連接線

    簡易安裝時所需的安全連接

    可由中心螺栓特別快速地安裝本公司的閥門插頭單頭連接線。我們廣泛的產品組合包括不同的結構設計,符合德國工業標準(DIN)和工業規範並提供不同的保護電路。

    本公司的所有單頭連接線皆耐衝擊且耐震,由優質材質製成,並具備亮度高的 LED 燈。含集成式密封唇。

    特點

    • 支援不同的保護電路
    • A、B 及 C 等結構
    • 支援德國工業標準(DIN)及工業規範
    • 耐衝擊且耐震
    • 優質材質
    • LED 燈亮度高
    • 廣泛的產品組合
    • 藉由中心螺栓能快速地安裝
    • 集成式密封唇
    閥門插頭單頭連接線