Y-Verteiler
Y-Verteiler

分配器經久耐用,確保快速且可靠的連接

利用本公司的 Y 型分配器即可蒐集、連接並分配現場區域內的二個訊號。

我們包羅萬象的方案提供經久耐用且適合工業應用的 Y 型分配器,其具備不同的結構設計。所有的分配器保證能快速可靠的連接。

重要優勢

  • 連接不同的線路
  • 包羅萬象的方案
  • 不同的結構設計
  • 可靠且快速地連接
  • 高度防塵及具有防水保護
  • 堅固耐用且適合工業應用

產品家族

  • 適用食品工業的 Y 型分配器

    高品質的 Y 型分配器,已針對食品工業之要求進行優化

    本公司的食品工業級 Y 型分配器非常符合食品和飲料產業的高要求。 因為這些連接線經過密集的測試、因應最高要求而優化處理,且已根據本公司應用於食品工業的感測器和系統適配調整。

    特點

    • 是專為應用在食品和飲料產業的完美設計
    • 支援直頭及彎頭插頭
    • 支援不同的電纜護皮材質
    • 防護等級 IP69K
    • 不鏽鋼螺母
    • 強化衛生
  • 感測器的 Y 型分配器

    使用經久耐用的感測器分配器固定住連接和訊號分配器

    本公司提供全方位的 Y 型分配器方案,以安全地連接感測器。 本公司廣泛可彈性使用的產品組合包括配備 M8 和 M12 接頭的感應器 Y 型分配器,其適用於 3、4 及 5 芯電纜。耐衝擊且耐震的分配器由優質材質加工製成,並配備亮度高的 LED 燈。所有的巴魯夫 Y 型分配器皆符合 IP67 防護等級(可選配 IP68)。

    特點

    • 支援 PUR、PVC 及 TPE 的線路
    • 具有配備與不配備 LED 的規格
    • 有彎頭或直頭規格可供選購
    • 配備套管及插頭
    • 耐衝擊且耐震
    • 優質材質
    • LED 燈亮度高
    • 標稱 IP67 防護等級,可選配標稱 IP68 的防護等級
    • 廣泛的產品組合
    • 可彈性使用
    感測器的 Y 型分配器
  • 配備閥門插頭的 Y 型分配器

    安裝快速,亦可運用在惡劣的條件下

    巴魯夫提供全方位的 Y 型分配器及閥門插頭方案,其採各種不同的結構設計,且配備不同的保護電路。巴魯夫耐衝擊且耐震的 Y 型分配器支援德國工業標準(DIN)及工業規範。可使用中央螺栓快速地安裝。其製造僅選用優質材料。

    特點

    • A、B 及 C 等結構
    • 不同的保護電路
    • 德國工業標準(DIN)及工業規範
    • 耐衝擊且耐震
    • 優質材質
    • LED 燈亮度高
    • 藉由中心螺栓能快速地安裝
    • 集成式密封唇
    配備閥門插頭的 Y 型分配器