網路模組
網路模組

追求高效性能表現

為擁有快速、彈性、高效的生產,從感測器至網路之間必須有天衣無縫的通訊品質。如此一來,生產流程內的數據傳輸將逐步成長,而這就需要使用能提供可用資訊的組件。同時還必須擁有可將資訊輸送至所有層級的基礎設施。

現場總線技術

  • 用於專業網路的網路模組

    符合工業自動化對速度、節能、堅固耐用等特性的要求

    讓工業自動化因為專業網路而有進一步的重大發展,實為可行做法。這是有了專業網路可讓驅動系統及安全性技術直接與網路世界連為一體。

    該系統的運作以乙太網為基礎,明顯地比專業總線更快速,卻能毫無困難地與專業總線配合使用。並同樣可輕鬆與 IO-Link 連接。它們能同時節省時間和成本,並且還能因連通能力而強化加工品質。

    使用本公司的網路模組,專業網路可從指令層級至驅動系統進行串連整合。亦適用於惡劣環境下。

    特點

    • 因與 IO-Link 連接而無需安裝、配線簡便、可連續性診斷且集中設定參數
    用於專業網路的網路模組
    採用專業網路的 IO-Link 解決方案

  • 用於專業總線的網路模組

    最先進生產製造業,有賴於高效率場域通訊及程序通訊

    作為解決方案業者,巴魯夫提供最適合專業總線應用的各類組件。現場總線技術已相當成熟,多年來可靠地支援先進的生產製造業。無論控制裝置製造商為何,我們都能提供對應的理想解決方案。

    場域通訊及程序通訊不但效率佳且佈線簡易,可直接裝入設備中,安裝快速並保留快速改裝的可能性,您可再再因而受惠。且即使在惡劣的工業環境中亦可發揮上述所有優勢。我們專業總線解決方案具備 IO-Link 連接能力。 這代表您直接使用到 IO-Link 的所有優勢。如此一來,您的效率將隨著使用巴魯夫成熟的連接技術而更加提升。

    特點

    • 連續性診斷:系統未失靈
    • 集中式參數設定:設備可迅速再度操作
    • 省時並節費
    • 藉由 IEC 61158/EN 50170 標準化規範,使設備擴充變得簡單,並能確保投資收益安全
    用於專業總線的網路模組
    採用專業總線的 IO-Link 解決方案

  • 用於 CC-Link IE/Field 現場區域網路的網路模組

    利用功能強大且實用的模組因應自動化的挑戰

    適用於所有領域的工業通訊:現場總線科技及網路科技憑藉與時並進的強大通訊能力應可滿足要求。

    同時,通訊應盡量維持一致。專門針對亞洲區的自動化任務,巴魯夫產品可將機械及設備層級的通訊與感測器/作動器通訊連接起來:用於設備層級的 CC-Link IE/Field 現場區域網路模組 BNI 的一端與設備層級連接,另一端則是直接與感測器/作動器層級連接。

    為能完美地讓 I/O 系統連接決定性的開放式高速網路 CC-Link IE/Field 現場區域網路模組,本公司研發出高機能的實用現場總線模組。新一代產品讓所有目前為止因參數設定選項及診斷選項而受到矚目的產品相形見絀。

    特點

    • 防護等級 IP67
    • 全鑄模殼體
    • 適用於診斷及參數設定的顯示器、LED 及內建無縫連接通訊協議存取通路(SLMP,Seamless Message Protocol)
    用於 CC-Link IE/Field 現場區域網路的網路模組
    採用 CC-Link IE/Field 現場區域網路的 IO-Link 解決方案

  • 用於 CC-Link 的網路模組

    使用單一來源的產品實現高性能控制拓撲

    CC-Link 為標準化的現場總線,將天南地北業者生產的各式自動化組件整合起來。CC-Link 在亞洲已是主導的現場總線技術。全世界已超過 1,000 家企業透過 CLPA CC-Link 夥伴連接技術,支援此一開放網路環境。

    CC-Link 作為有效的集成式系統,保證能滿足您的要求。 請善用本公司的優質和全方位產品組合,使用單一來源的產品實現高性能控制拓撲。

    特點

    • 適用於惡劣環境:耐用的全鑄模殼體
    • 功能強大的診斷功能可明確地辨識出問題區域
    • 恆定的數據傳輸率亦適用於大量資料傳輸
    • 可靠的即時控制
    • 可透過網路編寫控制程序
    • 可在運轉期間切斷及接通網路站
    • 可自動再度與網路站連線
    採用 CC-Link 的 IO-Link 解決方案

  • 用於乙太網/IP 的網路模組

    我們網路技術標準適用於高性能設備

    未達理想的網路即非高效率。我們針對您的高性能設備提供全方位的乙太網/IP 方案。 其為國際認可的網路技術標準,已經取代了許多領域的裝置網路。 這是因為以乙太網為基礎的技術在運作上速度快上許多,並且允許與驅動技術結合。

    此外,本公司乙太網/IP 網路模組的操作十分容易也是其特點。僅有巴魯夫乙太網模組可鎖定 IP 地址,並防止不慎變更。提高安全性,並簡化保養作業。

    特點

    • 省時並節費:安裝快速,且可方便地與現有網路整合
    • 藉由創新的位址插頭即可方便地更換模組
    用於乙太網/IP 的網路模組
    採用乙太網/IP 的 IO-Link 解決方案

  • 裝置網路用的網路模組

    是高效裝置網路應用中最佳的網路組件

    巴魯夫以廣泛的高效網路技術為您提供協助,讓您輕鬆選擇符合您需求的優化網路組件。 因此若是屬於美國境內的應用方案,您可以選購所有模組,以便高效運用裝置網路。

    無論控制裝置製造商為何,您都可以從本公司的產品組合中找到符合您需求的全方位網路和連通性方案。 本公司不斷地根據您的要求調整,滿足您在控制櫃外的任何需求。 這項採購決定不僅為您帶來高效率的現場及加工組合,更能賺取時間並節省費用。

    特點

    • 安裝簡易、安裝迅速、改裝快速
    • 無論控制裝置是哪個廠牌
    裝置網路用的網路模組
    採用裝置網路的 IO-Link 解決方案

  • 用於 EtherCAT 的網路模組

    功能強大的技術,全面為您保留應用彈性

    卓越的性能、低廉的費用支出、彈性的拓樸,與簡易的操作:以上為工業級乙太網技術 EtherCAT 的優勢。EtherCAT 全面為您保留應用彈性:可自由選擇拓樸、可在運轉狀態下連接及切斷設備與區段,甚至是環形拓撲的冗餘線路。EtherCAT 適用於集中型和分散型的建築結構,可支援 Master/Slave、Master/Master 以及 Slave/Slave 通訊。此外,亦可與次級現場總線結合。

    在使用現有基礎設施的前提下,亦可利用 EtherCAT 自動化協議,完美地涵蓋工廠層級。使用本公司的網路模組達到最佳效益。

    特點

    • 支援位於 100 m 以內的距離,成員可達 65,535 個
    • 自 2007 年起即為國際標準
    用於 EtherCAT 的網路模組
    採用 Ethercat 的 IO-Link 解決方案