Machine Vision
Machine Vision

利用圖像處理精確地檢測品質

先進生產設備對高品質及大幅度使用彈性的要求日益升高,巴魯夫視覺解決方案運用工業化級圖像處理能加以滿足。

其確保能可靠地識別故障,如此一來並使精確的品質檢測得到保證。可彈性地結合所有功能。

重要優勢

  • 由於同一感測器身兼不同的功能,故能因成本降低而取得高經濟效益
  • 由於及早識別故障,故廢品及失靈率低
  • 可簡便地在批次更換時轉換檢測任務,故具有高度的設備可用性
  • 線上整合您的機器視覺解決方案–透過機器視覺配置器

產品家族

  • 標準版視覺感測器 BVS E

    僅需一個視覺感測器即可掌握多種檢測任務

    利用本公司的標準型視覺感測器 BVS E,以掌控成本但精確的方式檢查生產程序的品質。共可使用 7 種可相互獨立運作的檢測工具,並同時檢查多種產品屬性。可輕鬆地透過可編輯程式的邏輯控制器啟動最多二十個可儲存的檢驗。如此一來,即便在更換工件時亦可無縫地繼續生產。因此,標準型 BVS E 可勝任進行錯誤偵測的簡單任務。

    特點

    • 透過使用可身兼多重任務的視覺感測器節省成本
    • 提早識別故障,確保 100 % 的品質
    • 可簡便地在批次更換時轉換檢測任務,故具有高度的設備可用性
    標準版視覺感測器 BVS E
    標準版 BVS E

    入門款為簡單且成本低廉的標準版本,標準型視覺感測器 BSV E 提供 20 個檢驗的記憶空間,並可任選 7 種可自由轉動的獨立工具。

  • 進階版視覺感測器 BVS E

    可靠性監控產品品質

    利用巴魯夫進階版視覺感測器 BVS E 高效且可靠地檢查生產程序。可透過乙太網 TCP/IP 介面輸出辨識到的物件位置及查明的過程資料。

    能快速地處理數據並結合各項檢測結果,確保產品品質監控的精準度及可靠性。單一視覺感測器即具備多種運用潛力,可同時進行數種檢測作業,因而可降低成本。

    特點

    • 亦可對具有自由旋轉方位的加工組件進行品管
    • 可簡便地在批次更換時轉換檢測任務,故具有高度的設備可用性
    進階版視覺感測器 BVS E
    進階版視覺感測器 BVS E

    進階版視覺感測器 BVS-E 是專為困難度高且快速應用而設計。不僅提供所有標準版本的功能特色,並可 360° 辨識位置以及邏輯連接不同的特性。

  • 萬用版視覺感測器 BVS E

    十項全能且運用範圍廣

    我們多方位的萬用版視覺感測器 BVS E 具備功能特強、以輪廓為基礎的圖像處理工具。藉此即可定位、檢查和計算處於各種旋轉位置上的組件。同時可透過介面傳輸加工組件的對準方位及所在位置。萬用版 BVS E 可特別快速且精準地讀取條形和矩陣式二維條碼。以每秒鐘讀取最多 40 個條碼的速度。

    特點

    • 檢查零件的對齊或位置可減少導入零件時的費力費時
    • 亦可對具有自由旋轉方位的加工組件進行品管
    • 可簡便地在批次更換時轉換檢測任務,故具有高度的設備可用性
    萬用版視覺感測器 BVS E
    萬用版視覺感測器 BVS E

    萬用版視覺感測器 BVS E 的運用範圍不但包括透過讀取及驗證條碼檢控組裝及實物,並納及如加工組件定位等困難度高的應用。

  • 具備紅外線的視覺感測器 BVS E

    透過運用紅外線取得更大的安全性及精準度

    隨時改變的光線條件可能會影響一般視覺感測器的檢測安全性。且同時,作業同仁會常受到其間歇性光線的干擾。這時巴魯夫具備紅外線的視覺感測器可提供協助,因為具備紅外線的視覺感測器 BVS E 的紅外線照明肉眼無法看見。

    因此作業同仁不會受到間歇性光線的干擾。同時,固定式內建的濾光器防止環境光線影響物件的檢測。因此,具備紅外線的 BVS E 有助於提高程序安全性。

    特點

    • 會阻擋干擾的異光
    • 作業同仁不受干擾
    • 對照紅光感測器,光線強度高出 10 %
    具備紅外線的視覺感測器 BVS E
    具備紅外線的 BVS E

    全新具備紅外線的視覺感測器 BVS-E 以紅外線照明,肉眼無法辨識,因此其間歇性光線不會干擾操作員。

  • 用於機器視覺的智慧型攝影機

    用以追蹤、品質管控和定位

    巴魯夫易於操作、用於機器視覺的智慧型攝影機 BVS SC 為您提供所有必要功能,以可視化方式解決追蹤問題(可追溯性)、品質管控和定位等問題。各種任務(分析、搜尋、測量)可根據個別需求組合,且可靈活地傳輸結果。

     

    所屬裝備包括集成式測試建立以及檢驗畫面及統計等功能。此外還可直接控制 IO-Link 產品。智慧型攝影機的操作簡便且受軟體支援,可快速地與程序整合。除此之外,並可任意地制訂測試計畫彈性地加以運用。

    特點

    • 智慧型數據管理,以限制專業網路和乙太網/IP 的負載
    • 透過 IO-Link 連接輕鬆地與生產環境整合
    • 安全且顧客專殊地管理結果,用於控制或用於伺服器
    • 經久耐用且適合工業等級使用的規格
    智慧型攝影機
    智慧型攝影機提供的追蹤功能

  • 工業攝影機

    簡單的解決方案,滿足各種影像處理任務的需求

    標準化工業攝影機能夠依據自動化系統中的應用需求,靈活應對影像處理任務。巴魯夫的易用工業攝影機能夠提供清晰的影像,例如在用於自動化工業生產線上,準確引導機械手臂進行檢測並抓取物體。

    在可追溯性方面,我們的 BVS CA 工業攝影機能夠檢測物體的校驗碼或目標文字,從而滿足檔案資料記錄要求。同時還能優化生產流程。攝影機可提早發現瑕疵或缺陷零件,將之自生產線剔除。巴魯夫工業攝影機能夠提升品質保證。從而滿足客戶對 100% 品質的核心要求。

    極具吸引力:使用者介面 BVS-Cockpit 簡潔易用,即使並非具備相關知識的人員都能夠以簡單直觀的方式設置操作我們的工業攝影機。

    巴魯夫工業攝影機的感測器解析度達 160 萬以上像素,具有彩色或黑白兩種型式。堅實的工業級攝影鏡頭、標準化 C 型口鏡頭配件以及標準單頭線纜,讓這些攝影機成為自動化領域的理想之選。

     

    特点

    • 標準化資料介面(GigE-Vision 與 USB3-Vision)以及標準化程式設計介面 GenICam
    • 整合式記憶體與 FPGA 單元,靈活調適所整合的功能
    • 高速資料處理
    工业相机
    Industrial Cameras