Optische Identifikation
Optische Identifikation

確實地識別並將物件上的條碼解碼

透過一維及二維條碼進行光學辨識係為一種既定格式,用以識別組件及物件並且不會出錯地控制設備及程序。

我們在此範圍內的功效範圍包括固定式密碼讀取設備、行動手持設備讀取器,以及適用標準及適合工業等級使用應用的配件。所有設備皆提供適用一般一維或二維條碼解碼方式。

重要優勢

  • 可靠地追溯(Traceability)產品安裝
  • 經由全世界行銷網提供在地諮詢
  • 簡便地完成調試


應用領域

  • 控制補給程序(例如:看板系統)、控制生產
  • 光學工具辨識

產品家族

  • 具備識別功能的條碼讀取器 BVS E

    精巧的機體中具備可靠的識別功能

    利用巴魯夫具備識別功能的條碼讀取器 BVS E 明確地識別產品。該感測器能可靠地讀取一維或二維條碼以及堆疊式條碼。此時密碼是否以標籤張貼、壓印、雷射或直接標示無足輕重。條碼讀取器 BVS E 會讀取所有密碼,每秒鐘高達 40 組。就連位置有誤差對它也不會造成問題,因為感測器會直接修正位置誤差。

    檢查內容

    欲確認僅使用到正確的產品,具識別功能的條碼讀取器 BVS E 會檢查密碼的內容。感測器還具備「光學文字辨識(OCR)」功能,利用該功能可確認文字和數字順序,以檢查產品上的到期日。

    評估條碼品質

    欲確實地識別產品,須確保整體程序中的密碼品質維持一致。 具識別功能的條碼讀取器 BVS E 還能依據 ISO 規範進行必要的條碼評估。

    應用

    具識別功能的條碼讀取器 BVS E 用於識別程序中的組件以及追蹤包裝和生產控制。

    特點

    • 操作容易且不言而喻
    • 可同時可靠地讀取數個條碼
    • 簡便地透過 RS232 及乙太網介面連接可編輯程式的邏輯控制器
    • 精巧的結構設計
    • 支援不同的光學系統
    • 可選購紅光或紅外線做為集成式照明
    具備識別功能的視覺感測器 BVS E
    具備識別功能的視覺感測器 BVS E

    利用具備識別功能的條碼讀取器 BVS E 明確地識別產品。無論產品是利用一維條碼或二維條碼標示,都不會有問題。無論條碼是以標籤黏貼、壓印、雷射或直接標,都不會有問題。

  • 具備識別功能的智慧型攝影機

    操作簡單且具靈活的可追溯性

    巴魯夫具備識別功能的智慧型攝影機易於操作,為您提供所有以可視化方式解決追蹤問題的必要功能(可追溯性)。智慧型攝影機可透過條碼可靠地識別物件。該攝影機讀取一維、二維以及堆疊或直接標示的條碼的方式,如清晰可辨識的文字(光學文字辨識(OCR))。 透過標準化工業介面將結果導引至上層系統。

    所屬裝備包括集成式測試建立、檢驗畫面及統計等功能。此外還可直接控制 IO-Link 產品。具備識別功能的智慧型攝影機操作簡便且有軟體支援,可快速地與程序整合。此外,透過任意的測試規劃建立可靈活地運用該攝影機。

    特點

    • 智慧型數據管理,以限制專業網路和乙太網/IP 的負載
    • 透過 IO-Link 連接輕鬆地與生產環境整合
    • 安全且特定顧客的顧客結果管理,用於控制或用於伺服器
    • 經久耐用且適合工業等級使用的規格
    具備識別功能的智慧型攝影機
    使用智慧型攝影機進行追溯

  • 手持式條碼讀取器 BVS HS-P

    適合工業等級使用的手持設備具備著越的讀取功效

    巴魯夫 BVS HS-P 手持式條碼讀取器能快速且可靠地讀取文件、塑膠標籤、電路板及金屬零件上常見的一維、二維及堆疊條碼。讀取器經久耐用,同時具備高讀取功效與操作簡便的特性。這些讀取器提供工業級防護等級 IP65,且能承受數次從最高 2 公尺高度墜落在水泥地上的衝擊,因此適用於工業、物流和倉儲等產業。

    行動作業

    配備藍牙的無線規格為應用方創造出最大程度的活動自由。 因為在基地台周圍 100 m 以內的範圍內可安全地傳輸資料。

    多樣應用

    手持式條碼讀取器適用於許多應用: 其中包括在控制補給程序(看板系統)、控制生產、光學工具識別、追蹤元件、品管及開列存貨清單(控制看板系統)時的應用。

    特點

    • 透過聲音訊號、2 個綠色的 LED 燈及投射綠色的 LED 亮點在已讀取的條碼上可靠地確認讀取
    • 因能見度佳的雷射標選框直覺地選擇目標(目標系統)
    • 鋰離子充電電池充電一次可讀取高達 30,000 次
    • 由於重量極輕且造型符合人體工學原理,因此作業起來毫不費力
    • 高密度規格: 讀取高解析度的條碼(一維條碼至 2 百 50 萬)以及大範圍(高達 A4),最大的讀取有效範圍高達 110 公分
    手持設備條碼讀取器 BVS HS-P
    手持設備條碼讀取器 BVS HS-P

    巴魯夫 BVS HS-P 手持式條碼讀取器能快速且可靠地讀取所有常見的二維、一維及堆疊條碼。讀取器經久耐用,同時具備高讀取功效與操作簡便的特性。

  • 手持式條碼讀取器 BVS HS-Q

    手持設備讀取器適合多方運用在倉儲及物流作業上

    巴魯夫 BVS HS-Q 手持式條碼讀取器能讀取所有常見的一維、二維及堆疊條碼,以及在任何旋轉位置(最高傾斜度在 40° 以內)和移動中的郵遞區號。即便在嚴苛的顯示器條件下以及輕微反射的地面讀取,亦不構成難題。這些讀取器適合讀取文件或條碼標籤上的密碼,並能以合理的價格提供優良的讀取功效。讀取有效範圍的上限為 40 cm。

    直覺式操作

    讀取器可以直覺式操作: 簡便地瞄準條碼並觸發讀取器。成功地偵測條碼後,可聽到聲音訊號、看到讀取器上綠色的 LED 燈,並顯示一個投影在已讀取密碼上的 LED 亮點。其結構符合人體工學,重量最重只有 200 g,手部在操作時不感疲累。

    多樣應用

    巴魯夫手持式條碼讀取器 BVS HS-Q 可應用在許多領域:其中還包括在內部物流作業、與小量庫存相關的存放處配置、下單及文件管理時的應用。

    特點

    • 自動針對不同的讀取狀況作出調整
    • 透過聲音訊號、1 個綠色的 LED 燈及投射綠色的 LED 亮點在已讀取的條碼上可靠地確認讀取
    • 因能見度佳的藍色 LED 標記處直覺地選擇目標(目標系統)
    手持設備條碼讀取器 BVS HS-Q
    BVS HS-Q

    巴魯夫 BVS HS-Q 手持式條碼讀取器能讀取所有常見的一維、二維及堆疊條碼,以及在任何旋轉位置(最高傾斜度在 40° 以內)和移動中的郵遞區號。