Alimentation électrique

可靠且高效的電源供應器

無論單相或三相,並列及串列電路,無論用於控制櫃、精巧地用於自動裝置或直接臨場運用於惡劣環境中,皆會理想地改善各種應用的供電條件。

本公司提供選擇多樣的電壓及效能水準,以及相對應的電源設備,以便可靠且高效地供應電源。本公司的脈動功能(Heartbeat®)產品係為配備預防性保養之智慧型解決方案。可透過 IO-Link 在全設備上施行擴充診斷。本公司的設備符合 CE/TÜV、UL 或 CCC 標準並取得認證。

 

產品家族

  • 智慧型電源供應器

    理想且特別高效的電源供應器,適用高要求的自動化解決方案

    本公司的 Heartbeat® 電源設備為感測器、作動器、控制系統及硬體監控介面(HMI)提供可靠且高效的電源供應。這些電源設備是專為因應高品質、經久耐用度及診斷能力等高要求的應用而研發的,其重要的特色在於高品質組件、使用壽命長以及內建式監控功能。

     

    Heartbeat® 狀態顯示 LED 在局部及以三種顏色通知目前的負荷情況、裝置磨損程度以及電源設備餘留的使用壽命。透過數位輸出端即可發佈警報、應力程度及使用期限。

    Heartbeat® 電源設備的超窄形結構使控制櫃結構達到資源最優化(IP20 機體)。 也可選購 IP67 防護等級的供電模組規格,其以分散式結構直接安裝在耗電設備上。

    特點

    • 24 V,單相
    • 60、120、240 及 480 W
    • 抗短路與升壓 150 %
    • 可調控的輸出電壓
    • 特別是輸出電壓的小型餘波
    • 脈動功能(Heartbeat®)支援預防性保養及視狀況而定的維修(工業 4.0)
    智慧型電源供應器
  • 配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

    理想的電源供應器,適用高要求的自動化解決方案,具有 IO-Link 通訊介面

    本公司配備 IO-Link 介面的 Heartbeat® 電源設備為感測器、作動器、控制系統及硬體監控介面(HMI)提供可靠且高效的電源供應。這些電源設備是專為因應高品質、經久耐用度及診斷能力等高要求的應用而研發的,其重要的特色在於高品質組件、使用壽命長以及內建式監控功能。

     

    其透過 Heartbeat® 狀態顯示 LED 在局部及以三種顏色通知目前的負荷情況、裝置磨損程度以及電源設備餘留的使用壽命。透過數位輸出端即可發佈警報、應力程度及使用期限。有關設備、運作參數及歷史記錄的詳細診斷及狀態資訊,可透過 IO-Link 開啟。

    配備 IO-Link 介面的 Heartbeat® 電源設備的超窄形結構使控制櫃結構達到資源最優化(IP20 機體)。 也可選購 IP67 防護等級的供電模組規格,其以分散式結構直接安裝在耗電設備上。

    特點

    • 24 V,單相
    • 60、120、240 及 480 W
    • 抗短路與升壓 150 %
    • 可調控的輸出電壓
    • 特別是輸出電壓的小型餘波
    • 脈動功能(Heartbeat®)支援預防性保養及視狀況而定的維修(工業 4.0)
    • 透過 IO-Link 在上層控制及診斷系統中繼續處理所有脈動功能(Heartbeat®)資訊
    • IO-Link 通訊的 LED 燈
    • 電隔離 IO-Link 通訊及電源設備
    配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器
  • 導軌型電源供應器

    用於裝入控制櫃中可靠的電源供應器

    提升應用的效能等級。 本公司抗短路的導軌型電源供應器是自動化的最大功臣。 可選擇 24 V、12 V 至 48 V,且含連入機台診斷的診斷輸出端,因此適用於各種國際應用。

    特點

    • 單相或三相
    • 18-960 W,可並列切換至 2.8 kW
    • 可調控的輸出電壓
    • 待命及警報 LED 燈與待命及警報輸出端(數位)
    • 應用上彈性調整並列及串列模式(因類型而異)
    • 亦做為 Class2 規格
    • 特別是輸出電壓的小型餘波
    • 發生短路時的短路保護機制
    • 金屬殼體或金屬/塑膠機殼
    導軌型電源供應器