工業級 RFID 系統 BIS L
工業級 RFID 系統 BIS L

回應簡便識別任務

本公司的低頻 RFID 系統(RFID BIS L)適合偏重識別不重數據處理的應用。

例如在追蹤時通常僅需一組(唯讀)識別碼。125 kHz 系統在高達 100 mm 的有效距離內能可靠地運作,並對水、織物、木材及鋁等材質反應相對地中性。

重要優勢

  • 數據載體的儲存大小以 192 位元組為限
  • 適用傳輸小資料量
  • 數據載體上載有一目了然的產品組合
  • 適合運用在較不嚴苛的環境條件下
  • 單值的 5 位元組唯讀獨特辨識值(Unique ID)
  • 支援唯讀數據載體的(防止操控)

系統元件

  • 低頻數據載體(125 kHz)

    在物件上直接瞭解資訊的可用性

    在工件的全程生產程序中皆有低頻數據載體隨侍在側。若實際應用時需要大量的標籤,巴魯夫的數據載體(RFID BIS L)係為您成本低廉且可靠的選擇。它們有部分具備唯讀功能,可排除他人操縱,確保高度的資料安全。

    特點

    • 圓形數據載體具有不同的尺寸:直徑 12.4 mm、直徑 20 mm、直徑 30 mm、直徑 50 mm
    • 大小為 13 × 3 mm 具有化學穩定性的玻璃數據載體
    • 唯讀數據載體(3 或 5 位元組)或 192 位元組大的可讀寫數據載體
    • 可行的安裝方式:黏接或使用螺絲
    • 唯讀數據載體支援的二種規格:配備固定式 5 位元組大的一次性「獨特辨識值(Unique ID)」或按顧客規定制訂 3 位元組大的客製化數據
    BIS L 數據載體
  • 低頻讀寫頭和天線(125 kHz)

    數據載體的通訊夥伴

    我們應用程式專用的低頻讀寫頭和天線具有適合工業等級使用的設計,能簡便地與設備整合。

    在 BIS V 分析單元上可連接高達 4 個讀/寫磁頭。配備分離式電子分析裝置的小型讀取磁頭 M12 或 M18 能特別支援狹窄的空間條件。除此之外,我們提供的配備 IO-Link 介面的讀取磁頭常被應用在追蹤時僅須一個識別訊號(Read-only)的情況。

    特點

    • 標稱 IP67 防護等級經久耐用的機體確保在惡劣環境時能可靠地運作
    • 有效距離取決於使用的讀/寫磁頭及數據載體之組合而定(請參閱各讀/寫磁頭的數據表)
    • 透過 M12 插拔連接器連接,電纜長度高達 50 m
    • 支援扁平式結構
    LF 讀寫頭和天線(125 kHz)
  • 內建處理器的低頻讀寫頭(125 kHz)

    利用單一設備讀取並分析

    本公司的內建處理器的低頻讀寫頭將天線、電子裝置及介面整合在一個機體中。

    安裝簡便,省時及省錢。某些讀取磁頭亦適用於嚴苛的安裝條件。配備分離式電子裝置的特殊規格可在安裝時創造餘裕的空間。且標稱 IP67 防護等級經久耐用的機體能確保在惡劣環境下運用的可靠性。

    特點

    • 支援的介面:並列及串列(RS232,RS422)
    • 省去附加分析單元
    • 在讀取器機體上直接顯示狀態,便於調試及將停機時間降至最低
    內建處理器的 LF 讀寫頭(125 kHz)
  • 低頻手持設備(125 kHz)

    行動數據蒐集-簡易且方便

    欲行動讀寫 BIS L 數據載體時,本公司的低頻手持設備最為適合。欲手動檢測品質或記錄保養的執行狀況時,可加以運用。巴魯夫的手持設備使用無線網路、藍牙或有線 USB 連接埠來傳輸數據。其採模組化設計,可擴增一維或二維條碼讀取器,即便在光線不良和惡劣的環境下,也能精準且可靠地運作。

    特點

    • 操作系統視窗 CE® V6.0
    • 視載體的選擇而定可使用各種不同的天線規格
    • 有效距離取決於天線的規格
    • 交貨內容包含充電電源及觸控筆
    • 基礎裝置為有效率的 Zebra Workabout Pro 4 行動電腦
    • 預裝的巴魯夫軟體【軟體開發套件(SDK,Software Development Kit)】
    • 配備大型彩色顯示器的觸控螢幕
    • 選配配件:符合人體工學操作的擴充機座及手槍式握把
    • 應要求提供顧客專殊的軟體
    LF 手持設備(125 kHz)
  • 低頻處理器(125 kHz)

    適用所有頻率精巧的分析單元

    利用本公司 BIS V 分析單元的每個分析單元可同步使用最多 4 個讀/寫磁頭。其頻率的獨立性可混合使用所有頻率(BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)。 如此僅需要一種分析單元,可極度簡化庫存管理。除此之外,欲運用在跨產業別上,分析單元還配備支援全世界通用的總線系統。

    特點

    • 因經久耐用的鋅合金鑄造殼體而具有完美的電磁相容性
    • 所有的介面皆可從正面輕易地拆裝
    • 可變式固定方案適合簡易安裝在禮帽式導軌或側面上
    • 便於簡易調試的 LCD 顯示器及按鈕
    • 每個讀/寫磁頭透過二個 LED 直接向分析單元發出訊號提示運作狀態
    • 集成式 IO 鏈路主埠,適用於連接具 IO-Link 能力的感測器及作動器
    • 可從遠處輕鬆監控狀態的網路伺服器
    • 功能模組適用於許多常見的控制裝置製造商,能快速地加以運用
    • 適用於線性及環形拓撲的集成式雙埠乙太網開關
    • 小而精巧(172 × 48 × 62 mm)
    • 藉由 USB 介面,無需連接總線即能快速地調試
    • BIS 控制台:讀/寫磁頭不受界面影響,配備以個人電腦為基礎的軟體工具,可進行參數設定
    • 透過經久耐用的 7/8" 插頭在惡劣的工業環境下供應電源
    BIS L 分析單元
  • 低頻資料耦合器(125 kHz)

    透過空中介面安全地傳輸資料

    巴魯夫的低頻資料耦合器可確保最大程度的使用彈性。並透過二個空中介面安全地傳輸數據。以非接觸方式(取代固定式資料傳輸方式)銜接兩個區域。雙重機械介面不可或缺之處,即為資料耦合器隨處派上用場之處,例如於旋轉台、可換式工件固定架或機械手臂。因此,在過去觸及不到的地方也可以進行功能查詢。

    特點

    • 傳輸方式不會造成機械磨損因而無需進行保養
    • 快速且安全地傳輸訊號
    • 不同的電纜長度:1 m、2 m 及 5 m
    LF 資料耦合器(125 kHz)