工業級 RFID 系統 BIS M
工業級 RFID 系統 BIS M

適用高速及大量資料的超強競爭力套件

RFID 系統 BIS M(13.56 MHz)支援全世界 ISO 標準,並在資料量大時仍具備高傳輸速度為特點。

數據載體及讀/寫磁頭的組合方式多樣,因此系統的應用範圍也極其廣泛。適用範圍例如:在鄰近區域追蹤零件或適用生產控制方面的應用(夾板裝載、工件記錄、…等)。

重要優勢

  • 4 孔標準配線及 IO-Link 組件可用性
  • 結合最遠達 400 mm 中程有效距離的被動式數據載體
  • 利用全球 RFID 標準 ISO 15693 及 ISO 14443A 與應用方案無縫整合
  • 支援全世界通用的總線系統
  • 簡便且迅速地完成調試
  • 巴魯夫高速組件(最高比 ISO 15693 快上八倍)
  • 可針對顧客專殊要求進行開發
  • 具有多種配件,支援以簡易的方式整合所有運用場合

系統元件

  • 高頻數據載體(13.56 MHz)

    支援直接在物件上瞭解資訊

    在工件的全程生產程序中皆有數據載體隨侍在側。同時可承受如高溫、金屬環境及環境因素等部份的極端條件。本公司的高頻數據載體能承受此類型環境下的高度要求。您可從巴魯夫廣泛的產品組合中找到因應各種情況的合適產品。

    特點

    • 被動式數據載體:已以電感式將數據及必要的能源與讀寫頭接合
    • 所有的數據載體皆具備一組單值的識別號碼(獨特辨識值,Unique ID),該組號碼僅可讀取無法變更
    • 符合 ISO 15693 標準可應用於全世界
    • 高達 992 位元組記憶容量的 EEPROM 數據載體
    • FRAM 數據載體具備高達 128 kByte 的記憶容量與幾乎無限制的寫入週期
    • 以黏接或使用螺絲的方式進行安裝
    • 高達標稱 IP68/69K 的高等防護等級
    • 具有極為不同的特質,例如安裝在金屬上、高溫環境下等。
    • 適用時間緊迫的應用:巴魯夫高速數據載體,最高比 ISO 15693 快上八倍
    • 特殊的角落型數據載體適用傳輸系統,可由雙面讀寫
    • 可選購小尺寸的數據載體
    • 螺絲型資料載體可直接固定在物件上,並可快速地再度拆下
    高頻數據載體
  • 高頻讀寫頭和天線(13.56 MHz)

    數據載體的通訊夥伴

    巴魯夫應用程式專用的高頻讀寫頭和天線採符合工業要求的設計,可輕鬆地與您的設備整合。 支援全球標準化規範 ISO 15693 以及部分的 ISO 14443A。由於具備 IP67 防護等級經久耐用的機體,故亦適用於惡劣的環境下。有效距離取決於使用的讀/寫磁頭及數據載體之組合而定。

     

    也可使用配備 IO-Link 介面的高頻讀寫頭。 適用於須以成本低廉的方式使用少量數據記錄生產進度、批號或品質資料的應用。

    特點

    • 直接在讀/寫磁頭上顯示狀態:簡易地完成調試,將停機時間縮到最短
    • 在 BIS V 分析單元上可連接高達 4 個讀/寫磁頭
    • 透過 M12 插拔連接器連接,電纜長度高達 50 m
    • 與金屬齊平地安裝讀/寫磁頭
    • M12 結構具備集成式天線
    • 特殊讀/寫磁頭適用於如傳輸系統上,無需另外使用固定角鐵即可簡便地安裝
    • 高頻環形天線適用高達 400 mm 的遠距有效距離
    • 結構可客製化
    • 可選購設計與 BIS C 讀寫頭相同的工具 ID 組件
    讀/寫磁頭及天線
  • 內建處理器的高頻讀寫頭(13.56 MHz)

    全整合在一台機體內

    內建處理器的高頻讀寫頭係為數據載體及個人電腦或控制系統之間的媒介。您的優勢:由於天線、電子裝置及介面位在同一機體內,故無需附加的分析單元。

    此外,方便的整合功能亦可節省安裝耗費。配備分離式電子裝置的特殊規格亦適用於嚴苛的安裝條件,可在安裝時創造餘裕的空間。

    特點

    • 支援的介面:串列-RS232、RS485/Subnet 16、RS422、USB
    • 新產品亦配備總線連接:可將一體式 RFID 讀取器 BIS M-4008 直接與專業網路連接
    • 標稱 IP67 防護等級經久耐用的機體:可在惡劣環境下可靠地運作
    • 在讀取器機體上直接顯示狀態:簡便地完成調試,並將停機時間降到最小
    配備集成式分析單元的讀/寫磁頭
  • HF 行動寫/讀設備(13.56 MHz)

    方便地行動偵測數據

    本公司的行動高頻寫/讀設備專為 BIS M 數據載體而設計。特別適合運用在手動檢測品質或記錄保養的執行狀況, 透過無線網路、藍牙或有線連接至 USB 連接埠進行資料傳輸。

    行動寫/讀設備可模組化擴充一維或二維條碼掃瞄器。於光線條件不佳且環境惡劣的狀況下亦可確實地偵測數據。

    特點

    • 操作系統視窗 CE® V6.0
    • 因數據載體的選擇而支援不同的天線規格
    • 有效距離取決於天線的規格
    • 交貨內容包含充電電源及觸控筆
    • 基礎裝置為有效率的 Zebra Workabout Pro 4 行動電腦
    • 預裝的巴魯夫軟體【軟體開發套件(SDK,Software Development Kit)】
    • 配備大型彩色顯示器的觸控螢幕
    • 選配配件:符合人體工學操作的擴充機座及手槍式握把
    • 應要求提供顧客專殊的軟體
    行動高頻寫/讀設備
  • 高頻處理器(13.56 MHz)

    可靠的資料交換與控制

    利用本公司 BIS V 分析單元的每個分析單元可同步使用最多 4 個讀/寫磁頭。其頻率的獨立性可混合使用所有頻率(BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)。 如此僅需要一種分析單元,可極度簡化庫存管理。除此之外,欲運用在跨產業別上,分析單元還配備支援全世界通用的總線系統。

    特點

    • 因經久耐用的鋅合金鑄造殼體而具有完美的電磁相容性
    • 所有的介面皆可從正面輕易地拆裝
    • 可變式固定方案適合簡易安裝在禮帽式導軌或側面上
    • 便於簡易調試的 LCD 顯示器及按鈕
    • 每個讀/寫磁頭透過二個 LED 直接向分析單元發出訊號提示運作狀態
    • 集成式 IO 鏈路主埠,適用於連接具 IO-Link 能力的感測器及作動器
    • 可從遠處輕鬆監控狀態的網路伺服器
    • 功能模組適用於許多常見的控制裝置製造商,能快速地加以運用
    • 適用於線性及環形拓撲的集成式雙埠乙太網開關
    • 小而精巧(172 × 48 × 62 mm)
    • 藉由 USB 介面,無需連接總線即能快速地調試
    • BIS 控制台:讀/寫磁頭不受界面影響,配備以個人電腦為基礎的軟體工具,可進行參數設定
    • 透過經久耐用的 7/8" 插頭在惡劣的工業環境下供應電源
    BIS M 分析單元
  • 高頻通訊模組(13.56 MHz)

    支援拓樸結構高達16個點位的閘道

    巴魯夫的高頻通訊模組/閘道(13.56 MHz)用於點對點連接或作為總線連接。 該模組可直接透過主機的串列介面(RS232)或從合適的總線介面與您的設備整合。

    透過其 RS485 介面可建立一個多達 16 個參與者的子網。 我們也提供適用於這種 16 TM 子網總線拓樸的讀寫頭(高頻):本公司的 BIS M-410、BIS M-411 和 BIS M-620 具備集成式處理器以及相應的 16-RS485 子網介面。

    特點

    • 高達 16 讀取磁頭的通訊組件
    • 精巧的外型設計
    • 標稱 IP67 防護等級經久耐用的機體:可在惡劣環境下可靠地運作
    • 在讀取器機體上直接顯示狀態,便於調試及將停機時間降至最低
    • 也能選購適用於大讀取有效範圍的解決方案
    通訊模組