工業級 RFID 系統 BIS U
工業級 RFID 系統 BIS U

適用遠距讀取距離的動態程序

巴魯夫超高頻系統確保自動化程序中資料的透明度及可追溯性。超高頻係為適用全程程序識別解決方案的一種標準技術。

藉由協助快速偵測標籤資訊以及持續確保傳輸的安全性。由於需查詢以分散方式儲存的產品及過程資料,故在每個物料流階段超高頻皆為可追溯性應用的要素。以使整體供應鍊中的資料透明度持續地得到保障。

重要優勢

  • 藉由全世界制訂的標準介面可毫無問題地與應用整合
  • 符合全球標準 ISO 18000-6C 以及 EPC Gen2 Class1
  • 數據載體及天線的結合方式多樣,造就彈性的應用方式
  • 有效距離高達 6 m、甚至更遠
  • 大量辨識的能力能同時偵測多個數據載體(標籤)
  • 適用於透過總線介面連接正統的控制系統及上層 IT 系統
  • 可完全地客製化系統解決方案
  • 具有多種配件,支援以簡易的方式整合各式應用方案

系統元件

  • 超高頻數據載體(860...960 MHz)

    在惡劣環境下可確實偵測的標籤

    數據載體或標籤標示待識別的物件,並提供有關物件的附加資訊,其可被讀取和說明,並有密碼保護。其可儲存產品、程序及品質資料,並以這種方式在整個產品生命週期提供可靠的資訊。我們先進的超高頻數據載體符合最高的工業要求:耐高溫、耐濕、耐化學性物質,即便在金屬環境下依然能可靠地進行偵測。

    RFID 標籤與條碼不同之處在於,無需光學性視覺接觸即可讀取,因而對髒污狀況不敏感。透過讀/寫磁頭電感接合以提供被動式數據載體所需的必要能源,或透過由天線輻射出的電磁波加以取得。

    特點

    • 產品組合包羅萬象,具備不同的規格、尺寸及運用潛力
    • 所有數據載體具有一組單值無法變更的識別號碼(TID)以及一組可個別編寫的電子產品碼(EPC,Electronic Product 密碼)
    • 全球標準 ISO 18000-6C 或 EPC Gen2 Class1
    • 可寫入的附加使用者記憶容量達 112 位元組
    • 某些數據載體規格另配有密碼保護
    • 可行的安裝方式:黏接、澆注或使用螺絲
    • 支援直接安裝在金屬上的方式
    • 支援成本十分低廉的自黏式一次性應用「智慧標籤」(留在產品上)
    • 選擇合適的數據載體,以符合各種不同的工業要求
    • 理想地配合讀取系統
    • 藉助低成本標籤,實現量產應用
    • 適用汽車工業的不含矽特殊數據載體
    • 可耐高溫至 220 °C 的特殊標籤
    • 能專門針對顧客客製規格
    超高頻數據載體(860/960 MHz)
  • 超高頻讀寫頭和天線(860...960 MHz)

    透過空中介面通訊

    本公司超高頻讀寫頭和天線可擴充,並能靈活地規劃和實現識別任務,例如:應用在輸送線或大門上。 因應不同的有效距離及應用備有不同的規格。有效距離取決於所使用的讀寫頭或天線/數據載體組合以及分析單元的配置。

    特點

    • 適用歐規(865-868 MHz)及美規(902-928 MHz)頻率範圍的規格
    • 採高達 IP67 防護等級經久耐用的機體,確保在惡劣環境下運用的可靠性
    • 狀態直接顯示在讀寫頭上,以簡化調試以及減少停機時間
    • 透過讀/寫磁頭的自動設定功能可在幾秒鐘內進行調試和配置
    • 透過(長度在 10 m 以內的)同軸電纜或電纜長度在 50 m 以內的 M12 插拔連接器連接
    • 圓周形偏振在大部分情況下適用不受所在地限制可偵測的數據載體
    • 讀取有效範圍高達 6 m、甚至更遠
    • 讀寫頭及天線可直接安裝在金屬上
    • BIS V 分析單元上可連接最多 4 個讀/寫磁頭
    • BIS U-602x 分析單元上可連接最多 4 組天線
    超高頻讀寫頭和天線(860/960 MHz)
  • 超高頻行動寫/讀設備(860...960 MHz)

    快速、方便,且行動地偵測數據

    本公司行動超高頻行動寫/讀設備專為行動讀取及寫入 BIS U 數據載體而設計。欲手動檢測品質或記錄保養的執行狀況時,可加以運用。巴魯夫的手持設備使用無線網路、藍牙或有線 USB 連接埠來傳輸數據。其採模組化設計,可擴增一維或二維條碼讀取器,即便在光線不良和惡劣的環境下,也能精準且可靠地運作。

    特點

    • 操作系統視窗 CE® V5.0
    • 線性極化天線
    • 交貨內容包含充電電源及觸控筆
    • 基礎裝置為有效率的 Zebra Workabout Pro 4 行動電腦
    • 預裝的 Zebra/摩托羅拉演示軟體
    • 理想適用於光線條件不佳且環境惡劣的狀況
    • 配備大型彩色顯示器的觸控螢幕
    • 選配配件:符合人體工學操作的擴充機座及手槍式握把
    • 應要求提供顧客專殊的軟體
    超高頻行動寫/讀設備(860/960 MHz)
  • 超高頻處理器(860...960 MHz)

    簡易及可靠地偵測、處理並傳輸數據

    我們與頻率無關的分析單元 BIS V 可簡化庫存管理。可彈性運用,且可混合使用所有的產品家族(BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)。透過處理器 BIS V 可同時操作最多四個讀寫頭。 除此之外,總線系統不分產業類別可通用全世界。

    特點

    • BIS-U-602x 為功能強大的遠程替代方案,適用高達 6 m 的有效距離,甚至更遠
    • 採堅固耐用的鋅壓鑄機體,達最理想的電磁相容性
    • 所有的介面皆可從正面輕易地拆裝
    • 採用 LCD 顯示器及按鈕,便於調試
    • 每個讀/寫磁頭透過二個 LED 直接向分析單元發出訊號提示運作狀態
    • 不同的 BIS U 規格適合通過認證運用在當地國家
    • 集成式 IO 鏈路主埠,適用於連接具 IO-Link 能力的感測器及作動器
    • 可從遠處輕鬆監控狀態的網路伺服器
    • 採用許多常見控制裝置製造商的功能模組,因此可快速應用
    • 藉由 USB 介面,無需連接總線即能調試
    • BIS 控制台:讀/寫磁頭不受界面影響,配備以個人電腦為基礎的軟體工具,可進行參數設定
    • 超高頻配置工具(超高頻管理器),用以便利地設定所有用於運作的必要參數
    BIS U 分析單元