巴魯夫品質的機器安全性
自動化需要安全性。而安全性又以可靠度為基礎。巴魯夫式的高品質能為您帶來卓越的可靠度:多樣的解決方案讓機器及設備可靠度更佳,亦讓機器更安全,生產力更高。我們的安全技術結合了安全控制技術,為您的機器安全性帶來創新概念,同時長期維持穩定的優異品質。巴魯夫自動化安全解決方案的產品及組件系列持續成長,降低工作人員及機器的危險。這些組件可輕鬆整合到控制系統內。
安全性
自動化需要安全性。而安全性又以可靠度為基礎。巴魯夫式的高品質能為您帶來卓越的可靠度:多樣的解決方案讓機器及設備可靠度更佳,亦讓機器更安全,生產力更高。我們的安全技術結合了安全控制技術,為您的機器安全性帶來創新概念,同時長期維持穩定的優異品質。巴魯夫自動化安全解決方案的產品及組件系列持續成長,降低工作人員及機器的危險。這些組件可輕鬆整合到控制系統內。
事實上,此問題不證自明:機器及設備的高效率極高生產力,對工業來說十分重要。但保護工作人員、機器及工作場域的責任更加重大,而巴魯夫作為感測器及自動化專業廠商,我們必須竭力追求感測器運作正常無誤。最重要的是,巴魯夫的工業安全技術亦都符合嚴謹的法規要求。只要有人會和機器進行直接接觸的場所,安全概念即須滿足最高要求。即使無法完全避免風險及錯誤,亦須將其極小化,並建立最佳的安全概念。巴魯夫以 Safety over IO-Link 概念,推出適合自動化環境,且易於整合的安全解決方案。
Safety over IO-Link 將自動化及安全性結合,成為一個高效率的整體系統。此系統以通用的 IO-Link 介面為基礎:以三芯纜線傳輸的安全通訊協定,連結安全 I/O 模組及 IO-Link 主機進行通訊及資訊交換。Safety over IO-Link 在感測器層級為開放式架構。您可將巴魯夫的安全元件及其他廠商的安全裝置,使用標準 M12 纜線連接到 PROFIsafe 安全集線器。
單一安全集線器上,共有 12 組安全輸入及 2 組安全輸出。該模組可對輸入及輸出供給總計 8 A 的電流。最長反應時間為 20 毫秒。安全集線器為一安全 I/O 模組,透過此模組,亦可結合標準元件,例如簡易的二元感測器。IO-Link 主機的安全性相關通訊透過 PROFINET 的 PROFIsafe 進行。安全性相關資訊使用 Black Channel (黑色通道) 隧道原理,透過主機直接傳送至安全控制器。使用此配置的系統符合最高 PLe/SIL3 的安全要求。
巴魯夫的 Safety over IO-Link 概念結合 IO-Link 屢獲肯定的多樣優勢,包括可靠、彈性資訊交換、所有層級資料傳輸、連接簡易及通用標準化界面,以 PROFINET 的 PROFIsafe 進行安全性相關通訊。安全技術的整合,就是這麼簡單。只須將 IO-Link 主機輕鬆連接至安全 I/O 模組即可,就像您連接絕大多數安全裝置一樣。而參數設定則從控制器集中進行配置。依安全概念配置的參數集可輕鬆複製到其他機器和整個系統中。整體系統亦可快速簡易地適應多變需求。此一工業安全技術解決方案不僅簡化了系統設計,並使用標準 M12 纜線,節省您在配線上所花的時間與金錢。直接在現場與在機器上安裝 IP67 安全技術可為您省下控制箱內的空間,讓整體系統概念更精實。