電容式感測器
電容式感測器

可靠地偵測物件及液位高度

巴魯夫的電容式感測器能以直接接觸的方式或穿透非金屬的容器壁面偵測液體、顆粒材料及粉狀材料。

感測器受專利保護的 Smart Level 技術甚至能經由高達 10 mm 厚的玻璃及塑膠壁面補償任何種類的溼氣、泡沫和黏著物。如此使得此等感測器理想地適用為液位高度感測器,感測具有傳導能力的媒介,並確保高度的應用安全性。

本公司的感測器具有不同的結構設計,亦包括特別小的構造。黏合式感測器能彈性地吻合機殼樣式,且方便安裝。

重要優勢

  • 由於採非接觸式運作,因此無耗損
  • 不會回彈的輸出端訊號
  • Smart Level 技術可對泡沫和黏著物進行補償

產品家族

  • 用於檢測目標的電容式感測器

    從遠處亦能取得可靠的結果

    本公司電容式感測器也能從遠處偵測物件。這類產品適合用於非接觸式偵測,不論是玻璃、木材、金屬、塑膠等材質的固體/複合材料,亦或是液體及鬆散物料。可順利穿透塑膠壁面或非金屬包裝材質。

    且本公司電容式感測器亦不會受到表面之顏色、是否蒙塵以及是否會反射、發亮或呈透明狀等因素的影響。

    此巴魯夫電容式感測器有各種結構設計以及不同插頭與電纜規格,您可自由選購。可搭配開關輸出端/模擬輸出端,或採用 IO-Link 介面。此外,本公司另有價格極具競爭力的規格,歡迎選購。

    特點

    • 塑膠規格及不鏽鋼規格的電容式感測器可從遠處偵測介電常數較小的介質
    • 精巧型結構設計最小直徑可至 6.5 mm,並且另有開關距離 25mm 以下的扁平型結構設計(例如片狀結構)
    • 可齊平安裝,並透過電位計或電纜示教進行調整
    • 支援 IO-Link
    用於檢測目標的電容式感測器
    用於檢測目標的電容式感測器

  • 無介質直接接觸的電容式液位高度感測器

    以非接觸式偵測液體或鬆散物料

    您想要以穿透非金屬容器壁面的非接觸方式,偵測並監控容器、管件或液槽內的充填高度嗎?一切交給本公司以無介質直接接觸的電容式液位高度感測器就對了。此產品可偵測液體和鬆散物料的充填高度,並得出可靠的結果。

    而且備有多種規格可供選擇,各式各樣的應用皆適宜:結構設計有精巧型、扁平型、圓柱形、立方體形,亦有片狀結構以及屬耐高壓規格,而且細分成各種插頭及電纜規格。對使用者而言,格具吸引力的是:此巴魯夫電容式感測器採用本公司受專利保護的 SmartLevel 技術,可補償任何種類的溼氣、泡沫和黏著物-甚至可穿透達 10 mm 厚的玻璃及塑膠壁面。如此使得此等感測器理想地適用為充填高度感測器,感測具有傳導能力的媒介, 並確保高度的應用安全性。

    特點

    • 可偵測液體及鬆散物料的充填高度
    • 提供多種結構設計與外殼材料,甚至推出特別物美價廉的品項,任君選購
    • 輕鬆就能完成調整設定,而且也支援 IO-Link
    • 受專利保護的 SmartLevel 技術可補償黏著物、溼氣和泡沫,並穿透厚達 10 mm 的玻璃和塑膠壁面
    無介質直接接觸的電容式液位高度感測器
    無介質直接接觸的電容式液位高度感測器

  • 以介質直接接觸的電容式液位高度感測器

    專門設計用來利用直接接觸介質方式偵測液體或鬆散物料

    您想要利用直接接觸介質的方式偵測並監控容器、管件或液槽內的充填高度嗎?一切交給本公司以介質直接接觸的電容式液位高度感測器就對了。它可偵測顆粒狀、粉末狀、黏稠或液狀等形態介質及鬆散物料的充填高度。而且備有多種規格可供選擇,各式各樣的應用皆適宜。外形為圓柱結構,採用接觸式探頭,可安裝於孔內或法蘭上,屬耐高壓規格,而且細分成各種插頭及電纜規格。此外,多樣化的外殼材料,例如不鏽鋼、PTFE 和 PEEK,保證能有效耐抗化學侵蝕。

    對使用者而言,格具吸引力的是:此巴魯夫電容式感測器採用本公司受專利保護的 SmartLevel 技術,可補償任何種類的溼氣、泡沫和黏著物。這點保障了應用時的可靠度。

    特點

    • 舉凡塑膠顆粒、穀物、顆粒狀的飼料與木質材料、油液、水狀液體、酸液、鹼液、具導電性的粉料等等,本產品都能偵測其充填高度。
    • 提供多種結構設計與外殼材料,甚至推出特別物美價廉的品項,任君選購
    • 輕鬆就能完成調整設定,而且也支援 IO-Link
    • 受專利保護的 SmartLevel 技術,可補償黏著物、泡沫和溼氣
    以介質直接接觸的電容式液位高度感測器
    以介質直接接觸的電容式液位高度感測器

  • 給放大器用的電容感測頭

    外形小巧、使用上極具彈性、經久耐用,並且採用分離式處理器

    巴魯夫的這個電容式感測頭可在電子構件一體成型之感測器因周遭環境無法理想運作的地方,為您提供精準數據,讓機台設備得以保持正常運作。此產品適合用於偵測液態、糊狀及粉狀介質-以直接接觸的方式或甚至是隔著厚度 4 mm 以下、材質為玻璃及塑膠的容器外壁進行偵測。

    由於外觀小巧,特別是狹窄空間內,本公司的這項產品解決方案是唯一首選。因為它的設計是將電子構件與感測頭分離。

    有 PTFE 或不鏽鋼兩種材質的外殼供您選擇,適合用於極端溫度或高壓環境。您還可同時選購搭配開關輸出端/模擬輸出端或 IO-Link 介面的放大器。因此,您能做的不僅只是解決個別需求,而是遠遠超越預期目標。

    特點

    • PTFE 材質的電容式感測器頭使用不鏽鋼外殼,適用於極端溫度、高壓環境以及狹窄的空間條件
    • 透過一個獨立的下游放大器運作,可選擇使用模擬切換訊號或是搭配 IO-Link
    • 安裝方式快速、簡便又成本低廉
    • 本公司另有耐抗環境型及耐用型供售
    給放大器用的電容感測頭
    給放大器用的電容感測頭

  • 給電容感測頭用的放大器

    可針對各種應用做最正確的設定

    巴魯夫的下游放大器可輕鬆設定和分析本公司的電容式感測頭。對於此系列產品,精巧的分析裝置不論是使用切換訊號、模擬值或是支援 IO-Link 功能,都有適用禮帽式導軌安裝的規格。

    巴魯夫的幾乎所有電容式感測頭都能在離開惡劣環境後進行調整,並提供各種不同設定選項,以使用進階功能。

    特點

    • 可輕鬆設定和分析巴魯夫的幾乎所有電容式感測頭
    • 配備便利型分析裝置或 IO-Link 分析裝置,以進行禮帽式導軌安裝
    • 可於離開惡劣環境條件後進行調整
    • 精巧的結構設計以及多樣的功能模式
    給電容感測頭用的放大器
    給電容感測頭用的放大器

  • 具特殊特性的電容式感測器

    本體可耐高壓高溫,適用於嚴苛環境

    巴魯夫推出的產品由您的需求主導。因此本公司亦推出可滿足高技術要求的電容式感測器產品系列,即可耐受壓力或高溫。其中有一種自黏式規格,使用上尤其便利、彈性,可配合要固定的表面靈活調整。外殼材料採用像是不鏽鋼、塑膠或 PTFE 等材質,是嚴峻環境下的理想選擇。此外,其操作電壓範圍很廣,且外觀特別輕巧。

    因應溫度極高或空間伺限的使用環境,本公司特別為您推出分離式電子設計的感測頭。可安裝在在難以進入的位置,也很好進行調整設定。由於其放大器是搭配開關輸出端/模擬輸出端或 IO-Link 介面,因此這個感測器在眾多應用領域中成為您的最佳解決方案。視您決定使用何種輸出端而定,舉例來說,它可用於偵測邊界位置或佈置成持續偵測充填高度的系統。

    特點

    • 外殼採用不鏽鋼、塑膠或 PTFE 等材質的電容式感測器
    • 可耐高溫至 250 °C;在 180 °C 時一般耐壓系列可耐壓至 6 bar 而耐高壓系列則可耐受至高達 150 bar
    • 感測頭適合搭配獨立式放大器共同運作,具有 IO-Link 功能
    • 其中有一種自黏式規格,其固定方式尤其便利而又具備彈性
    具特殊特性的電容式感測器
    具特殊特性的電容式感測器