360° 高度準確, 讓所有物件不失準
單測量軸的 BSI 傾角感測器可單軸全方位 360° 測量。於是您便能可靠地監控旋轉動作並持續追隨。因此,這類感測器是完美調控程序的理想選擇。
此單軸底下還分為兩種不同測量原理的規格,任君選用:如果您需要整個測量範圍及溫度範圍都擁有高準確度,請使用液體傾角感測器。以 MEMS(微機電系統) 為基礎的傾斜感測器則是適合用於需要較高彈性的應用領域。
特點
以液體為基礎的規格
- 支援 Modbus 以及 4-20 mA 介面
- 高重複準確性及精度
- 溫度漂移極小
- 經久耐用且精巧的金屬殼體
- 簡易地安裝,機體上有 4 個固定孔
以 MEMS 為基礎的規格
- UL 及 CE 使用許可
- 介面:4-20 mA,0-10 V
- 選項極廣,具有不同的探測範圍
- 經由置中功能(校正)而能彈性地安裝
- 二種規格符合不同的要求
- 因構造精巧而不佔空間