磁編碼式感測器
磁編碼式感測器

高度精確、經久耐用且快速作業的量測系統

巴魯夫的磁編碼式感測器專為在十分動態的應用上精準地定位並偵測速度而開發。高度精確且快速作業的量測系統可選擇配備磁編碼式線性或旋轉式的測量基體。無論是用於線性或旋轉式應用,或是用於增量或絕對地掌控定位,皆十分適合。

即便在極端環境條件亦能藉由經久耐用的處理加以運用,感測器同時能保證機械或設備高度的可用性。

重要優勢

  • 由於採非接觸式運作,因此無耗損
  • 增量或絕對介面
  • 高解析度高達 1 µm
  • 測量長度高達 48 m
  • 安裝及操作時具有
  • 由於十分地經久耐用因此使用壽命長

產品家族

  • 絕對磁編碼式位移測量系統

    利用高重複準確性動態且精準地定位

    巴魯夫的 BML 絕對磁編碼式位移測量系統確保在任何情況下絕對會回報位置。可立即使用-無需參考運行。即使在失去操作電壓及重新啟動系統後。

    特點

    • 經由快速且精準地利用高重複準確性查明測量值而取得最佳的機械效能
    • 經由長時間穩定的磁帶及利用磁化游標(Permagnet®)技術而具有高度的設備可用性
    • 採用經久耐用的金屬外殼,因而使用壽命長
    • 利用校正軟體簡易且快速地安裝
    絕對磁編碼式位移測量系統
    絕對磁編碼式位移測量系統

    BML 絕對磁編碼式位移測量系統確保在半導體裝配時動態且精準地定位。

  • 絕對磁編碼式角度感測系統

    高度精確地回報位置,使用上極具彈性

    巴魯夫的 BML 絕對磁編碼式角度感測系統確保在任何情況下絕對會回報位置。可立即使用-無需參考運行。本公司的角度感測系統在大直徑上作業依然高度精確,且極度地精巧並可輕易地與引擎整合。

    特點

    • 高精度和準確度,因此可節省能源
    • 整體成本少
    • 經由長時間穩定的磁帶及利用磁化游標(Permagnet®)技術而具有高度的設備可用性
    • 因經久耐用的金屬殼體而具有長使用壽命
    • 利用校正軟體簡易且快速地安裝
    絕對磁編碼式角度感測系統
    絕對磁編碼式角度感測系統

    本公司的絕對引擎回饋系統高度精確且極度地精巧,並可輕易地與引擎整合。

  • 增量磁編碼式位移測量系統

    精準且具有彈性,適用廣泛的應用範圍

    本公司的 BML 增量磁編碼式位移測量系統具有廣泛的應用範圍,可運用在幾乎所有測量長度上。例如:在能源生產、在飲料工業及許多其他產業上,該感測器能確保精準的定位。經由標準化的數位及類比介面,此感測器可與幾乎所有的控制系統整合。

    特點

    • 經由快速且精準地利用高重複準確性查明測量值而取得最佳的機械效能
    • 經由長時間穩定的磁帶及利用磁化游標(Permagnet®)技術而具有高度的設備可用性
    • 採用經久耐用的金屬外殼或塑膠外殼,因而使用壽命長
    增量磁編碼式位移測量系統
    增量磁編碼式位移測量系統

    在能源生產、在飲料工業及許多其他產業上,BML 增量磁編碼式位移測量系統能確保精準的定位。

  • 增量磁編碼式角度感測系統

    精準地定位並檢控旋轉軸及機軸的速度

    產品搜尋器

    本公司的 BML 增量磁編碼式角度感測系統運用在精準地定位並檢控旋轉軸及機軸的速度。巴魯夫針對幾乎每一種機軸直徑,提供適合的感測器。經由標準化的數位及類比介面,此產品可與幾乎所有的控制系統整合,並讓力矩馬達能夠正確地驅動。

    特點

    • 因經由彈性運用弓形中的測量基體而使程序及庫存成本小
    • 整體成本少
    • 經由長時間穩定的磁帶及利用磁化游標(Permagnet®)技術而具有高度的設備可用性
    • 採用經久耐用的金屬外殼或塑膠外殼,因而使用壽命長
    • 經由理想的整合性而不佔空間
    增量磁編碼式角度感測系統
    增量磁編碼式角度感測系統

    BML 增量磁編碼式角度感測系統確保即使是力矩馬達也可正確地驅動。