磁敏式感測器
磁敏式感測器

非接觸式及可靠地偵測

磁敏式汽缸感測器主要用於監控汽缸及抓鉗上的活塞位置。同時感測器在作動器壁外偵測活塞內集成式磁鐵的磁場。

利用非接觸式定位掌控功能,巴魯夫磁敏式汽缸感測器的運作絕對可靠且無損耗:不會產生接觸熔損、不會撞傷,且僅會有乾淨的切換點。即便處理速度高亦能可靠地偵測活塞位置。

重要優勢

  • 由於採非接觸式運作,因此無耗損
  • 無雙重切換點
  • 即便處理速度高依然可靠

產品家族

  • 適用於 T 形溝槽的磁感式感測器

    固定牢固且使用彈性佳

    本公司適用於 T 形溝槽的 BMF 磁感式感測器可直接裝入溝槽中,並以特別牢固地固定見長。可齊平地安裝,是故亦適用空間臨界的應用。

    此外,巴魯夫提供極短型結構,適用彈性地運用。感測器以非接觸方式在汽缸壁外偵測活塞位置。系統的應用範圍包括汽缸及配備力道強或弱的磁鐵之抓鉗。

    因有特別明亮的 LED 燈,即便遠距亦能確實地偵測到感測器的切換狀態。適用於 T 形溝槽的磁場感測器提供使用金屬外殼的版本,可運用在十分嚴苛的環境,例如焊接飛濺或火星飛濺。或配備對磁場敏感的電子裝置,諸如適用於工業化級環境使用高焊接電流。

    特點

    • 由於切換點精準故切換行為亦可靠
    • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
    • 不易受髒污干擾
    適用於 T 形溝槽的磁場感測器
    適用於 T 形溝槽的磁場感測器

    適用於 T 形溝槽的磁感式感測器可齊平安裝,是故亦適用空間臨界的應用。此外,亦支援極短型結構,可展現多種安裝方式的可能性。

  • 適用於 C 形溝槽的磁感式感測器

    固定牢固且使用彈性佳

     

    本公司適用於 C 形溝槽的 BMF 磁感式感測器以特別牢固地固定見長。可齊平地安裝,是故亦適用空間臨界的應用。由於所有型號皆可從上裝入,故能吻合導槽尾端的封閉處且無法從側面導入。 巴魯夫提供極短型結構,最適合用於各種抓鉗及短行程的汽缸。感測器以非接觸方式在汽缸壁外偵測活塞位置。系統的應用範圍包括汽缸及配備力道強或弱的磁鐵之抓鉗。

    特點

    • 可靠的切換行為
    • 切換點精準
    • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
    • 不易受髒污干擾
    • • 低遲滯現象
    適用於 C 形溝槽的磁場感測器
    適用於 C 形溝槽的磁場感測器

    適用於 C 形溝槽的磁感式感測器可齊平安裝,是故亦適用空間臨界的應用。

  • 適用於多種導槽形狀的磁感式感測器

    固定牢固,而且同時結合彈性的運用潛力

     

    本公司配備靈活固定系統的磁感式感測器適合用於所有形狀的導槽,例如 T 形、C 形 、圓形或梯形溝槽。只要使用特殊固定角鐵便可將該感測器跨廠牌轉接安裝在幾乎所有汽缸類型上。因此,在抓鉗及氣動缸上偵測位置時,隨時都有可靠的工具供您使用。重大關鍵點上完全具備彈性。

    此外,切換點只要校正一次,此設定將在更換感測器後仍繼續保留。這樣的做法可提高您機台設備的功能安全性。於是,在拆裝不易的位置上更換感測器變得更加容易且安全。受人歡迎的「副作用」:本公司應用廣泛的感測器類型可為您節省佔位空間並降低成本。

    特點

    • 同一感測器適用於所有氣動缸
    • 可靠的切換行為
    • 切換點不會遺失
    • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
    • 金屬材質的固定元件可牢靠固定
    適用於多種導槽形狀的磁場感測器
  • 適用於梯形溝槽及梯形導槽的磁感式感測器

    固定牢固且使用彈性佳

    本公司適用於梯形溝槽及梯形導槽的 BMF 磁感式感測器可簡易地利用固定角鐵及轉接器安裝在汽缸上。固定角鐵的設計經過周全的考慮,適用於這種類型的大部分汽缸。此外,我們亦提供無需固定角鐵直接利用 60° 及 90° 的梯形溝槽與汽缸吻合的感測器規格。該磁感式感測器以非接觸方式在汽缸壁外偵測活塞位置。系統的應用範圍包括汽缸及配備力道強或弱的磁鐵之抓鉗。

    特點

    • 可靠的切換行為
    • 切換點精準
    • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
    • 不易受髒污干擾
    適用於梯形溝槽及梯形導槽的磁場感測器
    適用於梯形溝槽及梯形導槽的磁場感測器

    巴魯夫針對梯形溝槽及梯形導槽開發出磁感式感測器,它是利用固定角鐵安裝在汽缸上。此外,亦具有無需固定角鐵直接利用 60° 及 90° 的梯形溝槽與汽缸吻合的規格。

  • 適用於圓滾筒的磁感式感測器

    利用固定角鐵及管束確實地安裝

    本公司適用於圓滾筒的 BMF 磁感式感測器利用規格吻合的管束及固定角鐵即可安全地整合進各種應用領域。固定角鐵的設計經過周全的考慮,適用活塞直徑在 80 mm 以下大多數的汽缸類型。以非接觸方式在汽缸壁外偵測活塞位置。

    特點

    • 活塞直徑在 80 mm 以下
    • 由於切換點精準故切換行為亦可靠
    • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
    • 不易受髒污干擾
    • 確實地固定
    • 快速安裝
    適用於圓滾筒的磁場感測器
    適用於圓滾筒的磁場感測器

    針對直徑不同的圓滾筒,巴魯夫提供不同的管束及固定角鐵。因而開放多種可能情況,完美實現各種應用。

  • 適用於拉桿式汽缸的磁感式感測器

    適用多方位運用的典型固定系統

    本公司適用於拉桿式汽缸的 BMF 磁感式感測器可安全地與多重應用整合。為此,有一個針對拉伸桿柱及雙導軌而精心設計的固定角鐵,適合用於配備任意活塞直徑的一般汽缸類型。以非接觸方式在汽缸壁外偵測活塞位置。。

    特點

    • 拉伸桿柱的直徑在 17 mm 以下
    • 由於切換點精準故切換行為亦可靠
    • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
    • 不易受髒污干擾
    • 確實地固定
    • 快速安裝
    適用於拉桿式汽缸的磁場感測器
    適用於拉桿式汽缸的磁場感測器

    適用於拉桿式汽缸的磁感式感測器可利用固定角鐵固定在配備拉伸桿柱及雙導軌的汽缸上。經由此種典型固定方式能開放多種可能情況。

  • 具有可調式開關點的磁感式感測器

    可調整的多重切換點而享有更多彈性及便利

    本公司適用於 C 形及 T 形溝槽的 BMF 磁感式感測器配備可調整的多重切換點,能讓氣動及液壓滾筒傳動裝置快速整合進與機台控制系統內。

    以配備固定式切換點的磁感式感測器來說,須手動切換至需要的切換點上並於此處加以固定;然而就這個感測器而言,卻只需要將它放置在大約位置然後固定即可。接著利用操作面板的「示教鍵」設定一個或多個切換點。

    簡單的情況下,可以此方式設定同一汽缸二個不同的切換點。而且若是 IO-Link 規格,甚至可在感測器工作區內定義並查詢高達八個切換點。因此例如在一個抓鉗內,可偵測高達八個不同的物件尺寸;若是傳統感測器則得用好幾個,相形之下顯得多餘。對您而言,這顯而意謂著更為便利、更高的使用彈性及節省費用。

    特點

    • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
    • 無需工具即可個別設定切換點
    • 應用範圍包括配備放射狀或軸向磁敏式偏振的汽缸及抓鉗
    • 透過 IO-Link 遠端示教高達八個切換點
    • 可調整每個獨立切換點的遲滯現象
    • 60 mm 的極長超行程
    • 可取得應用範圍廣泛的示教件固定架
    • 多個彩色 LED 燈顯示狀態
    • 電力故障時不會遺失切換點
    具有可調式開關點的磁場感測器
  • 具有兩個磁感式感測器的單插頭規格

    藉由僅使用一個插拔連接器對應二個感測器來節省安裝成本

    在小型氣動式/液壓式汽缸或抓鉗上經常需要二個磁感式感測器,以偵測汽缸內的活塞位置。使用本公司的單插頭規格即可降低此類應用領域的安裝及接線困難度。因為它可讓兩個感測器的電源連接可利用單一個 4 孔插頭(M8 或 M12)完成,因此連接分配器盒時,僅需要一個插槽。如此一來,即可使分配器盒上的感測器數目增加一倍,並同時以簡易的方式偵測氣動抓鉗及汽缸上高達兩倍的位置數量。

    此系統除了節省時間及耗費外亦節省採購及庫存成本。

    特點

    • 拉伸桿柱的直徑在 17 mm 以下
    • 由於切換點精準故切換行為亦可靠
    • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
    • 不易受髒污干擾
    • 快速安裝
    具有兩個磁場感測器的單插頭規格
  • 圓柱形磁感式感測器

    非接觸式可求穩避險

    圓柱形磁感式感測器可讓您安全又不產生損耗地偵測位置。該產品不受震動影響,並以有色金属壁和鋁壁切換,而不減縮開關距離。同時,它們可達到比同尺寸電感式感測器明顯更大的開關距離。其他優勢:齊平式安裝在鋼材內,是可順利實現的期望。

    特點

    • 極度精巧的結構設計,切換距離大
    • 直徑 6.5 mm 的感測器可相隔最遠至 90 mm 的距離以非接觸方式偵測位置
    • 適合工業應用且耐髒污
    • 隔著容器或管線也能偵測位置
    • 用磁鐵檢測編碼
    圓柱形磁場感測器