磁致伸縮感測器
磁致伸縮感測器

磁致伸縮位移感測器在需要高度可靠且精確地測量位置及速度之處派上用場。

亦適用於長行程。本公司的非接觸式及絕對測量系統適合於所有工業常見介面,且具有廣泛的應用範圍。即便在極端環境條件下亦能保證高度的機械及設備可用性。

重要優勢

  • 精準,絕對偵測,無需參考運行
  • 由於非接觸式之故而不會產生磨損且無需進行保養
  • 對衝擊、震動及髒污不敏感
  • 密封稠密的機體
  • 因同步處理偵測數據而適用於高動態調控應用
  • 耐用性高且使用壽命長
  • 安裝及操作時具有

產品家族

  • 側式磁致伸縮位移感測器

    安裝及運用時具高彈性

    巴魯夫的側式 BTL 磁致伸縮位移感測器為非接觸式及絕對的測量系統,可精準地偵測一個或多個位置。該感測系統運用在惡劣環境中時備受肯定,例如在進行沖壓時、在射出成形機具上或門式機器人(這是由於其由一密封稠密標稱 IP67 防護等級的鋁合金機體所組成之故)。位置感應器的磁鐵經由鋁型材的壁面作用在上測量元件上。

    可彈性地安裝此定位系統。所需的位置感應器可指定為列示規格或任意規格。將自由位置感應器直接固定在待測量移動的機械部件上,並感應器會連同此等部件以一定的距離越過並沿著側面移動。優勢同時係為:對導向精度的要求不高。這是因為該量測系統可容忍側面以及在高度上存在幾公釐的錯位。

    特點

    • 高解析度高達 0.5 µm
    • 測量長度高達 7620 mm
    • 同時測量更多位置及多種速度
    • 由於採非接觸式運作,因此無耗損,無停工時間,使用壽命長
    • 因多種介面(例如:IO-Link、專業網路、EtherCAT、SSI 及可編寫程序的類比輸出訊號)而使設備的整合簡易,可反轉、配置,並記錄探測範圍
    • 三種機殼規格,因空間需求及應用而異可彈性且快速地安裝
    • 自由活動式及受到導引的位置感應器
    側式結構位移感測器
    側式磁致伸縮位移感測器

    在製造水泥型磚時,側式磁致伸縮位移感測器保證高經濟效益及品質。在水泥製磚機上,它能同時且可靠地測量負重運動及模型抬升運動的軸位。

  • 桿式磁致伸縮位移感測器

    耐壓的量測系統,適用多種汽缸應用

    本公司的桿式 BTL 磁致伸縮位移感測器係為液壓驅動上最重要的應用。其能傑出地運用在液壓汽缸上,適用位置回報、適用模塑設備及滾軋機或適用抬升及起重技術。

    由於將感測器裝入液壓汽缸壓力區,故須支援如同汽缸自身相同的抗壓強度。測量元件內裝於耐壓的非磁敏式不鏽鋼管件中。法蘭可透過 O 形環密封住高壓區。而且電子裝置整合在汽缸外保護殼中的標桿法蘭上。

    特點

    • 高解析度高達 1 µm
    • 測量長度高達 7620 mm
    • 同時測量更多位置及多種速度
    • 可模擬編寫程序的輸出訊號,可反轉、配置,並記錄探測範圍
    • 因不同的螺紋類型而可彈性地安裝
    • 由於採非接觸式運作,因此無耗損,無停工時間,使用壽命長
    • 因多重磁鐵技術而可擴充測量的可能性
    • 因多種介面(例如:IO-Link、專業網路、EtherCAT、SSI 及類比)而使設備的整合簡易
    桿式位移感測器
    桿式磁致伸縮位移感測器

    BTL 精巧型整合在液壓操作的伺服驅動液壓汽缸中,確保安全、可靠,且理想地規範流量。

  • 堅固耐用的磁致伸縮位移感測器

    汽缸回饋系統,適用最艱困的環境條件

    須在極端條件下絕對精準地測量時,一律可仰賴巴魯夫堅固耐用的 BTL 磁致伸縮位移感測器。本公司的系統完全由不鏽鋼加工製成,並以高達標稱 IP69K 的防護等級或為高達 1000 bar 的高壓汽缸應用而設計。其作用原理為非接觸式,確保無耗損且幾乎無使用壽命的限制。如此一來,巴魯夫在惡劣環境條件下亦能以最大程度提供可靠且精確的處理安全性。

    特點

    • 經久耐用的不鏽鋼殼體
    • 極度地耐衝擊且耐震
    • 極度地耐水,標稱 IP69K 的防護等級
    • 耐溫度 –40 至 +85 °C
    • 可耐高壓達 1000 bar
    • 高解析度高達 1 µm
    • 測量長度高達 7620 mm
    • 由於採非接觸式運作,因此無耗損,無停工時間
    經久耐用的位移感測器
    經久耐用的位移感測器

    堅固耐用的磁致伸縮位移感測器會通報正確的活塞位置,並使鑽孔程序順利進行。

  • 冗餘的磁致伸縮位移感測器

    即便在惡劣環境中依然具有最高的設備可用性及安全性

    即便在艱鉅環境中,本公司多重冗餘的 BTL 磁致伸縮位移感測器依然符合最高的安全性及利用率要求,例如:運用在安全相關的閥門及液壓汽缸上。提供高達三種在同一機體中不會互相影響的量測系統,因介面不同而有各自的冗餘,藉此保證在運作時提升安全性。

    特點

    • 2 重或 3 重超出最小需求量的規格
    • 耐溫度 –40 至 +85 °C
    • 類比及數位介面
    • 可彈性調整的探測範圍,並透過軟體使訊號轉態
    • 可複製所有三道測量頻道上的設定
    • 因經久耐用的機械構造而具有長使用壽命
    • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
    多餘的位移感測器
    多餘的位移感測器

    利用超出最小需求量的位移感測器,可將高達三條的獨立測量線段及三組獨立電子裝置精巧地整合到一根長桿中。

  • 適合運用在有爆炸危險性區域的磁致伸縮位移感測器

    壓力壓縮位移感測器,適用所有有爆炸危險性的區域

    巴魯夫提供各種桿型及不同功能特性能的 BTL 磁致伸縮位移感測器,可運用在具爆炸危險性區域 0 和 1。因應用而異,本公司提供適用因氣體或灰塵而具有危險性的區域的規格。還有同時支援適用區域 2 的磁致伸縮定位系統,該系統能承受引爆之虞。

    BTL-J-DEXC-TA12 產品系列的外殼經久耐用且壓力經過壓縮。其電子裝置模組更換簡易又快速。因此,此等規格的產品符合石油和天然氣開採工業對於易爆區域高可靠性和簡易維修的要求。

    特點

    • 適用於區域 0、1 及 2
    • 測量範圍達 7620 mm
    • 絕對式輸出訊號,解析度達 5 µm
    • 可耐壓至 600 bar
    • 有多種介面可供選用
    • 機體不佔空間
    • 透過特性曲線設定,可快速調試
    • 具有許多國際使用許可,諸如 IECEx、ATEX 及 CSA
    適合運用在有爆炸危險性區域的位移感測器
    適合運用在有爆炸危險性區域的位移感測器

    調控及阻斷用具用於石油和天然氣開採地區、精煉廠,以及石化裝置 上。利用巴魯夫通過認證的磁致伸縮移感測器,即能保障使用上的可靠度及安全性。

  • 用以測量液位的磁致伸縮系統

    高度精確地測量液位高度,因此能維持最高衛生標準及高填充品質

    本公司用以測量充填高度的 BTL-SF 磁致伸縮系統可應用在高度要求衛生的應用領域,能持續精準地測量。其材質是防蝕不鏽鋼,具有高表面品質及圓滑邊緣。因此該產品符合最高的國際衛生標準,並能簡易地符合例如食品工業嚴格的規定。

    特點

    • 採用 100 % 不鏽鋼材質,符合最高的衛生標準,使用壽命長
    • 耐殺菌(SIP)且耐清洗(CIP)
    • 以 μm 範圍持續精準地測量,具有高填充品質
    • 經由泡沫補償而具有可靠的液位高度值
    • 領有國際證書,諸如 3 A 衛生標準、FDA 及 EHEDG
    • 三夾鉗(Tri-Clamp)固定
    • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
    用以測量液位的磁致伸縮系統
    用以測量液位的磁致伸縮系統

    巴魯夫的 BTL-SF 磁致伸縮系統在高度要求衛生的應用領域享有盛名,能持續精準地測量。其由防蝕不鏽鋼組成,具備高表面品質並擁有圓滑邊緣。