凸輪開關
凸輪開關

用於定位及極限開關的機械式感測器

位置及順序位置開關係為金屬加工業及全世界汽車製造業的經典之作。數十年來經得住自動化的考驗。

用作自動控制下令控制站、用於定位,及用於極限開關。在工具機上及沖壓時、在彈性生產中心、在機器人上、在安裝及輸送裝置上,以及在機械及儀器結構上。

其構造原理經得住考驗,並具備許多可能的切換位置,且持續不斷地進行控制,如此確保高品質始終保持一致及可靠性。

在九種不同的產品系列中,共有五種柱塞構造可供您選擇:頂蓋、圓球、滾動軸承、軋輥及頂蓋與卸料板。亦支援為數眾多的連接規格。

重要優勢

  • 即便在惡劣環境中依然可靠且經久耐用
  • 在震動、衝擊的環境、溫度變化、刺激性的冷卻潤滑劑及猛力的噴屑時,功能運作依然無礙
  • 配備滾動軸承軸套的柱塞導承無需進行保養能自行潤滑
  • 由氟橡膠(Vito®)製成的優質密封件
  • 防護等級 IP67
  • 亦具備電感式開關位置

產品家族

  • 機械式單點限位開關

    開關配備經久耐用的機體,適用極端應用

    若機械式單點限位開關未配備強制斷開功能,則伸縮柱塞會執行切換過程。藉助伸縮桿即可在一間獨立稠密的接線室切換機械式開關元件。在個別情況下,重點是柱塞樣式要搭配本公司出品的凸輪,這才是最理想的選擇。這樣的組合可保證您的應用擁有綿長的使用壽命。

    特點

    • 使用壽命長
    • 經久耐用的機體,適用極端應用
    • 三大產品系列
    • 選配:功能顯示
    • 標稱 IP67 防護等級的雙腔系統:不會損耗的薄膜與柱塞機制和開關內部空間密封分離
    • 配備滾動軸承軸套的柱塞導承無需進行保養能自行潤滑
    單點限位開關
  • 機械式多點限位開關

    開關配備經久耐用的機體,適用極端應用

    若機械式多點限位開關未配備強制斷開功能,則伸縮柱塞會執行切換過程。藉助伸縮桿即可在一間獨立稠密的接線室切換機械式開關元件。在個別情況下,重點是柱塞樣式要搭配本公司出品的凸輪,這才是最理想的選擇。這樣的組合可保證您的應用擁有綿長的使用壽命。

    特點

    • 使用壽命長
    • 經久耐用的機體,適用極端應用
    • 具有 IO-Link 能力
    • 六大產品系列
    • 因產品系列而異,介面可高達 16 個
    • 功能顯示器為選購項目
    • 標稱 IP67 防護等級的雙腔系統:不會損耗的薄膜與柱塞機制和開關內部空間密封分離
    • 配備滾動軸承軸套的柱塞導承無需進行保養能自行潤滑
    多點限位開關
  • 配備安全開關位置的機械式單點限位開關

    即便焊接成一體的接點亦有安全強制開啟機制

    對於焊接成一體的接點,您重視安全切換機制嗎?那麼請利用巴魯夫的安全開關配置如緊急關閉或終位限制等安全功能。以剛性柱塞觸發切換過程,柱塞會利用強制開啟機制操作機械開關元件。柱塞一移動,接點便立刻斷開。安全至上。

    特點

    • 亦適用於焊接成一體的接點
    • 安全功能符合 DIN EN 60204-1/VDE 0113 及 DIN EN 60947-5-1
    安全型單點限位開關
  • 配備安全開關位置的機械式多點限位開關

    即便焊接成一體的接點亦有安全強制開啟機制

    對於焊接成一體的接點,您重視安全可靠的切換機制嗎?那麼請利用巴魯夫的安全開關配置如緊急關閉或終位限制等安全功能。以剛性柱塞觸發切換過程,柱塞會利用強制開啟機制操作機械開關元件。柱塞只要一移動,接點便立刻斷開。重要資訊:多點限位開關中的安全開關位置數量可為任意數,此外還可與標準開關元件結合。

    特點

    • 亦適用於焊接成一體的接點
    • 安全功能符合 DIN EN 60204-1/VDE 0113 及 DIN EN 60947-5-1
    • 4 種產品系列
    • 因產品系列而異,開關位置可高達 16 個
    • 多點限位開關中的安全開關位置數量可自由選擇順序
    • 可將安全開關位置與標準開關元件結合
    安全型多點限位開關
  • 配備強制斷開功能的機械式單點限位開關

    即便焊接成一體的接點亦有安全切換機制

    主要是當機械式單點限位開關的構造較小時,因結構型態的限制無法納入安全開關元件。與此相反,目前已有配備強制斷開功能的解決方案。其做法是:以剛性柱塞觸發切換過程,柱塞會利用強制開啟機制操作機械開關元件。柱塞若移動,接點便立刻斷開。因此,即使是焊接成一體的接點,也能安全地掌握切換過程。

    特點

    • 亦適用於焊接成一體的接點
    • 二種產品系列
    • 標稱 IP67 防護等級的雙腔系統:不會損耗的薄膜與柱塞機制和開關內部空間密封分離
    • 配備滾動軸承軸套的柱塞導承無需進行保養能自行潤滑
    • 剛性柱塞
    配備強制斷開功能的單點限位開關
  • 配備強制斷開功能的機械式多點限位開關

    即便焊接成一體的接點亦有安全切換機制

    主要是當機械式多點限位開關的構造較小時,因結構型態的限制無法納入安全開關元件。與此相反,目前已有配備強制斷開功能的解決方案。其做法是:以剛性柱塞觸發切換過程,柱塞會利用強制開啟機制操作機械開關元件。柱塞若移動,接點便立刻斷開。因此,即使是焊接成一體的接點,也能安全地掌握切換過程。

    特點

    • 亦適用於焊接成一體的接點
    • 二種產品系列
    • 因產品系列而異,開關位置可高達 12 個
    • 配備強制斷開功能的開關位置數量可自由選擇
    • 標稱 IP67 防護等級的雙腔系統:不會損耗的薄膜與柱塞機制和開關內部空間密封分離
    • 配備滾動軸承軸套的柱塞導承無需進行保養能自行潤滑
    • 剛性柱塞
    配備強制斷開功能的多點限位開關
  • 電感式單點限位開關

    由於採非接觸式運作,因此無耗損問題

    本公司的電感式單點限位開關結合了電感式感測器與搭配本公司機械式機殼產品系列的優勢:我們延用了它經久耐用的外殼,並以可靠的電感式開關元件擔負切換功能。

    於是,您便能同時享有精巧型結構設計以及較大的開關距離,因為以非接觸式,所以不會有損耗問題。而且因為此開關元件原則上都有配備 LED,您可以從殼蓋上立即辨識出每一次切換。

    特點

    • 可靠的電感式作用原理
    • 透過 LED 顯示是否正在運作
    • 精巧的結構設計
    • 可使用經規格統一的機械式機殼樣式之固定尺寸
    • 開關距離長
    • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
    • 防護等級 IP67:對刺激性的冷卻潤滑劑有耐抗性
    感應式單點限位開關
  • 電感式多點限位開關

    以不接觸方式運作,其位置可緊密相連

    本公司的電感式多點限位開關結合了電感式感測器與搭配本公司機械式機殼產品系列的優勢:我們延用了它經久耐用的外殼,並以可靠的電感式開關元件擔負切換功能。

    於是,您便能同時享有精巧型結構設計以及較大的開關距離,因為以非接觸式,所以不會有損耗問題。

    電感式開關元件的無線電發射頻率彼此經過協調,允許緊密地彼此連接。而且因為此開關元件原則上都有配備 LED,您可以從殼蓋上立即辨識出每一次切換。

    特點

    • 可靠的電感式作用原理
    • 每個開關位置搭配 LED 顯示功能
    • 精巧的結構設計
    • 可使用經規格統一的機械式機殼樣式之固定尺寸
    • 開關距離長
    • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
    • 因無線電發射頻率彼此經過協調,故可緊密地彼此連接
    • 防護等級 IP67:對刺激性的冷卻潤滑劑有耐抗性
    感應式多點限位開關
  • 可替換頂桿的機械式多點限位開關

    用於快速且簡便地替換柱塞的更換單元

    本公司的機械式多點限位開關搭配更換單元,適用於標準應用或可搭備安全開關位置因應高要求取得。此產品在替換各個柱塞時不必將開關整個拆卸。只要鬆開兩顆螺絲便能將柱塞單元拆下。故可節省時間及金錢。

    特點

    • 保養時間因更換單元安裝簡易而縮短
    • 快速替換各個柱塞或直接在機械上替換整體單元
    • 維修費用少
    • 無接線故障
    • 因產品系列而異,開關位置可高達 6 個
    • 二種產品系列
    可替換頂桿的多點限位開關
  • 高溫適用的機械式單點限位開關

    在高達 180 °C 時仍可保持低溫

    特殊設計的開關元件及成熟的柱塞構造,是高溫適用的機械式限位開關的特色。這就是為什麼它能適用於高達 180 °C 的應用溫度。是模塑製造業、塑膠產業、鋼鐵廠及冶煉廠等這類嚴苛生產環境中的理想選擇。

    特點

    • 可靠的切換行為
    • 溫度範圍 –5 至 180 °C
    • 連同高溫電纜供貨
    • 二種產品系列
    耐高溫單點限位開關
  • 高溫適用的機械式多點限位開關

    在高達 180 °C 時仍可保持低溫

    特殊設計的開關元件及成熟的柱塞構造,是本公司高溫適用的機械式限位開關的特色。這就是為什麼它能適用於高達 180 °C 的應用溫度。是模塑製造業、塑膠工業及鋼鐵業等這類嚴苛生產環境中的理想選擇。

    特點

    • 可靠的切換行為
    • 溫度範圍 –5 至 180 °C
    • 連同高溫電纜供貨
    • 高達十二個開關位置
    • 4 種產品系列
    耐高溫多點限位開關