光電感測器
光電感測器

出色的專家,具備多種運用重點

巴魯夫光電感測器能可靠地偵測物件是否存在。其同樣確實地檢查形狀、顏色、距離或厚度,並具有極高的精確性。這是因為和配備電感式或電容式技術的接近開關相較之下,巴魯夫的光電感測器明顯地具有較高的偵測領域。

我們提供配備所有光線種類的感測器,從紅光到紅外線,甚至包括雷射技術。有效距離十分不同,具備及不具備背景隱藏功能。大多數結構設計皆可供貨,確保最高程度的使用彈性。支援如迷你感測器、顏色感測器、光帶及對比度感測器等特殊應用。

重要優勢

  • 所有光線種類,所有功能原理
  • 由近至遠不同的有效距離
  • 與自動化、機器人技術、安裝及操作的要求配合
  • 即便在在不利的環境條件下依然經久耐用且可靠
  • 因吸引人的技術數據令規劃及安裝別具彈性

產品家族

  • 擴散反射型光電感測器

    用以偵測對比差異

    本公司推出眾多擴散反射型光電感測器,當您想要可靠地偵測對比差異,必能從中找到最經濟實惠的解決方案。此擴散反射型光電感測器能根據物件的表面、顏色和材質偵測物件。因此,其感應距離取決於物體反射表面的尺寸、形狀、顏色以及它本身的特性。

    發送器與接收器是封裝在同一個外殼內以節省空間,這使得擴散反射型光電感測器在安裝上極為容易,同時也有清晰可見的光束可讓輕鬆完成調校。

    請根據您的應用方式挑選一種最適合的光線。本公司的擴散反射型光電感測器依照型號分為可見紅光型、不可見紅外線型或最適合用於偵測小零件的極精準雷射光。

    如果需要不會受到顏色、表面材質影響的偵測方式,則建議您使用具備背景消除功能的擴散反射型光電感測器。配備紅光或最適合用來偵測小零件的紅色雷射光。即便物件有不同的亮度程度,但該感測器偵測方式仍能達恆定狀態。

    特點

    • 非常適用於偵測對比差異,因為不會受到表面、顏色及材料影響
    • 因為有清晰可見的光束,所以安裝和調校作業不但成本低廉而且簡單容易
    • 和反射型及對照型光電感測器相較之下有效距離短
    • 僅需安裝一個電子裝置
    擴散反射型光電感測器
    擴散反射型光電感測器

  • 具備背景消除功能的擴散反射型光電感測器

    幾乎不會受到顏色及表面材質的影響

    本公司具備背景消除功能的擴散反射型光電感測器,可在所設定的開關距離內偵測物件,不會受到背景反射的干擾。而且它幾乎不會受到物件顏色及表面材質的影響。可清楚判別物體與背景,這是因為這個擴散反射型光電感測器擁有獨特的灰階值微量偏移及遲滯之功能。

    由於發送器與接收器封裝在同一個外殼內以節省空間,本公司的擴散反射型光電感測器安裝上極為容易,也能很快完成調校。關於這方面另外也有紅光和雷射的可見光規格提供給您參考選購。運用示教功能或電位計就能輕鬆進行調整。

    特點

    • 可靠地偵測物件,提供多種有效距離規格,不會受到表面、顏色及材質的影響
    • 物件與背景非常靠近的情況下也能成功偵測-即使相對於白色背景,物件本身的顏色極深
    • 即使反射比不同,感應距離亦接近恆定
    • 全部僅有一個電子裝置,不用反射裝置或分離式接收器
    • 配備紅光或最適合用來偵測小零件的紅色雷射光
    具備背景消除功能的擴散反射型光電感測器
    具備背景消除功能的擴散反射型光電感測器

  • 鏡片反射型光電感測器

    不論表面、顏色及材料為何皆能確實地偵測物件

    不論您想應用在哪一種領域,巴魯夫都可為您提供各種規格尺寸的鏡片反射型光電感測器。此產品可讓您可靠地偵側物件,不會受到物件表面、顏色及其材質的影響。您若有使用偏振濾鏡,那麼本公司的鏡片反射型光電感測器甚至還能為您偵測反光物件。

    發送器與接收器是封裝在同一個外殼內以節省空間,這使得光柵在安裝上極為容易,並且因為安裝容許誤差大故能簡易地調整。

    請根據您的需求挑選一種最適合的光線。本公司的鏡片反射型光電感測器依照型號分為可見紅光型、不可見紅外線型或最適合用於偵測小零件的極精準雷射光。

    特點

    • 由於安裝容許誤差大故能簡易地調整
    • 大型反射裝置適用長有效距離
    • 不論表面、顏色及材料為何皆能確實偵測
    • 配備偏振濾鏡,亦適用於偵測反光的物件
    • 僅需安裝一個電子裝置再加上反射裝置
    鏡片反射型光電感測器
  • 對照型光電感測器

    定位就是這麼簡單

    不論表面、顏色及材質為何,巴魯夫的對照型光電感測器都能確實偵測物件-即使強烈反光也不成問題。它是由分離的發送器和接收器單元共同組成,而且它們的位置已相互對正。若有物件阻斷光束,便會使接收器內的輸出訊號改變。絕對可靠。

    特點

    • 具備優異的重複精準度,是定位工作的最佳選擇
    • 十分抗污並且擁有巨大的儲備功能
    • 最適合用於長有效距離
    • 發送器及接收器各在分離的機體內
    對照型光電感測器
  • ㄇ型光柵

    精確性及操作安全性高,無其他產品能望其項背

    本公司的 BGL ㄇ型光電感測器在一台機體內配備發送器及接收器,其已經過調整。如此在調試時可降低耗費,節省無價的時間,並支援可靠的程序。

    涉及偵測小零件及細節時的精確性以及在操作安全性方面,無其他產品能望巴魯夫叉型光電感測器之項背。特別是在欲精準地定位以及確實偵測快速的動作序列與小東西時,例如:機器人技術及自動化,利用雷射叉型光柵即可取得最佳的結果。

    本公司的產品組合包羅萬象,即便應用方案艱鉅亦能提供可靠的解決方案。或適用特殊的應用需求,大概諸如欲進行透明偵測、水中偵測及軌道邊緣控制時。

    特點

    • 不同的光線種類(紅光、紅外線、雷射)
    • 堅固的金屬殼體
    • 簡易地朝物件調整
    • 光學解析度及重複準確性高
    • 叉距介於 5-220 mm 之間,含統一規格的固定孔
    • 機械軸及光學軸相同
    • 程序安全性高,因為發送器及接收器已固定地調整彼此位置
    • 節省時間及費用,僅需一個電源插座
    叉型光柵
    叉型光柵

    欲精準地定位以及確實偵測快速的動作序列及小東西時,即為雷射叉型光柵理想的應用範圍。

  • 角形感測器

    精準地偵測所有角度及角落周圍

    巴魯夫的 BWL 角型感測器係為ㄇ型光電感測器的持續改進設計,適用困難度高的應用。其特殊的機殼構造及光束幾何結構能幾乎全方位朝物件接近並偵測物件。

    紅光及雷射規格可確保運用的多樣性:例如:對扁平大型物件進行進料檢查、在複合進料時計算物件的數量並加以偵測,以及在艱鉅工業環境下的其他多重應用。

    即便在艱鉅的空間條件下亦能十分簡易地安裝:發送器和接收器的位置已相互對正,不必麻煩地再另外使用支架進行固定。而且不僅僅是這樣而已。同時還可省去費時的校正作業。

    特點

    • 提供各種光線種類(Rotlicht,Infrarot,Laser),可分別為各種應用選擇最理想的類型
    • 堅固的金屬殼體
    • 因彎角形狀而可極度彈性地安裝
    • 光學解析度及重複準確性高
    • 機械軸及光學軸相同
    • 程序安全性高,因為發送器及接收器已固定地調整彼此位置
    • 省去費時的調整
    • 選項極廣,具有不同的形狀及尺寸
    角形光柵
    角形光柵

    構造及光束幾何結構能幾乎全方位朝物件接近並偵測物件。

  • 框式光柵

    在穩定框中動態或靜態查詢區域

    本公司的 BOW 框型感測器在欲以逐點並以一個範圍查詢物件之處可派上用場。它的平行排列多重光束可偵測寬窗口內的物件。同時,本公司的框型感測器保證可在框上各處以一致性的高解析度運作。巴魯夫的框型感測器具有動態及靜態規格。其中的動態規格僅會偵測活動範圍內的移動物件-輸送裝置等不會影響偵測:是偵測及計算不規則快速落下之物件數量時的理想選擇。

    特點

    • 整體框架區域內具有一致的高解析度
    • 偵測直徑達 0.8 mm 的小型物件
    • 配備 M8 標準插拔連接器的金屬殼體經久耐用
    • 可調整敏感度及輸出端訊號長度
    • 動態及靜態的規格
    • 模組化組合部件具備為數眾多的框架尺寸
    框式光柵
    框式光柵

    欲以逐點並在一個特定範圍(窗口)內偵測物件時,框式光柵便是您最正確的選擇。

  • 光幕

    計算物件的數量,並測量大型範圍

    本公司的 BLG 光幕適合偵測大型範圍、計算部件的數量、偵測(如紙張的)堆疊高度,或測量棧板的高度。因此您可考慮典型的對照型光電感測器,其一般而言僅會逐點查詢。巴魯夫的光幕具備一道(例如用於計算的)開關輸出端,並具備一道適用測量任務的類比輸出端。

    特點

    • 支援不同的長度
    • 由於有效距離高達 2.1 m,故亦適用於大型物件
    • 由於反應時間短,故理想地適用於計算
    • 堅固的金屬殼體
    • 看不見的紅外線
    • 開關輸出端(PNP)及類比輸出端(0-10 V)
    • 連接簡易,安裝容易,無需附加設備
    • 可立即運作,無需設定參數
    光幕
    光幕

    欲確實地偵測較寬且十分大型的物件時,即可運用光幕。

  • 雷射光帶感測器

    識別零件、判定位置,並計算物件數量-全都在高精度下進行

    本公司的 BLA 多功能高解析度光帶將高達三種不同且可平行使用的測量任務整合在一個設備中:藉以可識別零件、判定位置,並計算物件數量。支援為數眾多的測量模式,諸如:檢查物件直徑、位置、間隙寬度及位置、邊緣位置,及物件數量。經由功能強大的紅光雷射產生連續且均質的光帶,其能見度良好。透過直覺式操作面板可習得高達六樣不同的物件,並透過數位輸出端輸出。

    特點

    • 金屬殼體堅固耐用,適用於穩定地安裝及精準地調整
    • 光帶寬度為 50 mm
    • 發送器及接收器的間距高達 2 m
    • 0.01 mm 傑出的解析度
    • 二道可自由配置的類比輸出端
    • 三道可編寫程序數位輸出端
    • 按一下按鈕即可智慧地淡出干擾邊線
    • 透過顯示器提供純文字說明,操作上簡易又直覺
    • 僅需一個電源供應器即可供應兩個感測器,節省接線困難度、電源設備及費用支出
    • 自主性設備,無須如控制器、個人電腦或軟體等其他配件
    光帶
    光帶

    因設置了二道類比輸出端及三道數位輸出端即可平行地偵測並輸出位置及電線厚度。

  • 顏色感測器

    顏色及對比的判定可靠,優於肉眼判斷

    利用巴魯夫的 BFS 多方位顏色感測器即可簡化並加速自動化程序:例如:在偵測織物上的色調差別時、偵測板金上的烤漆時,以及包裝或標籤上的顏色標記。本公司的顏色感測器能選出不良品,藉以確保產品品質的一致性及高品質。並有助於生產過程的可靠性。

    巴魯夫 TrueColor 感測器看起來如同人類的眼睛,然而解析度更好。即便色調差別亦可加以區別,並據以分析加工零件的品質。此外,不論當日的類型為何一律能精確地檢查。一律客觀且絕對不偏不倚。

    特點

    • 高換接頻率
    • 配備或未配備顯示器
    • 堅固耐用且適合工業應用
    • 由於白光光源強,有效距離可高達 400 mm
    • 可選配 IO-Link 介面,適用簡易的參數設定
    • 區別無限量的物件(可直接習得 255 件)
    • 顏色解析度十分地高
    • 應用方案專用的參數設定
    顏色感測器
  • 對比感測器

    快速地偵測壓印標示,即便對比差異微小依舊能可靠地偵測出來

    對比感測器係為高解析度的擴散反射型光電感測器,依照其灰值區辨物件。巴魯夫的 BKT 對比感測器經久耐用,即便對比區別微小亦能偵測得到,具備高達 30 kHz 的高換接頻率,因而特別快速。並能高度精準地定位,因此適用多種應用,例如:在壓封產業上。

    特點

    • 定點精確地切換,可加快程序-換接頻率高達 30 kHz
    • 不同的光線種類(雷射/紅光/綠光/藍光或白光)
    • 雷射有效距離長
    • 光點能見度良好,所以容易調整
    • 脈衝延長
    • 可進行外部示教
    • 亦可取得類比輸出訊號之配備
    • 可透過顯示器輕鬆進行調整(另有未配備顯示器的規格供售)
    • 不同產品系列適用不同的應用
    對比感測器
    對比感測器

    感測器的應用如此多樣,因此我們有多個產品系列提供不同的光線種類及功能。

  • 螢光感測器

    能可靠地偵測看不見的記號及標記處

    本公司的 BLT 螢光感測器能利用紫外線光偵測人類無輔助工具無法肉眼看見的物件。欲偵測看不見的帶標記的產品時,即可派上用場。或當欲檢查之前積聚螢光微粒的潤滑劑時,亦可派上用場。

    特點

    • 紫外線光,無需外部燈泡或光源
    • 按下按鈕即可示教,無需單獨的軟體
    • 構造經久耐用、適合工業應用
    螢光感測器
    螢光感測器

    以螢光物質標示物件,是為了讓人眼無法看見,但螢光感測器卻能用紫外線光偵測到。

  • 用於塑膠和玻璃光纖的光纖放大器

    藉由塑膠和玻璃光纖而具有高度的靈活性

    當傳統的光電感測器體積太大或不具彈性時,巴魯夫適用於塑膠和玻璃光纖的 BFB 光纖放大器即可派上用場。我們可以依照不同的應用結合塑膠或玻璃光纖成為一套完整的感測器,已達到最大的靈活性。本公司的塑膠光纖品項眾多,尤其當對耐用性、環境溫度及化學耐受性的要求太高而市面無適用產品時,即可加以運用,特別是本公司的品項中有耐高溫的光纖。此外,玻璃光纖亦具備抗踩踏、耐高溫及抗化學性的規格。

    特點

    • 可偵測出極細微的對比差異
    • 十分快速,高達 8 kHz
    • 定位精準性高
    • 可彈性安裝,可簡易地調整
    • 支援附加功能(可進行參數設定)
    • 機械方面經久耐用
    • 定點精確地切換
    • 利用單向或按鍵原理
    • 直角或彎角的光學系統
    • 精巧的結構設計,適用禮帽式導軌安裝
    • 配備或未配備顯示器
    • 不同的光線種類(紅光或紅外線)
    • 亦可選配類比輸出訊號
    • 玻璃或塑膠光纖等不同的產品系列
    用於塑膠和玻璃纖維的纖維裝置
    用於塑膠和玻璃纖維的纖維裝置

    需要進行多重應用時,我們提供眾多具有不同性能和功能的專用基礎裝置,方便您選用:簡單的規格配備有電位計,高階的設備配備有顯示器。

  • 用於纖維裝置的塑膠和玻璃纖維

    是品質如此卓越的重大功巨

    本公司的塑膠和玻璃纖維係專為我們的纖維基礎裝置而設計並經過測試,以按鍵及單向規格形成販售。如果您幾乎沒有什麼空間可供安裝,那麼一定要使用這項產品:例如用於偵測小零件、用於檢查零件特性、用於零件定位,適合用於計數用途以及機器人技術。

    對耐用性、環境溫度及化學性耐受性的要求較低時,您可選擇使用塑膠材料光學系統。玻璃纖維光學系統則是適合用於惡劣環境(包含受到油霧和化學物質的影響時)以及高達 200 °C 以前的高溫。

    不論是塑膠亦或是玻璃纖維,都是以其傳輸準確度及傳輸迅速而聞名。有不同設計的尾段(直徑 2 至 8 mm、從 5 x 4 mm 至 23 x 55 mm 大的方形…等)、配備直解或彎角出光口,甚至是用於塑膠纖維的可彎曲光學頭等等,使得巴魯夫產品系列更臻完備。

    特點

    • 高功能儲備
    • 優質材料且處理精準
    • 均質光學特質
    • 設計精巧、使用上極具彈性並且經久耐用,細分為各種外皮材質、長度和直徑
    • 可經由示教輸入端或使用上尤其便利的 IO-Link,對感測器進行示教
    • 本公司可根據客戶需求提供診斷及狀態監控功能
    • 亦可提供客製化規格的纖維
    用於纖維裝置的塑膠和玻璃纖維
  • 微型光電感測器

    系統特具靈活度,可針對特殊要求提供各式感測頭

    巴魯夫的 BOH 微型光電系統的外形格外小巧,因而在應用方面更具靈活度。它搭配了外部式處理器(放大器),光電感測頭頭的尺寸超小。特別適用於空間極狹窄以及移動式機台元件等狀況。

    這是一個由微型光電感測器和創新的感測器元共組而成的模組化系統,絕對能滿足您的個別需求:多樣化外殼結構可確保設計上享有極大的自由,而精準的光電組件則不論應用為何都能保障加工精確度極佳。

    特點

    • 有多種內建光源的高精準度感測頭可供選擇:Microspot、Nanospot、雷射,紅外線,傳統紅光 LED 燈
    • 放大器分為模擬式、數位式、動態式
    • 目標值與實際值螢幕指示器
    • 操作便捷
    • 極具彈性的感測器電線
    • 優異的技術性參數
    • 堅固耐用,可在嚴苛環境條件下使用
    • 組件輕巧,是應用於抓鉗內的理想選擇
    • 完美無縫地融進機台內部
    • 可配合實際應用狀況,透過容易觸及的分離式放大器進行調整
    微型光電感測器
  • 光電距離感測器

    專精於以光學方式測量距離

    進行定位、物流管控、充填高度偵測時,並在其他許多應用領域中,巴魯夫的光電距離感測器可成為您強而有力的後盾。不論是在汽車工業、工廠自動化產業、物流業,或是在製鋼產業,您都可透過值得信賴的距離測量系統,讓生產力明顯提升,並可針對性地避免發生一些錯誤。您可在 20 mm 至 20 m 之間選擇各種不同測量範圍(部份可調),規格也再細分為有無背景消除功能兩種。

    本公司採用三角測量原理或飛時測距技術(TOF)的非接觸式感測器(因此無耗損問題)都是使用紅光或雷射。它是封裝在經久耐用的塑膠或金屬外殼裡,具有類比式電流與電壓輸出端,以及數位串列介面或 IO-Link 介面。您所購買的本公司光電距離感測器符合防護 IP65/67 和 IP69K 等級,本身即適合用於惡劣環境。

    特點

    • 是用於距離測量與監控是理想選擇,短、中、長測量範圍皆適宜
    • 此外,幾乎所有產品的開關輸出端都可選購是否要配備可調式切換點
    • 可經由示教輸入端或使用上尤其便利的 IO-Link,對感測器進行示教
    • 本公司可根據客戶需求提供診斷及狀態監控功能
    • 已通過 UL 認證,可選擇是否要有 Ecolab 認證
    光電距離感測器
    光電距離感測器