壓力感測器
壓力感測器

監控程序壓力、液壓壓力及真空環境

本公司的 BSP 優質壓力感測器用於監控及測量壓力,最適用於氣體、液態及有黏性的媒介。

利用可旋轉的機體及符合 VDMA 的簡易程式設計即可彈性地安裝或便利地操作。透過明亮的 LED 顯示器快速且可靠地偵測目前的系統壓力。

重要優勢

  • 係為精巧且經久耐用的傳送器
  • 便利地利用可良好讀取的顯示器
  • 1-600 bar 的壓力區
  • 程序接口 G1/4“、G1/2“、R1/4“、NPT1/4“
  • 以 G1/2 吋及三夾鉗 1.5 吋使正面齊平
  • 輸出端為 4-20 mA、0-10 V、切換點(NPN/PNP)及 IO-Link
  • 媒介溫度介於 –40-+125 °C
  • 標稱 IP67 的防護等級, IP69K
  • UL 使用許可
  • 精巧地配備 M12 接頭
  • 不鏽鋼或聚偏氟乙烯(PVDF)材質的程序接口
  • 可雙重旋轉,可簡易安裝

產品家族

  • 未配備顯示器的壓力感測器

    不鏽鋼機體既精巧且經久耐用

    本公司未配備顯示器的 BSP 壓力感測器安裝簡易,因為採用不鏽鋼殼體,極度地精巧且經久耐用。

    特點

    • 不鏽鋼機體精巧且經久耐用
    • 可直接臨場簡易地安裝
    • 1-600 bar 的壓力區
    • 測量原理:相對壓力
    • 不鏽鋼材質的程序接口 G1/4“、G1/2“、R1/4“、NPT1/4“
    • 與 1.5" 三夾鉗正面齊平
    • M12 接頭
    • 輸出端為 4-20 mA、0-10 V 或含開關輸出端的 IO-Link(NPN/PNP)
    • 輸出端 4-20 mA 做為雙傳導系統
    • 擴大的溫度範圍(媒介溫度 –40-+125 °C)
    • 陶瓷測量單元(Al2O3)或不鏽鋼測量單元
    • 擴大輸入端的電壓範圍 8-32 V DC
    • UL 認證
    • 應要求提供顧客專殊的修訂
    未配備顯示器的壓力感測器
    未配備顯示器的壓力感測器

    精巧的壓力傳送器,負責持續且可靠地偵測壓力。其不佔空間,且可按現場狀況直接安裝。

  • 配備顯示器的壓力感測器

    安裝便利,資訊清晰

    本公司配備顯示器的 BSP 壓力感測器安裝及讀取特別便利。

    特點

    • 依據 VDMA 標準設定參數
    • 可雙重旋轉,可簡易安裝
    • 精巧的機殼設計
    • 可調整方位以利從上方植入安裝
    • 1-600 bar 的壓力區
    • 測量原理:相對壓力
    • M12 接頭,可獨立旋轉的
    • 材質為聚偏氟乙烯(PVDF)、G1/4“、G1/2“、NPT1/4 吋的程序接口
    • 可選擇的輸出方式 (類比訊號,數位訊號,IO-Link)
    • 擴大的溫度範圍(媒介溫度 –40-+125 °C)
    • 陶瓷測量單元(Al2O3)或不鏽鋼測量單元
    • UL 認證
    • 應要求提供顧客專殊的修訂
    配備顯示器的壓力感測器
    配備顯示器的壓力感測器

    配備顯示器的壓力感測器監控真空抽吸裝置的壓力,並藉此保障可靠性抓取。

  • 齊平安裝型壓力感測器

    適用於嚴苛的媒介環境

    本公司的 BSP 正面齊平安裝型壓力感測器用於測量壓力,最適用於有黏性的、糊狀的、晶化的或含固體材料的媒介。例如:黏著劑、油脂、密封劑或常變媒介。正面齊平焊接成一體的不鏽鋼薄膜使感測器不存在死角,特別容易清潔。

    特點

    • 不存在死區且容易清潔
    • 配備可良好讀取的顯示器,十分便利 及可選擇的輸出方式(類比訊號,數位訊號,IO-Link)
    • 係為精巧且經久耐用的傳送器 有4-20mA輸出
    • –1-600 bar 的壓力區
    • 以優質不鏽鋼 G1/2" 或三夾鉗(Tri-Clamp)1½" 製成的程序接口
    • 標稱 IP67 或 IP69k 的防護等級
    • 擴大的溫度範圍(媒介溫度 –40-+125 °C)
    • UL 認證,材料測試證書 3.1(EN10204)
    • 應要求提供顧客專殊的修訂
    齊平安裝型壓力感測器
    齊平安裝型壓力感測器

    齊平安裝型壓力感測器用於測量壓力,最適用於有黏性的、糊狀的、晶化的或含固體材料的媒介。