溫度範圍從 250 至 1250 °C
利用 BTS 非接觸式紅外線溫度感測器可有助您在難以接近之處或危險環境下監控高溫。其可偵測炙熱物件-甚至在移動狀況下-仍能可靠地偵測溫度數值。
非接觸式紅外線溫度感測器採用經久耐用的 M30 不鏽鋼外殼,防護等級為 IP67。舉例來說,像是鋼鐵廠、鑄造業、鍛造業、陶瓷業或玻璃工廠,都是理想的應用領域。
透過多功能顯示和自動顯示器調整,操作簡便。
因為具有多功能運作指示器以及顯示器自動調整功能,操作起來很容易。
而且您可從類比或IO-Link介面中擇一使用。
利用IO-Link,您可另從如更高級別的控制器或控制站享受感應器遠端參數的優點。
特點
- 耐溫度 250 至 1250 °C
- 透過多功能螢幕,操作簡便
- 透過 IO-Link 介面有多樣化的功能及設定
- 另可配備 4-20 mA 介面,
- 亦可確實偵測移動中的物件


BTS 紅外線溫度感測器偵測無須接觸便可偵測高溫以及炙熱物件。