適用高速及大量資料的超強競爭力套件
RFID 系統 BIS M(13.56 MHz)支援全世界 ISO 標準,並在資料量大時仍具備高傳輸速度為特點。
數據載體及讀/寫磁頭的組合方式多樣,因此系統的應用範圍也極其廣泛。適用範圍例如:在鄰近區域追蹤零件或適用生產控制方面的應用(夾板裝載、工件記錄、…等)。
在工件的全程生產程序中皆有數據載體隨侍在側。同時可承受如高溫、金屬環境及環境因素等部份的極端條件。本公司的高頻數據載體能承受此類型環境下的高度要求。您可從巴魯夫廣泛的產品組合中找到因應各種情況的合適產品。
巴魯夫應用程式專用的高頻讀寫頭和天線採符合工業要求的設計,可輕鬆地與您的設備整合。 支援全球標準化規範 ISO 15693 以及部分的 ISO 14443A。由於具備 IP67 防護等級經久耐用的機體,故亦適用於惡劣的環境下。有效距離取決於使用的讀/寫磁頭及數據載體之組合而定。
也可使用配備 IO-Link 介面的高頻讀寫頭。 適用於須以成本低廉的方式使用少量數據記錄生產進度、批號或品質資料的應用。
內建處理器的高頻讀寫頭係為數據載體及個人電腦或控制系統之間的媒介。您的優勢:由於天線、電子裝置及介面位在同一機體內,故無需附加的分析單元。
此外,方便的整合功能亦可節省安裝耗費。配備分離式電子裝置的特殊規格亦適用於嚴苛的安裝條件,可在安裝時創造餘裕的空間。
本公司的行動高頻寫/讀設備專為 BIS M 數據載體而設計。特別適合運用在手動檢測品質或記錄保養的執行狀況, 透過無線網路、藍牙或有線連接至 USB 連接埠進行資料傳輸。
行動寫/讀設備可模組化擴充一維或二維條碼掃瞄器。於光線條件不佳且環境惡劣的狀況下亦可確實地偵測數據。
利用本公司 BIS V 分析單元的每個分析單元可同步使用最多 4 個讀/寫磁頭。其頻率的獨立性可混合使用所有頻率(BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)。 如此僅需要一種分析單元,可極度簡化庫存管理。除此之外,欲運用在跨產業別上,分析單元還配備支援全世界通用的總線系統。
巴魯夫的高頻通訊模組/閘道(13.56 MHz)用於點對點連接或作為總線連接。 該模組可直接透過主機的串列介面(RS232)或從合適的總線介面與您的設備整合。
透過其 RS485 介面可建立一個多達 16 個參與者的子網。 我們也提供適用於這種 16 TM 子網總線拓樸的讀寫頭(高頻):本公司的 BIS M-410、BIS M-411 和 BIS M-620 具備集成式處理器以及相應的 16-RS485 子網介面。
您希望本公司回電或要傳送提問?
您對產品還有疑問嗎?請與我們聯絡。