用於現今製程的工業視覺

一站購足完整工業用影像處理解決方案

對現代高彈性生產而言,工業用影像處理是不可或缺的,除了確保產品品質外,更支撐有效率的製程。巴魯夫攝影機可辨識並檢查工件的品質與位置。這可確保您生產作業的透明度,並協助您的製程更有效率。我們提供您影像處理所需的所有設備:視覺感測器、手部掃描器、含整合軟體之攝影機、適用的鏡頭及光源,以及合適的連接與網路通訊技術。巴魯夫為您呈現完整解決方案,自單一來源採購所有項目,並依照您的需求加以自訂。

> 視覺解決方案 – 工業作業的簡單概念 (PDF 檔案)

自不同應用所取得的資料可確保您生產作業的透明度,並協助您的製程更有效率。我們提供您影像處理所需的所有設備:視覺感測器、手部掃描器、含整合軟體之攝影機、適用的鏡頭及光源。當然,我們亦提供對應的連接及網路通訊技術。您可自單一來源採購完整解決方案,並依照您的需求加以自訂。

視覺帶來深度見解

巴魯夫 BVS 系列解決方案功能多樣,讓您得以處理幾乎任何視覺相關作業:位置與大小偵測、物件對齊與測距,及讀取與驗證文字 (OCR/ OCV)。機器視覺解決方案亦可讓您追蹤個別工件,並在所有生產階段進行視覺品檢。
不論您所需的是工業攝影機、視覺感測器或行動掃描器,巴魯夫機器視覺的最大優勢即為使用簡易。

早期偵測瑕疵

有了機器視覺,您就可及早辨識製程狀態與可能的瑕疵,以盡快加以修正。這樣一來,可減少報廢量並節省生產成本。巴魯夫攝影機僅在製程網路上傳遞控制所需的資訊,因此亦可穩定整個生展流程。其他所有資料均透過另一網路進行傳送。由於資料負載極小化,巴魯夫攝影機可讓製程網路維持安全性及穩定性。

巴魯夫機器視覺帶給您的優勢

  • 具備整合軟體及合適鏡頭與光源配件的攝影機
  • 操作簡易,可透過網路瀏覽器存取;操作軟體、使用者管理與智慧型工具設計清晰
  • 使用者介面直接整合線上說明及手冊,隨時保持最新狀態
  • 可進行特定作業的視覺感測器,可儲存最多 20 種檢測及 360° 位置偵測
  • 工業及手持裝置,外殼精巧,可穩定讀取 1D、2D 與堆疊式條碼,且活動自由度最高