RFID

Traceerbaarheid via RFID-systemen voor de industrie

Onze identificatieoplossingen BIS, bieden u de sleuteltechnologie om de essentiële vereisten van moderne productie te implementeren. Met RFID-technologie kunnen voorwerpen en producten in het bedrijf duidelijk worden toegewezen en op elk moment worden getraceerd. RFID-systemen worden gebruikt om alle productiestappen transparant en traceerbaar te maken en zijn dus een essentieel onderdeel om aan de eisen van de moderne productie te voldoen en steeds alle gegevens in het oog te houden.

Voor een duidelijke identificatie en onmiddellijke traceerbaarheid wordt op het te identificeren voorwerp een gegevensdrager (RFID-transponder) aangebracht, die als geheugen fungeert. De gegevens worden verzonden tussen de RFID-transponder en de lees-/schrijfkop (lezer) en via de evaluatie-eenheid of een IO-Link netwerkmodule doorgegeven aan het besturingssysteem. Onze RFID-oplossingen kunnen met bijna elk gangbaar besturingssysteem worden gebruikt en de evaluatie-units ondersteunen alle frequentiebereiken. En dat is nu juist het bijzondere van RFID - de contactloze uitwisseling van informatie tussen RFID-transponder en -lezer.

RFID-systemen in LF, HF en UHF

Bij Balluff kunt u het volledige spectrum van RFID-technologieën verkrijgen met lage frequentie (LF), hoge frequentie (HF) en ultrahoge frequentie (UHF) voor vrijwel onbeperkt gebruik. Hierdoor beschikt u over een buitengewoon assortiment componenten en diensten in verschillende uitvoeringen, die u uiterst variabel kunt gebruiken om gegevens over te brengen. Het bijzondere daaraan: met onze technologie van de frequentieonafhankelijke evaluatie-eenheid BIS V kunnen al onze RFID-systemen, sensoren, lezers en transponders ook flexibel met elkaar worden gecombineerd.

Nog een pluspunt: u kunt onze RFID-configurator gebruiken om het RFID-systeem voor uw bedrijf online individueel samen te stellen. De bediening is eenvoudig. U wordt gewoon geleid door uw taak en met slechts een paar klikken bereikt u uw doel.