Safety

Machineveiligheid in de industrie

De veilige werking van machines en systemen is van elementair belang voor de bescherming van de werknemers, het veilig stellen van de productiviteit en de beveiliging van de aansprakelijkheid. Om zowel de veilige werking van uw machines en systemen te garanderen als te voldoen aan de veiligheidseisen voor machines en systemen in de industrie, biedt Balluff een uitgebreid portfolio en oplossingen voor uw veiligheid. Hiermee kunt u voldoen aan de eisen van ISO 13849-1 Functional Safety als norm voor de veiligheidskeuring volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EC.

Met de installatie van beveiligingsinrichtingen op machines en systemen worden reeds belangrijke veiligheidsmaatregelen voor machines getroffen in overeenstemming met de machinerichtlijn. Van veiligheidsvergrendelingen, veiligheidssensoren, besturingsapparaten zoals noodstop- en opto-elektronische beveiligingen tot veilige I/O-modules: met Balluff kunt u voor uw bedrijf unieke veiligheidsconcepten creëren die een hoge mate van veiligheid bieden tot het hoogste veiligheidsniveau PL e (Performance Level e volgens ISO 13849-1:2006).

Samenwerking tussen mens en machine: machineveiligheid van fundamenteel belang voor de industrie

De toenemende, vaak naadloze samenwerking tussen mens en machine in bijna alle sectoren van de industrie maakt machineveiligheid tot een steeds belangrijker kernelement. Dit geldt zowel voor nieuwe installaties en machines als voor bestaande - keyword retrofit. Met retrofits voor oudere persen kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat ook deze voldoen aan de machinerichtlijn om werknemers te beschermen en zo hun productiviteit op betrouwbare wijze te waarborgen.

Veiligheidsconcept voor automatisering in uw bedrijf

Automatisering vereist veiligheid en betrouwbaarheid. De kwaliteit van Balluff garandeert u bijzondere betrouwbaarheid en veiligheid - met een breed scala aan oplossingen voor uw machines en systemen. Onze veiligheidssensortechnologie in combinatie met veilige besturingstechnologie maakt innovatieve concepten voor uw machineveiligheid mogelijk. Voor de automatisering omvat het veiligheidsconcept een steeds toenemend aantal producten en componenten die ertoe bijdragen het gevaar voor mens en machine tot een minimum te beperken en de informatie veilig te verwerken. Deze componenten kunnen gemakkelijk in de systeembesturing van de machines worden geïntegreerd met het oog op de machineveiligheid.

Veiligheid over IO-Link: Automatisering en veiligheid als een efficiënt overkoepelend systeem

Met Safety over IO-Link kunt u voldoen aan de eisen van functionele veiligheid 13849-1 met IO-Link. De basis is de universele interface IO-Link: Een veiligheidsprotocol wordt gemoduleerd op een drie-aderige kabel en maakt communicatie en informatie-uitwisseling mogelijk tussen de veilige I/O-module en de IO-Link master. Op deze manier kunnen veiligheidssignalen probleemloos worden overgedragen en kan worden geprofiteerd van de essentiële IO-Link voordelen.