Human Machine Interfaces

Indicatoren en signaleringsinrichtingen voor de betrouwbare weergave van informatie en statussen van uw machines en systemen

De digitalisering is in de industriële productie allang een feit. Om altijd up-to-date te zijn, is het belangrijk te kunnen vertrouwen op geautomatiseerde processen. Met onze signalisatie- en weergaveapparatuur weet u op elk moment wat de status van de productie is. Zij visualiseren op betrouwbare wijze de toestand van de te bewaken machine- en systeemcomponenten door de uitgangssignalen van de sensoren optisch en akoestisch om te zetten. Een display zoals onze SmartLight kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de temperatuur op bepaalde punten van uw machine of systeem te controleren. Als de temperatuur een voor uw machine kritisch niveau overschrijdt, wordt dit onmiddellijk aangegeven door het vooraf ingestelde optische waarschuwingssignaal. Als de temperatuur blijft stijgen, kan dit ook visueel worden gesignaleerd via de indicator.

Functie van de signaalinrichtingen en indicatoren voor de industrie

U kunt de bedrijfsstatus van uw machine of installatie in één oogopslag aflezen op onze displays en de LED-signaalindicatoren SmartLight. Dit komt omdat zij fysieke variabelen en toestanden visualiseren. Het voordeel is hier een snelle, ondubbelzinnige en duidelijke signalering, zelfs van op afstand. Met name kritische meetgrootheden en karakteristieke waarden zijn voor uw veiligheid altijd betrouwbaar in beeld - zonder dat u talloze andere gegevens hoeft te filteren en te verwerken.

De belangrijkste voordelen van de signalerings- en aanwijzingsinrichtingen

  • eenvoudige bediening, hoge veiligheid en betrouwbaarheid
  • betrouwbare bewaking van uw machines en uitrusting
  • industrie-compatibele ontwerpen en montageconcepten
  • Gestandaardiseerde aansluiting op bedrijfsnetwerkomgeving
  • Indicator- en signaleringsapparaat is geschikt voor Industrie 4.0 met IO-Link

SmartLight – LED-signaalzuilen

  • Veelzijdig: verschillende modi zoals segment-, looplicht-, niveau- en kleurencirkelmodus configureerbaar
  • Toepassingsgericht: meerkleurige, heldere leds – afzonderlijk te bepalen
  • Uiterst flexibel: aan te passen als de machine in bedrijf is – zonder mechanische ombouw
  • Geschikt voor Industrie 4.0: door IO-Link
  • Eenvoudige installatie