Order around the clock at attractive online conditions
Your customer portal with order tracking, invoice download and offers
Test our attractive software services before you buy
Please login for an individual price calculation.
We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.
RegisterOur RFID systems are used to make all production steps transparent and traceable and are therefore an essential component in implementing the requirements of modern production and keeping track of all data at all times.
Ever faster, more flexible, more efficient and more adaptable production requires seamless communication from the sensor to the internet. This requires components that provide this information. At the same time, an infrastructure is needed that transports the data across all levels.
De leveringsdatum kan worden herleidt uit de originele orderbevestiging of factuur en ligt binnen de periode van 6 weken.
De retourzending is vooraf door de klant aangekondigd en door Balluff goedgekeurd.
De goederen bevinden zich in de originele verpakking en dus in een verkoopbare toestand. Gesealde producten of producten verpakt in krimpfolie moeten ongeopend zijn.
De goederen zijn via "Balluff GmbH – permanent establishment Netherlands" ingekocht.
Het betreft een catalogusproduct.
De volgende materialen zijn uitgesloten van retourzending:
Configureerbaar en op bestelling gemaakt materiaal (KMAT)
Modificaties (MOD)
Aangepaste producten
Safety gecertificeerde producten
Zelfklevende etiketten, over het algemeen producten met een beperkte houdbaarheid
Zonder voorafgaand overleg met en goedkeuring door Balluff wordt een retourzending geweigerd.
Goedrenontvangst (terugname) alsmede het terugsturen van goederen (retourneren) is altijd onder voorbehoud en zonder erkenning van wettelijke verplichting. Balluff behoudt het recht voor om hierover een eindoordeel te vellen.
Bij een door Balluff veroorzaakte verkeerde levering vergoeden wij 100% van de waarde van de goederen.
Bij retourzendingen om andere redenen met een netto waarde van minder dan 150,- € wordt principieel geen creditnota afgegeven.
Bij retouren om andere redenen met een netto waarde van meer dan 150,- € vergoeden wij de waarde van de goederen verminderd met 30% verwerkingskosten voor het onderzoek en de herstockeringskosten.
Transport- en verzekeringskosten worden over het algemeen alleen vergoed voor goederen onder garantie.
Kosten en uitgaven voor retourzendingen van afgekeurde goederen zijn in het algemeen voor rekening van de klant.
In het geval van niet aangekondigde of vrijgegeven goederen behoudt Balluff zich het recht voor de daardoor ontstane kosten te factureren volgens de op dat moment geldende prijslijst voor diensten.
Our engineers are working on fixing the issue. Meanwhile you can try the following actions: