Afbeelding vastleggen
Slimme functies om het vastleggen van beelden te optimaliseren
Met onze diverse Smart Features rond beeldregistratie kunt u deze op doorslaggevende wijze beïnvloeden en optimaliseren. U kunt bijvoorbeeld het maximale prestatiepotentieel benutten, de set-up vereenvoudigen en de installatie-inspanning en de hardware-, software- en ontwikkelingskosten aanzienlijk verlagen.
De slimme functies van beeldregistratie in één oogopslag
BlockScan
Zoals de naam al aangeeft, legt de BlockScan een interessegebied vast dat uit meerdere lijnen bestaat. Vervolgens wordt een totaalbeeld gegenereerd uit een door de gebruiker gespecificeerd aantal individuele AOI-blokken en verzonden. Door deze functionaliteit biedt de functie, in combinatie met de Pregius Global Shutter vlaksensoren van Sony, de mogelijkheid om lijnscantoepassingen te realiseren met behulp van de standaard USB 3 en GigE Vision interfaces.
BlockScan vereenvoudigt de bediening van line-scan toepassingen, bijvoorbeeld bij het scherpstellen, vergroot de bruikbaarheid van area-scan camera's en verlaagt de kosten doordat er geen framegrabber meer nodig is en door de lagere prijs in vergelijking met line-scan camera's met dezelfde lijnsnelheid.
Chunk-gegevens
Chunk-gegevens zijn meta-informatie zoals cameraparameters, tijdstempels of frametellers in het beeld die in dezelfde gegevensstroom als het beeld naar de hosttoepassing worden gestuurd. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om camera-instellingen te reproduceren of om beelden toe te wijzen aan verschillende bronnen.
Frame buffering
Frame buffering wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen het interne beeldgeheugen van onze camera's en de FPGA (Field Programmable Gate Array). Met deze functionaliteit kun je bijvoorbeeld terugkijken in de tijd in het verkeer of bij verkeerslichten (pre/post trigger mode), knelpunten in de bus overbruggen, beeldsequenties opnemen en tijdelijk hogere frequenties bereiken (burst mode). Framebuffering verbetert dus de gegevensbeveiliging en maakt hogere opnamesnelheden mogelijk dan de busbandbreedte eigenlijk toelaat.
Multi-AOI
Omdat verschillende beeldgebieden vaak even interessant zijn, kun je ze selecteren en openen met de multi-AOI-functie. Hierdoor kun je hogere beeldsnelheden bereiken en de datasnelheid of de benodigde bandbreedte verlagen.
Pre-trigger
Deze optie maakt het mogelijk om beelden uit te voeren die vóór een gebeurtenis zijn vastgelegd, waardoor de gegevensbeveiliging wordt verhoogd. Dit wordt gerealiseerd door de interactie tussen het interne beeldgeheugen van onze camera's en de FPGA (Field Programmable Gate Array).
Sequencer
Met deze functie kun je eenvoudig opnamesequenties definiëren die een specifieke set parameters bevatten, zoals versterking, binning, belichtingstijd, enzovoort - te bedienen via trigger-ingang en signaal. Op deze manier wordt informatie vastgelegd die met een enkele instelling niet haalbaar zou zijn.
SmartFrameRecall
SmartFrameRecall maakt kleine voorbeeldafbeeldingen met gereduceerde resolutie (thumbnails), die met ID's naar de host-pc worden verzonden. Tegelijkertijd wordt het bijbehorende beeld met volledige resolutie opgeslagen in het beeldgeheugen van de camera. Indien nodig kan de toepassing ook een verzoek sturen zodat het beeld met volledige resolutie wordt verzonden in dezelfde gegevensstroom als de miniaturen. Op deze manier kunnen grote sensoren met hoge beeldsnelheden volledig worden benut en op maximale snelheid worden gebruikt, zelfs via Gigabit Ethernet. De voordelen van SmartFrameRecall zijn onder andere een verminderde hoeveelheid gegevens en een ontlastend algeheel systeem.
Seriële opname
Het beeldgeheugen van onze camera's kan een reeks beelden opnemen en deze later afspelen. Hiervoor zijn de modi mvRecord en mvPlayback beschikbaar. Terwijl mvRecord rekening houdt met de ingestelde framerate en triggerinstellingen, worden met mvPlayback de beelden uitgevoerd met de maximale overdrachtssnelheid, waarbij de bandbreedte-instellingen voor throttling kunnen zorgen. Op deze manier verhoogt de functie onder andere ook de gegevensbeveiliging.