Camerabesturing
Slimme functies om de camera en externe apparaten te bedienen
Bedien externe apparaten vanaf de camera of activeer een actie in de camera van buitenaf: Met onze uitgebreide Smart Features voor camerabesturing zijn beide mogelijk. Zo kan het maximale prestatiepotentieel worden benut, kan de installatie worden vereenvoudigd en kunnen de installatiekosten en de hardware-, software- of zelfs ontwikkelingskosten aanzienlijk worden verlaagd.
De slimme functies van camerabesturing in één oogopslag
Teller / Timer / Logische poorten
Deze poorten, vaak micro-PLC's of hardware real-time controllers genoemd, maken tijdkritische I/O- en acquisitiebesturing mogelijk en vervangen zo de PLC-besturing.
Met hun hulp kunt u bijvoorbeeld
flexibel triggersignalen genereren
meerdere camera's synchroniseren
snel beeldsequenties genereren met verschillende flitser- en belichtingsinstellingen
donkere en lichte beelden maken voor het aftrekken van referentiebeelden
belichtingen regelen voor beelden met verschillende golflengten (R/G/IR)
interferentie elimineren via digitale filtercircuits (ingangen)
Tellers / timers / logische poorten vervangen dus flitsregelaars en andere regelcomponenten, maken een handige bediening van deze regelaars/componenten via de camerasoftware mogelijk en vereenvoudigen de bedrading van uw toepassing.
Gebeurtenisregeling
Met deze functie kan een hosttoepassing een melding krijgen wanneer een interne gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Mogelijke triggers zijn het einde van de sensorbelichting (Exposure End), opgaande flanken bij de digitale ingangen (Rising Edge) of het einde van een frame (Frame End). Op deze manier optimaliseert Event Control processen en verhoogt het de snelheid.
Lenscontrole
Gemotoriseerde lenzen kunnen heel eenvoudig worden geregeld: met behulp van de wizard kunnen focus, zoom en iris worden ingesteld via schuifregelaars, evenals de snelheid waarmee de wijzigingen worden doorgegeven aan de lens.
Temperatuurbewaking
Om ervoor te zorgen dat de camera's veilig starten bij zowel de hoogste als de laagste temperaturen en foutloze beelden leveren tijdens de hele temperatuurcyclus, bewaken sensoren in onze camera's de temperatuur. Via een programmeerbaar alarm kunnen ze startsignalen genereren voor externe koeling, bijvoorbeeld als het ergste gebeurt.
Gebruikersgegevens in de camera
Elk van onze camera's heeft een vrij, niet-vluchtig RAM-geheugen waarop je klantspecifieke gegevens zoals serienummers kunt opslaan of ook configuratiegegevens kunt opslaan.