IIoT-portfolio
De Balluff IIoT selectie
Zelfs het industriële internet der dingen kan niet zonder hardware. Hardware in de vorm van sensoren, RFID en netwerkapparatuur genereert en transporteert de gegevens die voor alle toepassingen van belang zijn.
Dankzij ons gevarieerde productportfolio en onze jarenlange expertise op het gebied van automatisering beschikken we over een brede en solide basis om voortdurend nieuwe, IIoT-geschikte oplossingen te ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van onze producten vertrouwen wij op het gebruik van open normen. Want met gestandaardiseerde interfaces en protocollen zorgen we ervoor dat u onze oplossingen kunt gebruiken in uw bestaande IIoT-infrastructuur en op gemeenschappelijke platforms.
Maak kennis met de Balluff IIoT Selection. Deze producten bieden u een bijzonder groot aantal datapunten van hoge kwaliteit voor IIoT-geschikte toepassingen.
Sensortechnologie
De IIoT selectie omvat al onze sensoren die een digitaal protocol hebben zoals de IO-Link communicatiestandaard. En bovendien verdere voorbewerkte proces- en dienstgegevens verstrekken.
De toegevoegde waarde van deze sensoren voor IIoT-geschikte toepassingen ligt in de verstrekking van deze voorbewerkte procesgegevens: Deze gegevens kunnen worden geëvalueerd en er kan nuttige informatie uit worden gehaald. Zo kunt u bijvoorbeeld de uitvaltijd van de installatie beperken door de schakelfunctie van de sensoren te controleren.
Voorbeeld: de toegevoegde waarde van positiemeetsystemen voor magnetische velden
Het BMP magneetveld positiemeetsysteem met IO-Link interface ondersteunt o.a. uw conditiebewaking. Dit komt doordat de sensor via zijn interface aanvullende, voorbewerkte proces- en servicegegevens verstrekt. Dit zijn bijvoorbeeld waarden voor de interne temperatuur, bedrijfsurenteller en schakelcyclusteller, die u onder andere kunt gebruiken voor conditiebewaking.
RFID en industriële netwerktechnologie
Naast sensoren omvat de IIoT-selectie ook RFID- en netwerkmodules die end-to-end communicatie van het veldniveau naar de IT mogelijk maken. Deze apparaten zijn de middleware die u nodig hebt voor IIoT-gebaseerde toepassingen.
Voorbeeld: Nog eenvoudiger communiceren met netwerkmodules
Het is al lang mogelijk om IO-Link netwerkapparatuur, zoals de BNI netwerkmodule voor Profinet, via een webserver te configureren. Nu heb je ook een REST API als programmeer interface. Hierdoor kunt u gemakkelijk communiceren met de modules, bijvoorbeeld om gegevens naar IT te transporteren.
Voorbeeld: Directe communicatie met het randniveau via een RFID-evaluatie-eenheid
De RFID-evaluatie-eenheid BIS V heeft een TCP/IP- en een USB-interface. Dit maakt directe communicatie met het randniveau mogelijk. U kunt ook PC-gebaseerde systemen aansluiten op de evaluatie-eenheid en deze gebruiken, bijvoorbeeld voor digitaal gereedschapsbeheer in bewerkingscentra of de werktuigmachine.