- Alle oplossingen van Matrix Vision nu onder het merk Balluff
- Slim automatiserings- en bewakingssysteem
- Architects of Smart Manufacturing
- Conditiebewaking
- IO-Link – de koninklijke weg
- Oplossingen voor de lasomgeving
- Ruwe productieomstandigheden
- Miniaturisering
- Kwaliteitswaarborging
- Niveaudetectie
- Explosiebeveiliging
Kwaliteitsborging
Automatisering van de kwaliteitsborging
Moderne, flexibele productie kan niet zonder industriële beeldverwerking. Het garandeert de kwaliteit van het product en maakt efficiënte productieprocessen mogelijk - tot batchgrootte 1.
Oplossingen van Balluff bieden een gevarieerd, krachtig scala aan toepassingen voor geautomatiseerde kwaliteitsborging. Zo zijn de mogelijkheden van ons portfolio voor industriële beeldverwerking bijna onbeperkt: of het nu gaat om visuele kwaliteitscontrole, identificatie of positioneringstaken. Bovendien zijn onze producten voor beeldverwerking eenvoudig in te stellen en intuïtief te gebruiken. Met onze Smart Vision-oplossingen kunt u de kwaliteit van de productie op betrouwbare wijze verder verhogen.
Toepassingsvoorbeeld
(1) SmartCamera biedt verschillende kwaliteitscontroles aan
Onze SmartCamera met veldbussen en IO-Link biedt u een breed scala aan toepassingen. Het voert visuele kwaliteitscontroles uit op de vervaardigde onderdelen, inclusief de productiefasen ervan, door bijvoorbeeld te controleren of grootte, afstand, positie en oriëntatie correct zijn of dat de onderdelen compleet en vrij van gebreken zijn. Tegelijkertijd kunt u procesfouten in elke afzonderlijke productiestap in een vroeg stadium opsporen en corrigeren. Op deze manier kunt u faalpartijen voorkomen en uw vervolgkosten verlagen.
(2) Fouten met opto-elektronische sensoren op betrouwbare wijze te vermijden
Niet elke kwaliteitscontrole vereist slimme systemen. Zelfs met opto-elektronische sensoren worden productiefouten betrouwbaar vermeden.
Met een kleurensensor kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of een component de juiste kleur heeft. Als het correct is, kan het naar de volgende verwerkingsstap worden gevoerd. Het feit dat fouten vooraf worden voorkomen, ondersteunt het efficiënte proces.
(3) SmartLights visualiseren het proces op een handige manier
Via de IO-Link masterinterface kunt u processen direct aansturen - zonder PLC-besturing. Het enige wat u nodig heeft is onze IO-Link signaaltoren SmartLight, die trends en processen visualiseert. De kleurenschaal van het LED-display maakt het mogelijk om in één oogopslag te zien wat er gebeurt en is dus altijd up-to-date. Dankzij IO-Link is een snelle installatie met plug-and-play mogelijk. En via IO-Link is de SmartLight eenvoudig te parametriseren en kan zelfs tijdens het gebruik flexibel worden omgeschakeld.