- Alle oplossingen van Matrix Vision nu onder het merk Balluff
- Slim automatiserings- en bewakingssysteem
- Architects of Smart Manufacturing
- Conditiebewaking
- IO-Link – de koninklijke weg
- Oplossingen voor de lasomgeving
- Ruwe productieomstandigheden
- Miniaturisering
- Kwaliteitswaarborging
- Niveaudetectie
- Explosiebeveiliging
Smart Communication
IO-Link: de basis voor slimme productie
De slimme combinatie van industriële netwerken met de bidirectionele communicatiestandaard IO-Link is de koninklijke weg naar een steeds snellere, flexibelere, efficiëntere en variabelere productie.
IO-Link integreert niet alleen alle sensoren op veldbusniveau maar maakt ook slanke bekabelings- en installatieconcepten mogelijk, waarbij zelfs analoge signalen via digitalisering volledig storingsvrij doorgegeven worden. Wij bieden u een krachtige infrastructuur om het toenemende gebruik van gegevens op betrouwbare wijze te beheren. Uw gegevens worden door het gehele productieproces getransporteerd. Dit is de eerste stap om naadloze communicatie te realiseren van slimme sensor naar het internet.
Het schept optimale voorwaarden voor IO-Link om zich als activator van het IIoT te onderscheiden. Want slimme communicatie is voor de fabriek van de toekomst onmisbaar.
Toepassingsvoorbeeld
(1) Sensoren centraal monitoren en procestechnisch optimaal positioneren
Door IO-Link kunt u sensoren in de machine procestechnisch optimaal direct op de plaats van activiteit positioneren, omdat de toegankelijkheid van de sensoren geen rol meer speelt. Procesbewaking, instellen van parameters en foutanalyse van de IO-Link-devices gebeuren nu in de besturing. Machineprocessen worden zodoende qua tijd geoptimaliseerd. Bovendien zijn signaalvertragingen en verkeerde signalen uitgesloten. Want de digitale gegevensoverdracht zorgt bovendien voor een hoge signaalkwaliteit.
(2) Gegevens comprimeren en IP-adressen besparen
Met IO-Link hebt u maar één knooppunt-/IP-adres nodig om de gegevens van maximaal 496 in-/uitgangen door te geven. Met de compressie van de gegevens bespaart u waardevolle adressen en minimaliseert u kritische installaties. De IO-Link-sensor-/actuatorhub geeft hier de toon aan met de uitbreidingspoort. In combinatie met de IO-Link-master biedt deze u volledig nieuwe mogelijkheden voor de decentrale uitbreiding van uw netwerktopologie. Want bij deze poort kunt u eenvoudig ventieleilandstekkers aansluiten of nog een extra IO-Link-hub: plug-and-play is voldoende. Zo kunt u extra in- en uitgangen verwerken zonder extra master.
(3) Sneller sensoren vervangen en snelle inbedrijfstelling
Met IO-Link kunt u sensoren snel en foutloos vervangen en in bedrijf stellen. Stilstandtijden kunt u hiermee aanzienlijk reduceren, omdat de parameters van een vervangen IO-Link-sensor door de IO-Link-master of de besturing automatisch naar de nieuwe sensor worden geschreven. Inbedrijfstellingen, formaatveranderingen of receptuurwijzigingen kunnen centraal via functiebouwstenen van de besturing worden uitgevoerd. Op deze manier bespaart u tijd en beperkt u het foutpotentieel tot een minimum. Ander voordeel voor u: IO-Link-devices kunnen niet worden verwisseld, omdat ze via IO-Link automatisch worden geïdentificeerd.