- Alle oplossingen van Matrix Vision nu onder het merk Balluff
- Slim automatiserings- en bewakingssysteem
- Architects of Smart Manufacturing
- Conditiebewaking
- IO-Link – de koninklijke weg
- Oplossingen voor de lasomgeving
- Ruwe productieomstandigheden
- Miniaturisering
- Kwaliteitswaarborging
- Niveaudetectie
- Explosiebeveiliging
Traceability
Transparantie voor de Smart Factory
Voor een efficiënte productie wordt de traceerbaarheid steeds belangrijker. De traceability zorgt voor transparantie en is voor de fabriek van de toekomst met zelfsturende processen onmisbaar.
Traceability betekent elke stap van een procesketen te registreren en inzichtelijk te maken. Dat lukt met RFID, dat de productiehistorie van alle vervaardigde onderdelen en alle gebruikte materialen en bedrijfsmiddelen automatisch documenteert: met tijd, plaats, verloop. En u alle informatie in realtime ter beschikking stelt. Dankzij deze transparantie zijn slanke productieprocessen mogelijk, wordt een hoge productkwaliteit gegarandeerd en worden mogelijkheden voor zelfsturende processen geboden. Met meer dan 30 jaar RFID-competentie bieden wij een uitgebreide knowhow voor de realisering hiervan.
Toepassingsvoorbeeld
(1) Technologieonafhankelijke processor voor LF, HF en UHF
Een snelle gegevensoverdracht, korte cyclustijden en een hoge gegevensbetrouwbaarheid voor alle toepassingen: dat is waar onze robuuste processor BIS V voor staat. Deze maakt gemengd bedrijf van de verschillende RFID-technologieën LF, HF en UHF mogelijk. Daarom is één type processor genoeg, om welke taak het ook gaat. Voor industrieonafhankelijke inzet is deze high-performer met perfecte elektromagnetische bestendigheid uiteraard ook verkrijgbaar met alle wereldwijd gangbare bussystemen.
(2) Sensorgegevens bundelen en netwerkstructuur vereenvoudigen
BIS V biedt vier poorten die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld en simultaan bedrijf van maximaal vier schrijf-/leeskoppen mogelijk maken. Bovendien kunt u op de geïntegreerde IO-Link-Master-poort IO-Link-compatibele sensoren en actuators aansluiten of een sensorhub met maximaal 16 sensoren. Zo bundelt u in elke netwerktechnologie op de simpelste manier sensorgegevens. U benut uw netwerkstructuur zo optimaal en bespaart tijd en kosten.