- Alle oplossingen van Matrix Vision nu onder het merk Balluff
- Slim automatiserings- en bewakingssysteem
- Architects of Smart Manufacturing
- Conditiebewaking
- IO-Link – de koninklijke weg
- Oplossingen voor de lasomgeving
- Ruwe productieomstandigheden
- Miniaturisering
- Kwaliteitswaarborging
- Niveaudetectie
- Explosiebeveiliging
Betrouwbare positiedetectie
Bij Balluff beschikt u over een uitgebreid assortiment inductieve sensoren voor de positionering en objectherkenning in explosiegevaarlijke omgevingen. Voor de eindpositiecontrole van hydraulische cilinders en voor de bewaking van klepposities kunt u bovendien uit een groot aantal hogedrukbestendige sensoren kiezen. Onze veelzijdige behuizings- en schroefdraadgroottes passen in vrijwel alle inbouwomstandigheden.
Sommige sensoren zijn geschikt voor omgevingen waarin continu of zeer vaak een explosieve atmosfeer heerst. Hiervoor zijn sensoren vereist met speciale veiligheidskenmerken. In de regel worden hier veilige sensoren toegepast die in combinatie met de passende scheidingsschakelversterkers een veilige eenheid vormen. Balluff biedt ook compacte varianten waarvoor geen extra scheidingsschakelversterkers nodig zijn en die toch de vereiste veiligheid garanderen.
In omgevingen waarin explosiegevaar af en toe of zeer zelden optreedt, leveren wij varianten voor uiteenlopende temperatuurbereiken en volledig metalen varianten die optimaal aan uw eisen voldoen.
- goedkeuringen de zones 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), en 20 (1D), 21 (2D) en 22 (3D)
- drukbestendig tot 500 bar
- bestendig tegen hoge temperaturen tot 140 °C
- contactloos en dus slijtvast
- ongevoelig voor vervuiling
- kortsluitvast
- breed assortiment aan gangbare sensorbehuizingen
- veilige eenheid door de toepassing van beschikbare scheidingsschakelversterkers en kabelvarianten
- varianten voor toepassing in de zones 0 en 20 zonder scheidingsschakelversterker