IO-Link-toepassingsvoorbeelden
Bij ons geeft IO-Link de toon aan - bij de gehele productie
IO-Link-communicatie garandeert transparantie voor de gehele automatisering. Op alle gebieden, of het nu gaat om logistiek, service, productie, montage, testen of verpakking. En voor elke afzonderlijke toepassing - fluid, identificatie, afstandsmeting of objectherkenning. Want dit maakt naadloze communicatie mogelijk van veldniveau tot in de cloud.
Bij Balluff vindt u complete IO-Link-oplossingen met krachtige IO-Link-sensoren en de beste IO-Link-netwerk- en verbindingstechniek. Innovatieve oplossingen van Balluff zoals Safety over IO-Link of de led-signaalzuil Balluff SmartLight laten op indrukwekkende wijze zien hoe de IO-Link-technologie intelligente machines, installaties en slimme productieprocessen mogelijk maakt. Balluff zet IO-Link in op alle gebieden en met alle werkingsprincipes, zodat de IO-Link-voordelen kunnen worden benut in het gehele productieproces en voor elke afzonderlijke machine:
- IO-link is gemakkelijk te installeren
- IO-Link verhoogt de machinebeschikbaarheid
- IO-Link maakt behoeftegericht onderhoud mogelijk
- IO-Link maakt het bedrijf efficiënter
Zekerheid met IO-Link
Zekerheid voor alles. Om daarom de efficiency van veiligheidsconcepten te verbeteren en in de installatiebesturing te integreren, hebben wij een veilige I/O-module ontwikkeld: den Balluff Safety-hub, de eerste geïntegreerde safety-oplossing met IO-Link-communicatie. Safety over IO-Link kan eenvoudig worden geïntegreerd, reageert snel en kan de schakelkast vervangen. Safety over IO-Link verbindt automatiserings- en veiligheidstechniek en communiceert tot en met de laatste meter. De IO-Link-interface levert details van sensoren en actuators en bovendien ook veiligheidsrelevante informatie.
IO-Link-SmartLight
De led-signaalzuilen SmartLight van Balluff plaatsen via een flexibel, uitgebreid kleurenspectrum de bedrijfsstatus zien, zoals de temperatuur, het vulpeil van de installatie of de sledepositie via een afstandsmeetsysteem. Bovendien kan de actuele status gemakkelijk worden afgelezen aan de kleurenschaal. Alle kleuren kunnen via de besturing individueel worden ingesteld. Via een paar opdrachten kunnen verschillende kleuren aan de lampjes worden toegewezen zonder dat de led-zuilen mechanisch hoeven te worden veranderd. Op deze manier kunnen dankzij IO-Link ook tijdens het bedrijf wijzigingen worden doorgevoerd.
Bij ons geeft IO-Link de toon aan
Balluff zet IO-Link in op alle gebieden en met alle werkingsprincipes. Samen benutten we alle mogelijkheden van de IO-Link-communicatie. Hieronder leest u concreet op welke manieren u IO-Link kunt inzetten.
Toepassingsvoorbeelden
Netwerktopologie vereenvoudigen
Energie/gegevens contactloos doorgeven
Voor een hoge productiekwaliteit
Meer flexibiliteit - simpeler dan ooit
Posities continu en contactloos lineair meten
Complete Ident-oplossingen voor transfersystemen
Sneller parameters wisselen, minimaal afval
Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!
Het eenvoudige concept voor industrietaken
Geautomatiseerd gereedschapsmanagement met RFID
Informatie-uitwisseling en gegevens transport op alle niveaus
Snelle interactie tussen mens en machine
Slijtvrij en beveiligd tegen manipulatie
Voor de pneumatiek en hydrauliek
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas