- Netwerktopologie vereenvoudigen
- Energie/gegevens contactloos doorgeven
- Voor een hoge productiekwaliteit
- Meer flexibiliteit - simpeler dan ooit
- Posities continu en contactloos lineair meten
- Complete Ident-oplossingen voor transfersystemen
- Sneller parameters wisselen, minimaal afval
- Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!
- Het eenvoudige concept voor industrietaken
- Geautomatiseerd gereedschapsmanagement met RFID
- Informatie-uitwisseling en gegevens transport op alle niveaus
- Snelle interactie tussen mens en machine
- Slijtvrij en beveiligd tegen manipulatie
- Voor de pneumatiek en hydrauliek
- Voor extreme omstandigheden bij lassen
- Cond. based maint. en cond. monitoring
Cond. based maint. en cond. monitoring
De optimale voeding voor storingsvrij bedrijf
Voor storingsvrij gebruik
Onze IO-Link-Heartbeat-netwerkapparaten voor een betrouwbare en efficiënte voeding scoren dankzij hun kwaliteit en duurzaamheid. Ze zijn gemaakt van uiterst hoogwaardige componenten en bieden een regelbare uitgangsspanning met lage restspanning.
Ze overtuigen met name dankzij hun slimme diagnosefunctie en ondersteunen zo prospectief onderhoud, condition based maintenance en condition monitoring zoals bedoeld bij Industrie 4.0.
De geïntegreerde bewaking biedt Load Level, Stresslevel en Lifetime via IO-Link. Zo verkrijgt u betrouwbare informatie over de huidige elektrische en thermische belasting, de mate van slijtage van apparaten en de resterende levensduur van het netwerkapparaat. Bovendien kunt u dit handig lokaal aflezen op de statusweergave. De driekleurige led's functioneren hierbij als een stoplicht.
Via IO-Link geeft u meer diepgaande, uitvoerige diagnose- en statusinformatie over het apparaat, de bedrijfsparameters en de historie weer, zodat u deze gegevens kunt inzien in het bovenliggende besturing- en diagnosesysteem. Zo weet u op elk moment wanneer u een apparaat moet vervangen en verhoogt u de beschikbaarheid van de installatie.
De netwerkapparaten, die speciaal zijn ontwikkeld voor de automatisering, kunnen perfecte in uw besturingspakket worden geïntegreerd. De uiterst slanke bouwvorm in de IP20-behuizing maakt een schakelkastconstructie mogelijk die optimaal is afgestemd op de resources. Er zijn uiteraard ook IP67-varianten verkrijgbaar voor de voeding van modulen in decentrale structuren, direct op de plaats van het verbruik.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas