- Netwerktopologie vereenvoudigen
- Energie/gegevens contactloos doorgeven
- Voor een hoge productiekwaliteit
- Meer flexibiliteit - simpeler dan ooit
- Posities continu en contactloos lineair meten
- Complete Ident-oplossingen voor transfersystemen
- Sneller parameters wisselen, minimaal afval
- Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!
- Het eenvoudige concept voor industrietaken
- Geautomatiseerd gereedschapsmanagement met RFID
- Informatie-uitwisseling en gegevens transport op alle niveaus
- Snelle interactie tussen mens en machine
- Slijtvrij en beveiligd tegen manipulatie
- Voor de pneumatiek en hydrauliek
- Voor extreme omstandigheden bij lassen
- Cond. based maint. en cond. monitoring
Geautomatiseerd gereedschapsmanagement met RFID
Gereedschappen geautomatiseerd beheren
Gereedschappen altijd overzichtelijk op een rij
RFID-systemen van Balluff waarborgen al meer dan 30 jaar de hoge kwaliteit van de gebruikte gereedschappen en hun optimale bezetting in de industriële automatisering. Hiervoor bieden we systemen die altijd de juiste gereedschapsgegevens beschikbaar stellen voor de CNC-besturing in freesmachines en bewerkingscentra.
Dankzij RFID kan voor elke geplande taak het juiste gereedschap aan de juiste machine worden toegewezen. Zo wordt elk afzonderlijk gereedschap zelfstandig door de productie gestuurd en getest en, indien nodig, nabewerkt en teruggeleid. Want RFID garandeert de unieke identificatie van elk gebruikt gereedschap, omdat het dankzij de unieke aanduiding van de gegevensdrager die vast is aangesloten op de werkstukhouder, niet voor een ander gereedschap antwoorden aangezien. Alle gereedschapsrelevante gegevens kunt u via IO-Link in de besturing weergeven. Dat maakt een hoge bewerkingskwaliteit mogelijk en een optimale inzet van de gereedschappen. Op deze manier draagt het RFID-ondersteunde gereedschapsmanagement bij aan een hogere toegevoegde waarde.
Bij Balluff zijn laagfrequente (LF) en hoogfrequente (HF) systemen verkrijgbaar die dankzij hun grote variatie aan gegevensdragers en schrijf-/leeskoppen geschikt zijn voor de meest uiteenlopende toepassingen, ook onder moeilijke omstandigheden. En zo is onze laagfrequente BIS C in de afgelopen jaren uitgegroeid tot de standaard. Met onze hoogfrequente BIS M kunt u grote hoeveelheden gegevens beheren. En mocht u zowel met LF als met HF willen werken, dan maken onze oplossingen een betrouwbaar gemengd gebruik van beide frequenties mogelijk. Want wij bieden zelfs een frequentie-onafhankelijke, technologie-overkoepelende processor.
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas