- Netwerktopologie vereenvoudigen
- Energie/gegevens contactloos doorgeven
- Voor een hoge productiekwaliteit
- Meer flexibiliteit - simpeler dan ooit
- Posities continu en contactloos lineair meten
- Complete Ident-oplossingen voor transfersystemen
- Sneller parameters wisselen, minimaal afval
- Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!
- Het eenvoudige concept voor industrietaken
- Geautomatiseerd gereedschapsmanagement met RFID
- Informatie-uitwisseling en gegevens transport op alle niveaus
- Snelle interactie tussen mens en machine
- Slijtvrij en beveiligd tegen manipulatie
- Voor de pneumatiek en hydrauliek
- Voor extreme omstandigheden bij lassen
- Cond. based maint. en cond. monitoring
Informatie-uitwisseling en gegevens transport op alle niveaus
Safety over IO-Link
IO-Link levert zowel sensor-/actuatordetails als ook betrouwbare informatie
Moderne automatisering kan niet zonder robotsystemen. Voor robotsystemen is echter betrouwbaarheid nodig om de snelle interactie tussen mens en machine mogelijk te maken. Betrouwbaarheidstechniek is daarom op voorwaarde voor automatisering: alleen hiermee kunnen bijvoorbeeld snelle toepassingen met pick-and-place worden gerealiseerd.
Bij ons concept maken we gebruik van oplossingen die al jarenlang nauwkeurig en betrouwbaar functioneren. Dat ze bovendien ook eenvoudig te realiseren zijn, is het bijzondere eraan. Want betrouwbaarheidstechniek van Balluff biedt de voordelen van IO-Link.
Safety over IO-Link kan eenvoudig worden geïntegreerd en reageert snel. Het communiceert tot op de laatste meter en levert zowel sensor-/actuatordetails als ook betrouwbare informatie. Op deze manier is betrouwbare, flexibele informatie-uitwisseling en gegevenstransport op alle niveaus mogelijk.
Voor de integratie koppelt u gewoon de betrouwbare I/O-module aan de IO-Link-Master. Op dit op sensorniveau open systeem kunt u praktisch elk safety-device aansluiten en de signalen van binaire standaardsensoren bundelen. De parametrering gebeurt centraal via de besturing. De veiligheidsrelevante informatie wordt rechtstreeks via de master naar de besturing verzonden.
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas