- Netwerktopologie vereenvoudigen
- Energie/gegevens contactloos doorgeven
- Voor een hoge productiekwaliteit
- Meer flexibiliteit - simpeler dan ooit
- Posities continu en contactloos lineair meten
- Complete Ident-oplossingen voor transfersystemen
- Sneller parameters wisselen, minimaal afval
- Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!
- Het eenvoudige concept voor industrietaken
- Geautomatiseerd gereedschapsmanagement met RFID
- Informatie-uitwisseling en gegevens transport op alle niveaus
- Snelle interactie tussen mens en machine
- Slijtvrij en beveiligd tegen manipulatie
- Voor de pneumatiek en hydrauliek
- Voor extreme omstandigheden bij lassen
- Cond. based maint. en cond. monitoring
Meer flexibiliteit - simpeler dan ooit
Bedrijfsomstandigheden eenvoudig visualiseren
Eén lamp. Veel functies. Onbegrensde toepassingen
We weten nog niet welke vereisten er allemaal aan de Smart Factory worden gesteld. Maar dankzij het visualiseren van uw automatisering hebt u vandaag al een modern IO-Link-device dat praktisch onbegrensd kan worden ingezet en u het best voorbereid op de toekomst.
Het led-signaallicht het IO-Link-interface biedt een ongeëvenaarde flexibiliteit. Want met de Balluff SmartLight kunt u bedrijfssituaties tot in detail aangeven. En bovendien kunt u zelfs trends en processen. Hiervoor biedt de SmartLight drie verschillende modi.
De weergave van de meest uiteenlopende kleursignalen in vrij te configureren segmenten (segment modus). De weergave van het kleurverloop om meetwaarden zoals het vulpeil, de positie of de temperatuur aan te duiden (niveaumodus). En een automatisch looplicht met vrij instelbare voorgrond- en achtergrondkleur (looplichtmodus). En het mooiste hieraan is: u kunt tijdens het bedrijf wisselen van modus. Ook kleuren wijzigt u on the fly. Want de SmartLight kan eenvoudigweg via de besturing worden geconfigureerd. Een tijdrovende mechanische ombouw zoals bij gewone signaallichten is niet meer nodig. En geheel in tegenstelling tot de eerder op de markt verkrijgbare systemen programmeert u de kleuren en zones individueel wat betreft aantal, grootte en kleurdefinitie.
Bovendien kan de SmartLight net als alle IO-Link-devices eenvoudig worden aangesloten en geïnstalleerd. Met drie-aderige sensor kabel ook koppelt u ze vlot aan uw installatie en beschikt u al over de volledige functionaliteit.
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas