Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!

Positie en eindstand meten met absolute nauwkeurigheid

Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!

Posities tijdens de beweging continu bewaken

Als andere lengtemeetsystemen te groot, te langzaam, te onnauwkeurig of te inflexibel zijn, kunt u op het absolute meetsysteem BML SL1 vertrouwen. Het scoort overal waar u bijvoorbeeld een hoge, absolute nauwkeurigheid van posities en eindstanden nodig hebt. Het is speciaal voor meet- en positioneertaken ontwikkeld, is supersnel, uiterst precies en brancheonafhankelijk te gebruiken. Daarnaast is het compact, zodat u het goed kunt integreren. De bediening is eenvoudig en tegelijkertijd uiterst efficiënt.

Bijzondere flexibiliteit wordt geboden door de geïntegreerde IO-Link-interface. En door IO-Link kan het meetsysteem comfortabel worden gekoppeld. Ook de formaatinrichting en -afstelling kan met de communicatiestandaard snel worden uitgevoerd. Want u kunt alle parameters comfortabel invoeren vanaf één centrale locatie. Via IO-Link kunt u positie-informatie opvragen die via de besturing gemakkelijk bekeken kan worden. Door IO-Link bewaakt u de doelpositie en kunt u continu posities tijdens de beweging controleren.

Met de BML SL1 benut u gelijktijdig de voordelen van een magneetbandmeetsysteem en die van de meest innovatieve interface die in de besturingswereld verkrijgbaar is.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas