- Netwerktopologie vereenvoudigen
- Energie/gegevens contactloos doorgeven
- Voor een hoge productiekwaliteit
- Meer flexibiliteit - simpeler dan ooit
- Posities continu en contactloos lineair meten
- Complete Ident-oplossingen voor transfersystemen
- Sneller parameters wisselen, minimaal afval
- Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!
- Het eenvoudige concept voor industrietaken
- Geautomatiseerd gereedschapsmanagement met RFID
- Informatie-uitwisseling en gegevens transport op alle niveaus
- Snelle interactie tussen mens en machine
- Slijtvrij en beveiligd tegen manipulatie
- Voor de pneumatiek en hydrauliek
- Voor extreme omstandigheden bij lassen
- Cond. based maint. en cond. monitoring
Slijtvrij en beveiligd tegen manipulatie
Veiligheid voor personen en installaties
Direct opvragen van robot positie en eindstand bij metaal
Onze inductieve veiligheidssensoren bieden bescherming voor personen en installaties. Ze detecteren contactloos het naderen van metalen objecten. En ze leveren de noodzakelijke, betrouwbare signalen over positie en eindstand. Op deze manier kunt u robots en werkstukdragers betrouwbaar bewaken. Anders dan conventionele veiligheidsschakelaars hebben de inductieve veiligheidssensoren geen speciaal tegenstuk nodig. Het direct opvragen van de robotpositie en de eindstand van de metalen gereedschapsdrager kunt u zo eenvoudig realiseren. Hiervoor koppelt u de sensoren simpelweg met de veilige I/O-module die alle signalen bundelt en via IO-Link-Master doorgeeft aan de processor.
Toegangsbeveiliging voordelig gerealiseerd
Onze Reed-veiligheidsschakelaars zorgen voor een slijtvrije toegangsbeveiliging. Deze voordelige oplossing is niet gevoelig tegen deurverschuivingen en zeer robuust in gebruik. Nog een pluspunt: met een afstandshouder kan de inbouw zelfs in een ferromagnetische omgeving worden gerealiseerd.
Bij krachtige trillingen
Wie moet voldoen aan hoge eisen, ontkomt niet aan transpondergecodeerde veiligheidssensoren. Zo garanderen onze RFID-veiligheidssensoren een betrouwbare bewaking van veiligheidsdeuren die worden blootgesteld aan krachtige trillingen. U profiteert bovendien van hoge coderingsniveaus en, daaraan gekoppeld, een hoge beveiliging tegen manipulatie. Want de passieve RFID-transponders kunnen met een unieke aanduiding worden geïdentificeerd.
De foutbestendige sensoren met een groot aanspreekbereik zijn ideaal wanneer deuren niet goed of onnauwkeurig sluiten. Want ze bieden u veel speelruimte bij de montage. Om te besparen op extra deurbeslag, gebruikt u varianten met een geïntegreerde hechtmagneet.
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas