- Netwerktopologie vereenvoudigen
- Energie/gegevens contactloos doorgeven
- Voor een hoge productiekwaliteit
- Meer flexibiliteit - simpeler dan ooit
- Posities continu en contactloos lineair meten
- Complete Ident-oplossingen voor transfersystemen
- Sneller parameters wisselen, minimaal afval
- Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!
- Het eenvoudige concept voor industrietaken
- Geautomatiseerd gereedschapsmanagement met RFID
- Informatie-uitwisseling en gegevens transport op alle niveaus
- Snelle interactie tussen mens en machine
- Slijtvrij en beveiligd tegen manipulatie
- Voor de pneumatiek en hydrauliek
- Voor extreme omstandigheden bij lassen
- Cond. based maint. en cond. monitoring
Snelle interactie tussen mens en machine
Betrouwbare bescherming van personen
Gevaarlijke locaties op voordelige wijze beveiligen
Een voordelige oplossing om gevaarlijke locaties te beveiligen worden mogelijk gemaakt door onze veiligheidslichtgordijnen. De contactloos werkende beveiligingsinrichtingen detecteren vingers, handen of lichaamsdelen en stoppen alle gevaarlijke bewegingen van machines. Zo zorgt u voor een betrouwbare bescherming van personen en bespaart u op afbakeningsconstructies, zodat de beschikbare ruimte beter kunt benutten. Tegelijkertijd profiteert u van een hoge bescherming tegen manipulatie. Hiervoor sluit u het lichtscherm eenvoudigweg aan op de veilige I/O-module die gekoppeld is aan de IO-Link-Master. Op deze manier realiseert u de beveiligingsfunctie. Tegelijkertijd bespaart u op de kosten. Want de verbindingstechniek is gestandaardiseerd in M12.
Om op betrouwbare wijze materiaal toe te voeren naar de robot, kunnen onze veiligheidslichtgordijnen ook bij materiaalsluizen worden ingezet, zodat ze muting-toepassingen kunnen realiseren. Daar wordt de veiligheidsfunctie tijdelijk overbrugd wanneer het materiaal door het beveiligingsveld wordt getransporteerd. De beveiliging blijft echter in stand wanneer een persoon ongepland het beveiligde gebied in loopt.
In noodgevallen activeert u met onze noodstop een stopcommando en zorgt u er zo voor dat de gevaarlijke beweging wordt stilgezet. Onze noodstop kan eenvoudig worden gemonteerd en is veelzijdig en gebruik. Zo is de compacte behuizing geschikt voor de meest uiteenlopende machines en installaties. Dankzij de hoge beschermingsklasse is hij ideaal voor omstandigheden met stof en water.
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas