- Netwerktopologie vereenvoudigen
- Energie/gegevens contactloos doorgeven
- Voor een hoge productiekwaliteit
- Meer flexibiliteit - simpeler dan ooit
- Posities continu en contactloos lineair meten
- Complete Ident-oplossingen voor transfersystemen
- Sneller parameters wisselen, minimaal afval
- Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!
- Het eenvoudige concept voor industrietaken
- Geautomatiseerd gereedschapsmanagement met RFID
- Informatie-uitwisseling en gegevens transport op alle niveaus
- Snelle interactie tussen mens en machine
- Slijtvrij en beveiligd tegen manipulatie
- Voor de pneumatiek en hydrauliek
- Voor extreme omstandigheden bij lassen
- Cond. based maint. en cond. monitoring
Sneller parameters wisselen, minimaal afval
Wisselen van formaat automatiseren
Snel en flexibel reageren op wisselende vereisten
Vanwege de steeds kleinere partijen moet u productie steeds sneller kunnen reageren op de verschillende eisen die klanten stellen. Flexibiliteit is hierbij noodzakelijk omdat bij de aanvoer van materiaal, de bewerking en de verpakking rekening moet worden gehouden met verschillende formaten.
De positie en de afstand van de verstelpunten, zoals transportbanden en geleiderails, moeten daarom afhankelijk van het productformaat, steeds weer opnieuw worden ingesteld. Wanneer u voor het instellen van formaten positiemeetsystemen gebruikt, kost het wisselen van formaat minder tijd, neemt de productkwaliteit toe en wordt de hoeveelheid afval tot een minimum beperkt.
Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen met IO-Link-interface zorgen voor een uiterst precieze, snelle en absolute positievraag voor uw afzonderlijke formaatinstellingen. Het robuuste design met hermetisch afgedichte behuizing is volledig ongevoelig voor verontreiniging, schokken en trillingen. Zelfs bij extreme omgevingsomstandigheden profiteert u van een hogere machine- en installatie. Door het gelijktijdig opvragen van meerdere posities met één positiemeetsysteem bespaart u bovendien op integratie-inspanningen en geld.
Dankzij IO-Link profiteert u van meerdere voordelen: de integratie van deze meetsystemen in de besturing en het vervangen van de parameters zijn door de vastgelegde protocollen eenvoudig en tijdbesparend. Met eenvoudig plug-and-play is een snelle systeemwissel mogelijk. En zonder referentierun is het slijtvrije systeem met een maximale meetlengte van 4572 mm meteen weer klaar voor gebruik.
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas