- Netwerktopologie vereenvoudigen
- Energie/gegevens contactloos doorgeven
- Voor een hoge productiekwaliteit
- Meer flexibiliteit - simpeler dan ooit
- Posities continu en contactloos lineair meten
- Complete Ident-oplossingen voor transfersystemen
- Sneller parameters wisselen, minimaal afval
- Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!
- Het eenvoudige concept voor industrietaken
- Geautomatiseerd gereedschapsmanagement met RFID
- Informatie-uitwisseling en gegevens transport op alle niveaus
- Snelle interactie tussen mens en machine
- Slijtvrij en beveiligd tegen manipulatie
- Voor de pneumatiek en hydrauliek
- Voor extreme omstandigheden bij lassen
- Cond. based maint. en cond. monitoring
Voor de pneumatiek en hydrauliek
Veiligheid bij spaninrichtingen
All-in-one-oplossing voor het aansluiten van sensoren en actuators - galvanisch gescheiden
Onze galvanisch gescheiden sensor-/actuatorhub zorgt voor veiligheid bij de pneumatische spaninrichting van de werkstukhouders. Deze all-in-one-oplossing biedt u de mogelijkheid zowel sensors als actuators aan te sluiten op één module. De positie van de cilinder wordt retour gemeld via het sensorsegment. Tegelijkertijd kunt u het actuatorsegment via een afzonderlijke schakelbaar beveiligingscircuit veilig uitschakelen, omdat de IO-Link-I/O-hub is verdeeld in twee galvanisch gescheiden segmenten.
Om de voedingsspanning in het actuatorgedeelte veilig te onderbreken, hebt u een extern veiligheidsapparaat nodig. Daarmee kunnen met de module veiligheidsfuncties tot SIL2 conform EN62061 worden gerealiseerd. Goed om te weten bij het gebruik: de robuuste metalen behuizing, uitgevoerd volgens IP67, is ook bijzonder geschikt voor ruwe omgevingen. Dankzij IO-Link en status-led's slaagt de diagnose. En ook de IO-Link-signaalkwaliteit kan betrouwbaar worden bewaakt.
Met de module kunt u maximaal acht digitale in- en uitgangen bedienen. Als de IO-Link-verbinding wordt onderbroken, gaan de uitgangen naar een vooraf gedefinieerde status die gehandhaafd blijft totdat de IO-Link-verbinding weer is hersteld. Dankzij deze duidelijke status van de machine kunt u zonder referentierun direct verder met produceren en bespaart u waardevolle tijd wanneer de verbinding weer is hersteld.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas