- Netwerktopologie vereenvoudigen
- Energie/gegevens contactloos doorgeven
- Voor een hoge productiekwaliteit
- Meer flexibiliteit - simpeler dan ooit
- Posities continu en contactloos lineair meten
- Complete Ident-oplossingen voor transfersystemen
- Sneller parameters wisselen, minimaal afval
- Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!
- Het eenvoudige concept voor industrietaken
- Geautomatiseerd gereedschapsmanagement met RFID
- Informatie-uitwisseling en gegevens transport op alle niveaus
- Snelle interactie tussen mens en machine
- Slijtvrij en beveiligd tegen manipulatie
- Voor de pneumatiek en hydrauliek
- Voor extreme omstandigheden bij lassen
- Cond. based maint. en cond. monitoring
Voor extreme omstandigheden bij lassen
Signalen betrouwbaar overdragen in elektrische storingsvelden
Decentrale systeemarchitectuur in de lascel
Bij de extreme omstandigheden in omgevingen waarin wordt gelast, bieden we bij Balluff robuuste modulen met een betrouwbare signaaloverdracht ondanks storende omgevingsinvloeden. Onze lasbestendige modulen van kunststof, versterkt met glasvezel, zijn bestand tegen lasspatten, lasstromen en elektromagnetische stoorvelden.
De eenvoudig te installeren modulen zijn verkrijgbaar als IO-Link-Masters en IO-Link-sensor-/actuatorhubs met elk 8 IO-Link-poorten voor 16 in- en uitgangen. Elke ingang is bestand tegen kortsluiting, elke uitgang is beschermd tegen overbelasting. Bovendien bieden onze IO-Link-sensor-/actuatorhubs een uitbreidingspoort waarop een IO-Link-ventieleilandstekker of nog een IO-Link-sensor-/actuatorhub kan worden aangesloten, zodat u maximaal 30 in- en uitgangen kunt gebruiken. Innovatieve veldbus oplossingen kunnen zo heel flexibel worden gerealiseerd.
Met de efficiënte punt-naar-puntverbinding IO-Link kan een decentrale systeemarchitectuur worden opgebouwd in de lascel buiten de schakelkast. Netwerkknooppunten die met een IO-Link-Master zijn uitgerust, communiceren via Ethernet/IP direct met de besturing of de besturingseenheid van de machine.
Op de IO-Link-poorten kunnen diverse intelligente sensoren of I/O-modulen met IO-Link-interface worden aangesloten. Zo maakt u gebruik van eenvoudige structuren en bent u heel flexibel. Bovendien kunnen de parameters eenvoudig worden overgedragen. De continue diagnose waarborgt een betrouwbare bewaking. En de voordelige drieaderige niet-beschermde industriekabels kunnen snel worden verbonden.
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas