- Alle oplossingen van Matrix Vision nu onder het merk Balluff
- Slim automatiserings- en bewakingssysteem
- Architects of Smart Manufacturing
- Conditiebewaking
- IO-Link – de koninklijke weg
- Oplossingen voor de lasomgeving
- Ruwe productieomstandigheden
- Miniaturisering
- Kwaliteitswaarborging
- Niveaudetectie
- Explosiebeveiliging
Miniaturisering
Extra kleine maten voor krappe omstandigheden
De industriële automatisering vereist een toenemende miniaturisering van componentopstellingen.Dit vereist zo klein en licht mogelijke componenten die toch ook krachtig zijn. Miniatuursensoren van Balluff voldoen aan deze eisen.
Door mini-ontwerpen met de hoogste prestaties bieden zij een grote constructievrijheid en zijn er aanzienlijk meer toepassingen mogelijk. Voor u betekent dit: extra flexibiliteit.
Balluff biedt u minisensoren in verschillende werkingsprincipes: inductief, opto-elektronisch, magnetisch, capacitief en ultrasoon. Voor elke sensortechnologie zijn compacte inductieve koppelaars, ruimtebesparende veldbusmodules en RFID in miniversies beschikbaar.
Ons assortiment omvat minisensoren en compacte aansluittechniek. Beide zijn uitstekend geschikt voor de fabrieksautomatisering. In de robotica, in productielijnen of in de handling bijvoorbeeld is een gering gewicht een essentiële voorwaarde voor snelle cyclustijden. De ruimtebesparing die dankzij compacte ontwerpen in een volgepakte machineruimte onstaat, biedt u bovendien meer armslag.
Miniatuursensoren van Balluff garanderen een hoge precisie en zorgen voor de nodige betrouwbaarheid.
Inductieve minisensoren
Krachtig en compact voor positiedetectie in een ruwe omgevingen
Inductieve minisensoren garanderen positiedetectie in ruwe omgevingen en in zeer krappe ruimtes. Doordat de elektronica volledig geïntegreerd is in de sensor, zijn er geen externe versterkers nodig.
Hun geringe gewicht van 0,7 g laten extreme versnellingen toe. Pick-and-Place toepasingen laten zich hierdoor eenvoudig realiseren. Inductieve minisensoren van Balluff zijn eenvoudig te installeren en zijn ook in compacte samenstellingen volledig integreerbaar. Dit resulteert in positiedetectie op plaatsen waar tot nu toe geen plaats was voor een sensor of nog compactere samenstellingen.
Balluff levert minisensoren met zeer kleine diameters van 3 mm, 4 mm en 5 mm. Met een behuizingslengte van slechts 6 mm zijn onze compacte minisensoren de kortste inductieve sensoren die op de markt beschikbaar zijn.
Opto-elektronische minisensoren
Kleine onderdelen op een afstand tot 3 m nauwkeurig detecteren
Opto-elektronische minisensoren van Balluff zijn de juiste keuze als kleine onderdelen in een krappe ruimte precies gedetecteerd moeten worden en hierbij grotere reikwijdtes van belang zijn. Ze werken namelijk uiterst betrouwbaar vanaf een afstand van minder dan een millimeter tot maximaal drie meter.
Door de grote verscheidenheid aan varianten bieden zij voor alle toepassingen een oplossing en daarnaast ook een grote vrijheid in ontwerp. Geavanceerde lasertechniek, homogeen rood licht of innovatieve pinpoint-technologie staan garant voor een hoge procesnauwkeurigheid. Diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking schakelen storende invloeden betrouwbaar uit.
Bovendien zijn onze opto-elektronische minisensoren zeer eenvoudig in te zetten.
Capacitieve minisensoren
Detecteert alle materialen onafhankelijk van externe invloeden en eigenschappen van een object
Capacitieve minisensoren zijn de juiste keuze in moeilijke omgevingen waar stof, reflecties of kleur van het object het resultaat zouden kunnen beïnvloeden.
Ze controleren uiterst nauwkeurig stapelhoogtes en detecteren vaste stoffen en vloeistoffen. En dat lukt zelfs door dikke reservoirwanden van glas en kunststof tot 4 mm heen of in rechtstreeks contact. Via een aparte sensorversterker kunnen capacitieve minisensoren eenvoudig op afstand afgesteld worden.
Door het Teflon® sensoroppervlak zijn de sensoren bijzonder resistent. Dankzij de robuuste edelstalen behuizing is een toepassing zelfs onder moeilijke omstandigheden mogelijk. Door de platte ringvorm nemen ze bijzonder weinig plaats in en bieden ze een grote schakelafstand.
Ultrasone sensoren
Universeel inzetbaar voor afstandsmeting en positiedetectie
Onze kleine ultrasone sensoren in een blokvormige behuizing werken met een bijzonder hoge resolutie en overtuigen hierdoor met precisie.
Voor lastige meettaken kunnen BUS R06K1..02/007 en BUS R06K1..02/015 bovendien met een bundelversmaller worden uitgerust. Hierdoor is het mogelijk om metingen in boorgaten en openingen met diameters groter dan 5 mm uit te voeren. De BUS R06K1..02/015 overtuigt met een korte responsietijd en hoge schakelfrequentie van 125 Hz. Doordoor is deze uitstekend geschikt om snelle processen betrouwbaar te detecteren.
Ook is het gelijktijdige gebruik van maximaal tien sensoren op zeer kleine ruimte met onze ultrasone sensoren mogelijk. Dit is mogelijk omdat de serie een synchronisatie-ingang bezit. De grote verscheidenheid aan varianten met schakeluitgang of stroom- resp. spanningsanaloge uitgang in vijf bedrijfsbereiken biedt vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden.
Magneetgecodeerd lengtemeetsysteem
Absoluutwegmeetsysteem voor diverse meetlengtes tot 48 m
Onnauwkeurigheid en tolerantieverschuivingen hebben een negatief effect op de productkwaliteit. Rechtstreeks metende systemen bieden hier uitkomst. Deze bepalen de actuele positie rechtstreeks bij de slede of de lader.
Het magneetgecodeerd lengtemeetsysteem BML-S1H van Balluff detecteert hoogdynamische toepassingen absoluut en nauwkeurig. Het werkt contactloos en is zodoende slijtvast. Externe factoren zoals vuil of temperatuur hebben hierop geen negatieve invloed. Door zijn ongeëvenaard kleine sensorkop is het systeem ideaal voor lineaire geleidingen, Pick-and-Place-toepassingen, aandrijvingsfeedback of trillingslassen.
Compacte inductieve koppelaars
IO-Link-koppelaars voor snelle contactloze verbinding
De inductieve IO-Link-koppelaar in compacte 40x40-behuizing van Balluff is ideaal voor de robotica. Deze combineert een vlotte gereedschapswisseling, slijtagevrijheid en grote flexibiliteit.
Met inductieve koppelaars worden mechanische stekkercontacten overbodig, omdat ze deze signalen contactloos overdragen. Door de IO-Link-interface van de compacte inductieve koppelaar is de installatie zeer eenvoudig. Dit komt doordat IO-Link snel te bedraden is.