- Alle oplossingen van Matrix Vision nu onder het merk Balluff
- Slim automatiserings- en bewakingssysteem
- Architects of Smart Manufacturing
- Conditiebewaking
- IO-Link – de koninklijke weg
- Oplossingen voor de lasomgeving
- Ruwe productieomstandigheden
- Miniaturisering
- Kwaliteitswaarborging
- Niveaudetectie
- Explosiebeveiliging
- Capacitieve sensorkop detecteert een groot bereik
- Ultrasone sensoren - chemisch bestendig, contactloos en nauwkeurig, zelfs bij overdruk
- Met magnetostrictieve lengtemeetsystemen vulniveaus in niet-magnetische containers controleren
- Niveausonde BTL voor naleving van de hoogste hygiënische normen
- Met hydrostatische druksensoren het niveau in opslagtanks detecteren
Capacitieve sensorkop detecteert een groot bereik
Onze zelfklevende capacitieve sensorkop is bij uitstek geschikt voor contactloze continue niveaudetectie door container- en pijpbuitenwanden over een groot detectiebereik. De sensorkop is flexibel en kan individueel op de gewenste lengte worden aangepast. Door zijn geïntegreerde kleefoppervlak kunt u hem zonder extra toebehoren eenvoudig aan de containerwanden bevestigen. Via de afzonderlijk verkrijgbare versterkers is het mogelijk vulniveaus zowel analoog als via IO-Link continu te meten. Hierdoor kunt u met een sensor onmiddellijk een overschrijding van de minimale of maximale waarde detecteren. Tegelijkertijd kunt u de sensor gebruiken om het vulniveau over het gehele bereik te meten.
Bijzonderheden
- continu meten
- contactloos
- individueel op maat te snijden (min. 108 mm)
- groot detectiebereik tot 850 mm
- flexibel sensoroppervlak
- veelzijdige instelmogelijkheden, via analoog-comfort- of IO-Link-versterker