- Alle oplossingen van Matrix Vision nu onder het merk Balluff
- Slim automatiserings- en bewakingssysteem
- Architects of Smart Manufacturing
- Conditiebewaking
- IO-Link – de koninklijke weg
- Oplossingen voor de lasomgeving
- Ruwe productieomstandigheden
- Miniaturisering
- Kwaliteitswaarborging
- Niveaudetectie
- Explosiebeveiliging
- Capacitieve sensorkop detecteert een groot bereik
- Ultrasone sensoren - chemisch bestendig, contactloos en nauwkeurig, zelfs bij overdruk
- Met magnetostrictieve lengtemeetsystemen vulniveaus in niet-magnetische containers controleren
- Niveausonde BTL voor naleving van de hoogste hygiënische normen
- Met hydrostatische druksensoren het niveau in opslagtanks detecteren
Met hydrostatische druksensoren het niveau in opslagtanks detecteren
Onze hydrostatische druksensoren zijn bij uitstek geschikt voor continue niveaudetectie in opslagtanks. Ze meten snel en nauwkeurig, zijn eenvoudig te monteren en kunnen ook worden gebruikt in omgevingen waaraan hoge hygiënische eisen worden gesteld.. De hydrostatische druk kunt u ook betrouwbaar bewaken door de sensor dicht bij de tank te plaatsen.
Bijzonderheden
- roestvaststalen behuizing in IP69K, FDA-conform
- met IO-Link-technologie verkrijgbaar
- hygiënische procesaansluiting
- drukbereik vanaf 50 mbar
- hoge lineariteit